TIDA-00535
适用于汽车类 CMOS 成像仪和数据串行器的电源管理解决方案参考设计
TIDA-00535
概述
TIDA-00535 参考设计使用稳压器 LP5907-Q1、LP5907 和 LM436002-Q1 为 CMOS 高动态范围摄像头、DS90UB913A-Q1 FPD-Link 串行器芯片组和时钟振荡器提供 1.5V、1.8V 和 3.3V 低噪声电压轨,从而为汽车成像系统提供电源管理解决方案。
特性
- 适用于 CMOS 传感器和串行器的空间优化型电源管理解决方案
- 成本优化的解决方案
- 提供系统电源管理部分的测试数据和设计建议
- 此设计中的元件通过了汽车类 AEC Q100 1 级认证。
- 标称输入电压 12V,工作范围为 VIN+0.3V 至 36V
- 输出电压轨:3.3V、1.8V 和 1.5V
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | Power Management for Automotive CMOS Imager and Data Serializer Design Guide | 2015-6-18 | |||
| 技术文章 | How LDOs meet power requirements for automobile camera modules | PDF | HTML | 2016-1-14 |