主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LM43602-Q1

正在供货

通过汽车认证的 3.5V 至 36V、2A 同步降压电压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMR33620AP-Q1 正在供货 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器 Smaller QFN package
LMR43620-Q1 正在供货 具有低 IQ 的汽车类 3V 至 36V、2A、低 EMI 同步降压稳压器 Smaller footprint, higher efficiency, lower EMI, lower IQ and spread-spectrum.

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 1 Features Adjustable soft start, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Pre-bias startup, Synchronous rectification, Tracking Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000027 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 1 Features Adjustable soft start, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Pre-bias startup, Synchronous rectification, Tracking Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000027 Duty cycle (max) (%) 99
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 符合汽车应用要求 认证
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度等级 2:环境工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 稳压静态电流 27µA
  • 可在轻负载条件下实现高效率(DCM 和 PFM)
  • 符合 EN55022/CISPR 22 电磁干扰 (EMI) 标准
  • 集成同步整流
  • 可调频率范围:200kHz 至 2.2MHz(默认值为 500kHz)
  • 与外部时钟频率同步
  • 内部补偿
  • 几乎可与陶瓷、固态电解、钽和铝质电容器的任一组合一同工作时保持稳定
  • 电源正常状态标志
  • 软启动至预偏置负载
  • 内部软启动:4.1ms
  • 可由外部电容器延长的软启动时间
  • 输出电压跟踪功能
  • 程序系统欠压闭锁 (UVLO) 精确使能
  • 具有断续模式的输出短路保护
  • 过热关断保护
  • 使用 LM43602-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 符合汽车应用要求 认证
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度等级 2:环境工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 稳压静态电流 27µA
  • 可在轻负载条件下实现高效率(DCM 和 PFM)
  • 符合 EN55022/CISPR 22 电磁干扰 (EMI) 标准
  • 集成同步整流
  • 可调频率范围:200kHz 至 2.2MHz(默认值为 500kHz)
  • 与外部时钟频率同步
  • 内部补偿
  • 几乎可与陶瓷、固态电解、钽和铝质电容器的任一组合一同工作时保持稳定
  • 电源正常状态标志
  • 软启动至预偏置负载
  • 内部软启动:4.1ms
  • 可由外部电容器延长的软启动时间
  • 输出电压跟踪功能
  • 程序系统欠压闭锁 (UVLO) 精确使能
  • 具有断续模式的输出短路保护
  • 过热关断保护
  • 使用 LM43602-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LM43602-Q1稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 2A 的负载电流,输入电压范围为 3.5V 至 36V(最大绝对值 42V)。LM43602-Q1 以极小的解决方案尺寸提供优异的效率、输出精度和压降电压。扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容封装提供 0.5A、1A 和 3A 负载电流选项。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选 功能 包括可编程开关频率、同步、电源正常标志、精确使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪,可为各种 应用提供灵活且易于使用的平台应用中对通道损失进行线性补偿。轻载时的断续传导和自动频率调制可提升轻载效率。此系列只需要很少的外部组件,并且引脚排列可实现简单、最优的印刷电路板 (PCB) 布局布线。保护 功能 包括热关断、VCC 欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM43602-Q1 器件采用 HTSSOP (PWP) 16 引脚引线式封装 (6.6mm x 5.1mm x 1.2mm)。LM43602A-Q1 版本针对 PFM 操作进行优化,推荐用于新设计。该器件与 LM4360x 和 LM4600x 系列引脚到引脚兼容。

LM43602-Q1稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 2A 的负载电流,输入电压范围为 3.5V 至 36V(最大绝对值 42V)。LM43602-Q1 以极小的解决方案尺寸提供优异的效率、输出精度和压降电压。扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容封装提供 0.5A、1A 和 3A 负载电流选项。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选 功能 包括可编程开关频率、同步、电源正常标志、精确使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪,可为各种 应用提供灵活且易于使用的平台应用中对通道损失进行线性补偿。轻载时的断续传导和自动频率调制可提升轻载效率。此系列只需要很少的外部组件,并且引脚排列可实现简单、最优的印刷电路板 (PCB) 布局布线。保护 功能 包括热关断、VCC 欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM43602-Q1 器件采用 HTSSOP (PWP) 16 引脚引线式封装 (6.6mm x 5.1mm x 1.2mm)。LM43602A-Q1 版本针对 PFM 操作进行优化,推荐用于新设计。该器件与 LM4360x 和 LM4600x 系列引脚到引脚兼容。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM43602-Q1 3.5V 至 36V 2A 同步降压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 12月 30日
应用手册 Differences Between LM4600x/LM4360x A and Non-A OPNs 2018年 3月 27日
技术文章 How LDOs meet power requirements for automobile camera modules PDF | HTML 2016年 1月 14日
应用手册 Inverting Applications Made SIMPLE With LM4600x and LM4360x (Rev. B) 2015年 2月 20日
应用手册 Thermal Design Made Simple With LM43603 and LM46002 2014年 9月 15日
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
应用手册 Compensation Made SIMPLE With LM4360x, LM4600x 2014年 7月 29日
应用手册 Automotive Line Transient Protection Circuit 2014年 7月 1日
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM43602PWPEVM — LM43602 同步降压转换器评估模块

德州仪器 (TI) LM43602EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LM43602 Wide-Vin Simple Switcher® 2A 降压稳压器的运行情况和性能。该器件具有输出电压(1.0V 至 28V)的可配置性和同步整流功能,并具有 200kHz 至 2.2MHz 的可调频率范围。该器件还提供外部频率同步、电源正常标志以及用于对 UVLO 和内部补偿进行编程的精密使能功能。LM43602EVM 被配置为输出电压 3.3V,开关频率 500kHz。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM43602 PSpice Average Model

SNVM577.ZIP (84 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM43602 TINA-TI Average Model

SNVM688.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM43602 TINA-TI Average Reference Design

SNVM689.TSC (125 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM43602 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM608.TSC (86 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM43602 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM607.ZIP (51 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM43602 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM723.ZIP (1 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00535 — 适用于汽车类 CMOS 成像仪和数据串行器的电源管理解决方案参考设计

TIDA-00535 参考设计使用稳压器 LP5907-Q1、LP5907 和 LM436002-Q1 为 CMOS 高动态范围摄像头、DS90UB913A-Q1 FPD-Link 串行器芯片组和时钟振荡器提供 1.5V、1.8V 和 3.3V 低噪声电压轨,从而为汽车成像系统提供电源管理解决方案。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01628 — 汽车仪表组驱动器通知功能参考设计

此参考设计可实现汽车仪表组中常见的电源和驱动器通知功能。该设计具有电池反向保护,支持低至 3.5 伏冷启动电池电压条件的预升压级,适用于 3.3V 和 5V 电源的降压稳压器、用于提供通知的音频放大器电路、具有自动亮度控制的 LED 背光电源,以及用于告警 LED 且具有灵活诊断功能的 LED 驱动器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频