TIDA-00553

集成有充电、电量监测、身份验证和保护功能的多节电池管理器单元

TIDA-00553

设计文件

概述

德州仪器 (TI) 的 bq40z60 器件是一个电池组管理器,其中集成了电池充电控制输出、电量监测和保护功能,使 2 到 4 节串联锂离子和锂聚合物电池组能够完全自主运行。该架构在电量监测处理器和电池充电器控制器之间实现内部通信,以便在系统负载瞬变和适配器电流限制期间,根据外部负载条件和电源路径来源管理优化充电曲线。充电电流效率可根据 NFET、电感器和检测电阻器等外部元件针对功率传输进行调节。

特性

• 完全集成电量监测计、保护器和充电器,支持 2 至 4 节串联锂离子或锂聚合物电池
• 集成了输入电压范围为 2.5V 至 25V 的 NVDC 电池充电器
• Impedance Track 技术
• 集成了 SHA-1 身份验证
• 此电路设计已经过测试,并包含可订购的 EVM、用户指南和评估软件。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU916.PDF (181 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRE92.PDF (46 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRE95.ZIP (714 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCA51.ZIP (295 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRE94.PDF (639 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRE93.PDF (245 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRE91.PDF (136 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池电量监测

BQ40Z60完整的多节电池管理器 | 电池电量监测计

数据表: PDF | HTML
电池保护器

BQ2947锂离子保护,可实现精确的逐节电池电压监视

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

BQ40Z60EVM-578 — 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器评估模块

德州仪器 (TI) 的 bq40z60 器件是一个电池组管理器,其中集成了电池充电控制输出、电量监测和保护功能,使 2 到 4 节串联锂离子和锂聚合物电池组能够完全自主运行。该架构在电量监测处理器和电池充电器控制器之间实现内部通信,以便在系统负载瞬变和适配器电流限制期间,根据外部负载条件和电源路径来源管理优化充电曲线。充电电流效率可根据 NFET、电感器和检测电阻器等外部元件针对功率传输进行调节。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00553 集成有充电、电量监测、身份验证和保护功能的多节电池管理器单元
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ40Z60EVM-578 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00553 集成有充电、电量监测、身份验证和保护功能的多节电池管理器单元

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00553 Test Results 2015-4-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频