BQ2947
- 2、3 和 4 节串联电池过压保护
- 外部电容器编程的延迟计时器
- 出厂设定的 OVP 阈值(阈值电压范围为 3.85V 至 4.6V)
- 输出选项:高电平有效或开漏低电平有效
- 高精度过压保护:±10mV
- 低功耗 ICC ≈ 1µA(VCELL(ALL) < VPROTECT)
- 每个电芯输入具有 < 100nA 的低漏电流
- 小封装尺寸
- 8 引脚 WSON (2.00 mm × 2.00 mm)
BQ2947 系列提供了适用于锂离子电池包系统的过压监控器和保护器。每个电芯都进行独立过压监控。
在 BQ2947 器件中,当检测到任意电池上存在过压状态时,即会启动外部延迟计时器。延迟计时器过期时,将触发输出进入工作状态(根据配置的不同,为高电平或低电平状态)。外部延迟定时器的特性还包括检测 CD 引脚上开路或者短路延迟电容器(这也将在过压条件下触发输出驱动器)的功能。
为了实现更快速的产品线测试,BQ2947 器件提供了延迟时间减少 67 的客户测试模式。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | BQ2947 具有外部延迟电容器且适用于 2 节至 4 节串联锂离子电池的 过压保护器 数据表 (Rev. K) | PDF | HTML | 2026年 6月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-00553 — 集成有充电、电量监测、身份验证和保护功能的多节电池管理器单元
德州仪器 (TI) 的 bq40z60 器件是一个电池组管理器,其中集成了电池充电控制输出、电量监测和保护功能,使 2 到 4 节串联锂离子和锂聚合物电池组能够完全自主运行。该架构在电量监测处理器和电池充电器控制器之间实现内部通信,以便在系统负载瞬变和适配器电流限制期间,根据外部负载条件和电源路径来源管理优化充电曲线。充电电流效率可根据 NFET、电感器和检测电阻器等外部元件针对功率传输进行调节。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。