可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
BQ40Z50-R2 正在供货 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 SHA-1 authentication, TURBO mode 2.0, black box recorder, adaptive charging.

产品详情

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells 2-4 Cells Communication interface SMBus Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 29000 Implementation Pack, System External capacity indication LED Features Battery Management Unit, Cell balancing, Integrated Protector, SHA-1 Authentication, Turbo Mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Cell balancing External, Internal Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells 2-4 Cells Communication interface SMBus Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 29000 Implementation Pack, System External capacity indication LED Features Battery Management Unit, Cell balancing, Integrated Protector, SHA-1 Authentication, Turbo Mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Cell balancing External, Internal Rating Catalog
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 全集成 2 节至 4 节串联锂离子或锂聚合物电池管理单元
  • Pack+ 上的输入电压范围:2.5V 至 25V
  • 电池充电器效率 > 92%
  • 电池充电器工作范围:4V 至 25V
  • 针对外部 N 沟道场效应晶体管 (NFET) 的电池充电器 1MHz 同步降压控制器
    • 软启动,限制浪涌电流
    • 外部开关限流保护
    • 可编程充电
      • 支持 JEITA/增强型充电模式
  • 电量监测
    • 用于库伦计数器的 16 位高分辨率积分器
    • 16 位模数转换器 (ADC),通过 16 通道多路复用器实现电压、电流和温度的精密测量
    • 同步恒流 (CC) 和 ADC 采样支持(功率转换)
    • 支持两线制 SMBus v2.0 接口,工作频率选项最高可设定为 400kHz
    • SHA-1 哈希消息验证码 (HMAC) 响应器,用于提高电池组安全性
      • 存储在安全存储器中的分裂密钥 (Split Key) (2 × 64)
    • 支持字段更新
  • 模拟前端 (AFE) 保护
    • 可编程电流保护
      • 放电过流
      • 充电短路
      • 放电短路
  • N-FET 高侧保护 FET 驱动
  • 支持 4 个发光二极管 (LED)
  • 负温度系数 (NTC) 热敏电阻输入
  • 32 引脚紧凑型四方扁平无引脚 (QFN) 封装 (RHB)
  • 全集成 2 节至 4 节串联锂离子或锂聚合物电池管理单元
  • Pack+ 上的输入电压范围:2.5V 至 25V
  • 电池充电器效率 > 92%
  • 电池充电器工作范围:4V 至 25V
  • 针对外部 N 沟道场效应晶体管 (NFET) 的电池充电器 1MHz 同步降压控制器
    • 软启动,限制浪涌电流
    • 外部开关限流保护
    • 可编程充电
      • 支持 JEITA/增强型充电模式
  • 电量监测
    • 用于库伦计数器的 16 位高分辨率积分器
    • 16 位模数转换器 (ADC),通过 16 通道多路复用器实现电压、电流和温度的精密测量
    • 同步恒流 (CC) 和 ADC 采样支持(功率转换)
    • 支持两线制 SMBus v2.0 接口,工作频率选项最高可设定为 400kHz
    • SHA-1 哈希消息验证码 (HMAC) 响应器,用于提高电池组安全性
      • 存储在安全存储器中的分裂密钥 (Split Key) (2 × 64)
    • 支持字段更新
  • 模拟前端 (AFE) 保护
    • 可编程电流保护
      • 放电过流
      • 充电短路
      • 放电短路
  • N-FET 高侧保护 FET 驱动
  • 支持 4 个发光二极管 (LED)
  • 负温度系数 (NTC) 热敏电阻输入
  • 32 引脚紧凑型四方扁平无引脚 (QFN) 封装 (RHB)

德州仪器 (TI) bq40z60 器件是一款可编程的电池管理单元,其集成有电池充电控制输出、电量监测和相关保护功能,能够完全自主地操作 2 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池组。此架构在电量监测处理器与电池充电器控制器之间实现内部通信,从而在系统负载瞬变和适配器电流限制期间根据外部负载条件和电源路径来源管理来优化充电量。可通过 NFET、电感和感测电阻等外部元件针对具体功率传输情况来调节充电电流效率。

该器件提供了电池阵列和系统安全功能,包括电池放电过流、充电短路和放电短路保护,以及针对 N 沟道 FET 的 FET 保护、内部 AFE 看门狗和电池断开连接检测。器件可通过固件提供更多保护 功能, 包括过压、欠压、过热等。

德州仪器 (TI) bq40z60 器件是一款可编程的电池管理单元,其集成有电池充电控制输出、电量监测和相关保护功能,能够完全自主地操作 2 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池组。此架构在电量监测处理器与电池充电器控制器之间实现内部通信,从而在系统负载瞬变和适配器电流限制期间根据外部负载条件和电源路径来源管理来优化充电量。可通过 NFET、电感和感测电阻等外部元件针对具体功率传输情况来调节充电电流效率。

该器件提供了电池阵列和系统安全功能,包括电池放电过流、充电短路和放电短路保护,以及针对 N 沟道 FET 的 FET 保护、内部 AFE 看门狗和电池断开连接检测。器件可通过固件提供更多保护 功能, 包括过压、欠压、过热等。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq40z60 可编程电池管理单元 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 6月 26日
应用手册 Achieving The Successful Learning Cycle 2018年 6月 19日
应用手册 Simple Guide to Chemical ID Selection Tool (GPC) (Rev. A) 2018年 6月 5日
用户指南 bq40z60 Technical Reference Manual (Rev. D) 2017年 3月 23日
应用手册 Gauge Communication 2017年 1月 12日
应用手册 Turbo Mode 1.0 Setup Steps 2016年 12月 13日
应用手册 SMBus Made Simple PDF | HTML 2016年 11月 9日
技术文章 Precision farming with flying farmers PDF | HTML 2015年 9月 3日
应用手册 bq40z60 Charging Voltage Compensation 2015年 6月 29日
应用手册 bq40zxx Manufacture, Production, and Calibration (Rev. A) 2015年 3月 23日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ40Z60EVM-578 — 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器评估模块

BQ40z60EVM 是一套完整系统,可用于评估 bq40z60 电量测量仪和充电器的功能。如 BQ40z60 产品文件夹中所述,此电量计适用于由多节电池系统供电的应用。EVM 包括一个 bq40z60 电路模块和外部元件,用于评估电池充电器、LED 显示屏,以及与主机的通信。EVM 提供跳线来配置充电器和测量仪表以支持 2 节、3 节和 4 节串联电池配置。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQSTUDIO-STABLE Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 针对 BQ 系列 TI 电池电量监测计的稳定版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
应用软件和框架

BQSTUDIO-TEST Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 未测试版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
应用软件和框架

GPCCHEM — Gauging Parameter Calculator:匹配 Impedance Track 电量监测计的化学成分

在优化室温或低温性能之前,必须准备好 GPC Chemistry ID Matching for Impedance Track Gas Gauges(查找最接近的化学成分匹配)。

Gauging Parameter Calculator Chemistry ID Matching for Impedance Track Gas Gauges (GPCCHEM) 是一款数学计算和仿真工具,可帮助电池设计人员获取匹配特定电池曲线的化学成分 ID。化学成分 ID 由德州仪器 (TI) 定义,可以使用 Battery Management Studio (bqStudio) 进行编程。利用 (...)

应用软件和框架

GPCRA0 — gpcra0

Gauging Parameter Calculator – Optimize room temperature performance for Impedance track gas gauges (GPCRA0) / Golden GG Maker is a math calculation tool that helps the battery designer to refine the Impedance Track battery gauge parameters for a given battery profile. It provides optimized (...)
用户指南: PDF
应用软件和框架

GPCRB — gpcrb

Gauging Parameter Calculator – Optimize room and low temperature performance for Impedance track gas gauges (GPCRB) is a math calculation tool that helps the battery designer to refine the Impedance Track battery gauge parameters for a given battery profile. Depending on the input log file, (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
固件

SLUC598 bq40z60 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

软件编程工具

BQ-PRODUCTION-SW Production software for 4th generation multicell battery fuel (gas) gauges

bqProduction offers a full suite of robust tools to assist with the process of configuring, calibrating, manufacturing and tracking printed circuit boards utilizing TI Battery Battery management products. This includes features that allow writing a golden image followed by different types of (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
参考设计

TIDA-00553 — 集成有充电、电量监测、身份验证和保护功能的多节电池管理器单元

德州仪器 (TI) 的 bq40z60 器件是一个电池组管理器,其中集成了电池充电控制输出、电量监测和保护功能,使 2 到 4 节串联锂离子和锂聚合物电池组能够完全自主运行。该架构在电量监测处理器和电池充电器控制器之间实现内部通信,以便在系统负载瞬变和适配器电流限制期间,根据外部负载条件和电源路径来源管理优化充电曲线。充电电流效率可根据 NFET、电感器和检测电阻器等外部元件针对功率传输进行调节。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频