TIDA-00616

适用于有刷直流电机控制的能量收集 LaunchPad BoosterPack 参考设计

TIDA-00616

设计文件

概述

用于有刷直流电机控制的能量收集 LaunchPad 旨在使用太阳能为锂离子电池或锂聚合物电池充电,然后使用稳压器将次级系统电源提供给 TI LaunchPad 和任何连接到 LaunchPad 的周边设备。BoosterPack 使用了一个板载纳米计时器和集成了 45mΩ 的极低导通阻抗的 MOSFET 的双 H 桥电机驱动器,适用于低功耗自动应用。

特性
  • 低能耗,通过切断系统和带纳米计时器的周边设备的电源来在关断模式下实现 30nA 的能耗
  • 双电机驱动器,使用最大 5A 的连续电流和 8A 的峰值电流驱动 2 个有刷直流电机
  • 太阳能收集功能,使用集成式升压转换器充电器为锂离子或锂聚合物可充电电池充电
  • 板载电能分配系统,用于通过高效的纳米功率降压转换器为其他 LaunchPad 产品供电
  • 集成式纳米计时器,采用电池监测技术和功率门控模式来将系统功耗降低多达 80%
  • 该设计已经过测试,能让用户评估能量收集模块,并能对任何系统进行差动电机控制
工业
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAF6.PDF (319 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRGF7.PDF (219 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRGF6.PDF (218 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRGF9.ZIP (1333 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAR5.ZIP (346 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGF8.PDF (85 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRGF5.PDF (1614 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ25570具有升压充电器和毫微功耗降压转换器的超低功耗能量收集器电源管理 IC

数据表: PDF | HTML
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8850具有 LDO 和电流反馈功能的 7V、8A H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
D 型触发器

SN74AUP1G74低功耗单路上升沿 D 类触发器

数据表: PDF | HTML
实时时钟 (RTC) 和计时器

TPL5100具有电源门控功能和 MOS 驱动器的毫微功耗可编程计时器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00616 Test Results 2015-8-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频