TIDA-00625

USB 2.0、USB 3.0 转接驱动器软件狗参考设计

TIDA-00625

设计文件

概述

此 USB 2.0、USB 3.0 转接驱动器软件狗设计直接连接至主机 USB 端口,将高速或 SuperSpeed 信号转接至下游端口,实现与 SuperSpeed 或高速器件的长电缆连接。

特性
  • 即插即用设计
  • 作为总线供电器件运行,无需外部电源
  • 可兼容 USB2.0 和 USB3.0
  • 支持所有系统低功耗状态 
  • 与 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC 1.2) 协议兼容
  • 小巧设计
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAA6.PDF (98 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFY4.PDF (58 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFY3.PDF (197 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAM6.ZIP (44 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFY5.PDF (148 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRFY2.PDF (145 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
USB 转接驱动器和多路复用器

TUSB211USB 2.0 480Mbps 高速信号调节器

数据表: PDF | HTML
USB 转接驱动器和多路复用器

TUSB501USB 3.0 5Gbps 单通道转接驱动器

数据表: PDF
USB 转接驱动器和多路复用器

TUSB501-Q1汽车类 USB 3.0 5Gbps 单通道转接驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00625 Test Procedure 2015-7-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频