TUSB501-Q1
- 符合汽车级 Q100 标准
- 强大的低功耗架构(典型值):
- 工作时的功耗为 126mW
- 在 U2/U3 模式下为 20mW
- 无连接时为 4mW
- 自动低频率周期信号 (LFPS) 去加重 (DE) 控制
- 出色的抖动与损耗补偿
- 32 英寸的 FR4 4 毫英寸带状线
- 长度 3m 的 30 美制电线标准 (AWG) 电缆
- 集成型终端
- 小型 2mm × 2mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装
- 可选接收器均衡、发射器去加重和输出摆动
- 支持热插拔
- 静电放电 (ESD) 保护 ±5kV 人体放电模式 (HBM) 和 1500V 带电器件模型 (CDM)
应用
- 手机
- 计算机
- 扩展坞
- 电视
- 通电的线缆
- 背板
All trademarks are the property of their respective owners.
TUSB501-Q1 是第 3 代 3.3V USB 3.0 单通道转接驱动器。当 5Gbps 超高速 USB 信号在印刷电路板 (PCB) 或电缆上传输时,其完整性会在通道损耗和码间串扰的影响下有所降低。TUSB501-Q1 可通过应用均衡功能来补偿通道损耗,从而恢复传入的数据,并使用较高的差分电压驱动信号。这样可扩展通道长度,并且使系统能够通过 USB3.0 标准。TUSB501-Q1 的高级状态机方便主机和设备有效查看其状态。
上电后,TUSB501-Q1 会定期在 TX 对上执行接收器检测。如果检测到 SuperSpeed USB 接收器,则使能 RX 端,TUSB501-Q1 准备转接驱动。
接收器均衡器具有三个由引脚 EQ 控制的增益设置:3dB、6dB 和 9dB。该增益应根据 TUSB501-Q1 之前的损耗量进行设置。相似地,输出驱动器支持去加重和输出摆动配置(引脚 DE 和 OS)。借助这些设置,可以将 TUSB501-Q1 灵活置于 SuperSpeed USB 路径上,同时保持优异性能。
与之前几代产品相比,TUSB501-Q1 特有 更低的功耗(所有链路状态下)、更强的 OS 选项、改进的接收器均衡设置以及智能 LFPS 控制器。该控制器可感测低频信号并自动禁用驱动器去加重功能,完全符合 USB 3.0 标准。
TUSB501-Q1 采用小型 2mm x 2mm QFN 封装,可在 –40°C 至 105°C 的工业级温度范围内运行。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TUSB501-Q1 具有均衡功能的 USB 3.0 单通道转接驱动器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2016年 9月 20日 |
| 白皮书 | Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers | 2017年 8月 21日 | ||||
| 白皮书 | Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB | 2016年 9月 26日 | ||||
| 白皮书 | Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C | 2015年 7月 10日 | ||||
| 白皮书 | Low-cost implementation of USB Type-C | 2015年 7月 7日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
USB-REDRIVER-EVM — USB 2.0 和 USB 3.0 转接驱动器评估模块
此 USB 2.0、USB 3.0 转接驱动器软件狗设计直接连接至主机 USB 端口,将高速或 SuperSpeed 信号转接至下游端口,实现与 SuperSpeed 或高速器件的长电缆连接。该软件狗由主机提供的 VBUS 引脚供电,并将 VBUS 传递至下游端口,以便为连接的器件供电。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00625 — USB 2.0、USB 3.0 转接驱动器软件狗参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DRF) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。