TIDA-00676

具有 30dBm wM-Bus (169MHz) 的电池供电仪表的电源解决方案参考设计

TIDA-00676

设计文件

概述

此电源管理解决方案通过各类电池为智能流量计量应用(居民燃气表和水表)提供 900mA@3.6V 电流。TIDA-00676 包括一个适用于 wM-Bus @ 169 MHz的支持 ETSI 1 类接收器的射频子系统,提供高达 +30 dBm 发射功率,可满足意大利和法国 169MHz 射频链路的所有技术要求。电源管理和射频子系统均可应用于数据收集器和采用 wM-Bus@ 169 MHz 链路的其他终端节点(电表或家用能源显示设备)。

特性
  • 360nA Iq 降压转换器通过多种电池化合物为超级电容器充电
  • 升压器件为 +30dBm 功率放大器 (PA) 提供 900mA 电流
  • 支持 ETSI1 类接收器的 wM-Bus 子系统 @ 169MHz,具有高达 +30dBm 的发射功率和 55dB 动态范围
  • 带旋转检测硬件和 LCD 控制器的超低功耗 FRAM MCU
  • 用于在所有 N 模式下接收 wM-Bus 数据包的 SRF7 配置文件
  • 包含源代码形式的固件、SRF7 Studio GUI 配置文件和用户指南
输出电压选项 TIDA-00676.1
输入电压(最小值)(V) 2.5
输入电压(最大值)(V) 5.5
输出电压(标称值)(V) 3.6
Iout(最大值)(A) .8
输出功率 (W) 2.88
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Integrated Switch
工业
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAD5.PDF (1339 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRGQ0.PDF (322 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRGP9.PDF (55 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRGQ2.ZIP (628 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAU2.ZIP (802 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGQ1.PDF (1121 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRGP8.PDF (333 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

感应 MCU

MSP430FR6989适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、AES、LCD

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61030采用 TSSOP-16 封装、具有 20µA Iq、输入电压为 1.8V、开关电流为 4A、效率为 96% 的升压转换器

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 收发器

CC1120适用于窄带系统的高性能低于 1GHz 无线收发器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62740具有 360nA Iq 的 2.2V 至 5.5V 输入、超低功耗 300mA 降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

EVM430-FR6989 — MSP430FR6989 evaluation module for extended scan interface (ESI) enabled ultra-low power MCU

此电源管理解决方案通过各类电池为智能流量计量应用(居民燃气表和水表)提供 900mA@3.6V 电流。TIDA-00676 包括一个适用于 wM-Bus @ 169 MHz的支持 ETSI 1 类接收器的射频子系统,提供高达 +30 dBm 发射功率,可满足意大利和法国 169MHz 射频链路的所有技术要求。电源管理和射频子系统均可应用于数据收集器和采用 wM-Bus@ 169 MHz 链路的其他终端节点(电表或家用能源显示设备)。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00676 具有 30dBm wM-Bus (169MHz) 的电池供电仪表的电源解决方案参考设计 TIDM-FLOWESI-ETRACE 采用 FlowESI GUI 和 EnergyTrace 生成代码并进行优化的参考设计 TIDM-NFC-WATERMTR 适用于流量计设计的零待机功耗 NFC 参考设计 TIDM-TMR-WATERMTR 采用 TMR 传感器的超低功耗流量计参考设计(可延长系统寿命)
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

EVM430-FR6989 MSP430FR6989 evaluation module for extended scan interface (ESI) enabled ultra-low power MCU

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00676 具有 30dBm wM-Bus (169MHz) 的电池供电仪表的电源解决方案参考设计 TIDM-FLOWESI-ETRACE 采用 FlowESI GUI 和 EnergyTrace 生成代码并进行优化的参考设计 TIDM-NFC-WATERMTR 适用于流量计设计的零待机功耗 NFC 参考设计 TIDM-TMR-WATERMTR 采用 TMR 传感器的超低功耗流量计参考设计(可延长系统寿命)

软件开发

支持软件

TIDCAU3 — TIDA-00676-30DBM Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00676 具有 30dBm wM-Bus (169MHz) 的电池供电仪表的电源解决方案参考设计
下载选项

TIDCAU3 TIDA-00676-30DBM Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2019-5-29
硬件开发
参考设计
TIDA-00676 具有 30dBm wM-Bus (169MHz) 的电池供电仪表的电源解决方案参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcau3 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcau3a/tidcau3a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCAU3. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Power Solution for Battery Operated Meters With 30-dBm wM-Bus Design Guide 2015-9-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频