TIDA-00688

带有平面变压器的 1W 隔离式电源参考设计

TIDA-00688

设计文件

概述

隔离式电源是每个工业应用的主要要求,在这些应用中,模块连接到可编程逻辑控制器 (PLC)。通常,这些 PLC 模块的可用空间有限,难以安装大型隔离变压器。TIDA-00688 以超薄外形尺寸提供隔离的 ±15V 和 5V 输出,印刷电路板 (PCB) 的每侧仅 2.2mm 高。这是通过将变压器直接集成到 PCB 中而实现的。此外,该参考设计可在 14V 至 36V 的宽输入电压范围内运行,并且全部包含在 25.4mm * 43.8mm 的小巧外形中。

特性
  • 集成平面变压器
  • 宽输入电压范围为 14V 至 36V(24V 标称电压)
  • 三路隔离输出(1.7mm 间隙初级-次级线圈,0.71mm 半固化片(7628 型)初级-次级线圈)
    • 15V 隔离式,30mA 超低噪声
    • -15V 隔离式,30mA 超低噪声
    • 5V 隔离式,40mA
  • 超薄 < 2.2mm
  • 6mm 侧向厚度(由铁氧体定义)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB83.PDF (1695 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJA1.PDF (140 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJA0.PDF (90 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJA3.ZIP (606 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBJ7.ZIP (385 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJA2.PDF (1068 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJ99.PDF (359 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM50177.5-100V 宽输入电压,600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
DC/DC converters

TPS62175具有 SNOOZE 模式的 28V、0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A30具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A49具有使能功能的 150mA、36V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 1-W Isolated Power Supply With Planar Transformer Design Guide 2016-1-21
产品概述 适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-8-29
应用手册 AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C) 2014-12-17

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00129 1W 小型化电源,带隔离双输出,适用于 PLC I/O 模块 TIDA-00237 适合模拟可编程逻辑控制器模块的超小型 1W、12V 至 36V 隔离电源参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频