TIDA-00741

面向 PoE PD 应用的非标准 PoE、UPoE 高效反激式转换器参考设计

TIDA-00741

设计文件

概述

TIDA-00741 利用两个 TPS2378 PD 控制器,为 51W 非标准 PoE PD 应用提供强制 4 线对 UPoE 解决方案。它将 UCC2897A 控制器整合在一个支持 12V (3.8A) 的高效、瞬态响应(驱动)出色的同步反激式转换器中。

特性
  • 强制 4 线对 UPoE (51W)
  • 92% 的高效率(仅转换器)
  • 包含测试报告
  • 可购买电路板
输出电压选项 TIDA-00741.1
输入电压(最小值)(V) 42.5
输入电压(最大值)(V) 57
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 3.8
输出功率 (W) 45.6
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- Synchronous^POE
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB05.PDF (841 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRIN1.PDF (253 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBD0.ZIP (2914 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIN0.PDF (297 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC2897A具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18504Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、6.6mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
供电设备

TPS2378具有 AUX 控制功能的 IEEE 802.3at PoE 高功率 PD 接口

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
电源电压监控器

TL7700电压监控器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00741 Test Results 2015-11-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频