TIDA-00748

面向汽车应用的 60W 同步升压 LED 驱动器参考设计

TIDA-00748

设计文件

概述

TIDA-00748 是一种面向汽车 LED 应用的 60W 同步升压设计,采用了同步升压转换器 LM5122-Q1。  此设计适用于汽车外部照明(例如头灯和尾灯)以及内部 LED 照明系统。它专为在 8V 至 15V 的输入电压范围内工作而设计,同时能够以 3A 的恒定电流驱动多个由 6 至 7 个串联 LED(16V 至 24V)组成的灯串。这是一种低成本解决方案,可提供欠压和过压保护。与效率低下的非同步升压解决方案相比,此解决方案可实现 97% 的效率。

通过将 LED 灯串(9V 至 12V)的阴极连接到输入端而不是接地端,并将输出电容器从输入端连接到输出端,还可以将 TIDA-00748 修改为升压到电池配置。在此配置中,8V 至 15V 输入可以为需要电压低于、高于或等于输入电压的 LED 灯串供电,而要求输出电压高于输入电压的标准升压配置无法实现这一点。请参阅图 1 了解升压到电池配置以及 LM5122 的内部方框图。

特性
  • 60W 同步升压 LED 驱动器
  • 宽输入电压范围,适合汽车照明
  • 输入:8V 至 15V,输出:16V 至 24V(仅升压)或 9V 至 12V(升压到电池)
  • 峰值效率为 97%
  • 开关频率:140kHz
  • 过压保护、UVLO
  • LM5122-Q1 符合 AEC-Q100 等级
  • 4 层电路板,尺寸为:2100mil*5200mil
  • 自由运行或同步开关频率高达 1MHz
  • 升压或升压到电池配置允许在 Vin>VLED、Vin=VLED、Vin
  • 逐周期电流限制和可选断续模式过载保护功能
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBA2.PDF (2154 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRJG0.PDF (123 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBL1.ZIP (264 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJF9.PDF (153 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟电流检测放大器

INA19926V、双向电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA199-Q1符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM5122-Q1具有多相位的汽车类 3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18501Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00748 Test Results 2015-12-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频