TIDA-00845

具有电池短路保护功能的双端口汽车级 USB 2.0 集线器参考设计

TIDA-00845

设计文件

概述

TIDA-00845 是双端口 USB 2.0 集线器,能够在两个下游端口承受短暂的高达 18V 直流,并具有针对过流情况和接地短路的级别 4 IEC 61000-4-2 ESD 保护。由集成保护器件 TPD3S714-Q1 提供该保护。凭借两个下游端口上的电池短路 (STB) 保护、短路保护和固定电流限制负载开关,可使 TUSB4020BI USB 2.0 集线器与过压和过流情况相隔离,从而免受其损害。下游端口 1 包含一个用于应用 18V 直流的 STB 测试仿真器,以及两个 TPD3S714-Q1,用于保护集线器和外设,以便轻松演示 USB STB 保护功能。

特性
  • 功能齐全的 USB 集线器,在下游端口 1 上具有内置电池短路测试仿真器
  • VBUS、DP/DM 上的电池短路保护(高达 18V)
  • 过流保护电流限制:550mA
  • VBUS、DP/DM 上的 IEC 61000-4-2(级别 4)系统级 ESD 保护
  • VBUS 上的接地短路保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBT7A.PDF (2599 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDUBG7A.PDF (10045 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRLT5.PDF (270 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLT3.PDF (92 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLT6.ZIP (10587 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC70.ZIP (8977 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLT4.PDF (2272 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRLT2.PDF (909 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB 端口保护 IC

TPD3S714-Q1汽车类 USB 0.55A 固定电流限制和 VBUS/D+/D- VBATT 短路保护

数据表: PDF | HTML
USB 集线器和控制器

TUSB4020BI两端口高速 480Mbps USB 2.0 集线器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR14030具有 40uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER®、40V、3.5A 2.2MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS74801具有电源正常指示和使能功能的 1.5A、低输入电压 (0.8V)、可调节低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G125具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E05U06适用于高速接口且采用 0402 封装的 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Touch Remote Control Reference Design With CapTIvate Technology (Rev. A) 2016-12-6
* 设计指南 Two-Port Automotive USB 2.0 Hub With Short-to-Battery Protection Design Guide (Rev. A) 2016-5-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频