可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPD3S714-Q1
- 符合 AEC-Q100 标准(1 级)
- 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
- 提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- VBUS_CON 引脚上具有电池短路保护(高达 18V)和接地短路保护
- VD+ 和 VD– 引脚上具有电池短路保护(高达 18V)和 VBUS 短路保护
- 在 VBUS_CON、VD+ 和 VD– 上提供IEC 61000-4-2 ESD 保护
- ±8kV 接触放电
- ±15kV 气隙放电
- VBUS_CON、VD+ 和 VD– 引脚上具有 ISO 10605 330pF、330Ω ESD 保护
- ±8kV 接触放电
- ±15kV 气隙放电
- 低 RON nFET VBUS 开关(典型值为 63mΩ)
- 高速数据开关(–3dB 时的带宽为 1GHz)
- 断续电流限制
- 550mA 过流限制(最小值)
- 快速过压响应时间
- 2µs 典型值(VBUS 开关)
- 200ns 典型值(数据开关)
- 集成输入使能,适用于 VBUS、VD+ 和 VD–
- 故障输出信号
- 热关断特性
- 16 引脚 SSOP 封装 (4.9mm × 3.9mm)
TPD3S714-Q1 是一款单芯片解决方案,可为汽车 USB 集线器、音响主机、后座娱乐系统、远程信息处理和媒体接口应用中 USB 连接器的 VBUS 和数据线路提供电池短路保护、短路保护以及 ESD 保护。集成的数据开关提供了出色的带宽,能够在 USB 发生电池短路时更大限度地减少信号衰减。高达 1GHz 的带宽可利用汽车 USB 环境中常见的长系留线缆来实现干净的 USB 2.0 高速 (480Mbps) 眼图。
电池短路保护可隔离内部系统电路,防止其受到 VBUS_CON、VD+ 和 VD– 引脚上任何过压情况的影响。在这些引脚上,TPD3S714-Q1 能够针对热插拔和直流事件处理高达 18V 的过压情况。过压保护电路可提供业界最可靠的电池短路隔离,能够关闭开关并保护上游收发器免受有害电压和电流尖峰的影响。VBUS_CON 引脚还提供了一个最高限值为 0.5A 的精确限流负载开关。过流保护会自动限制电流,以便在发生接地短路时防止上游电源轨发生压降。此外,该器件还在 VBUS_CON、VD+ 和 VD– 引脚上集成了系统级 IEC 61000-4-2 和 ISO 10605 ESD 保护功能,无需使用高电压、低容值的外部 ESD 二极管
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有电池短路和其他短路保护功能的 TPD3S714-Q1 汽车 USB 2.0 接口保护器件 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 1月 4日 |
| 功能安全信息 | TPD3S714-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 7月 7日 | |||
| 技术文章 | Optimize your automotive USB short-to-battery design - part 2 | PDF | HTML | 2016年 6月 6日 | |||
| 技术文章 | Protect automotive USB circuits against short-to-battery faults – part 1 | PDF | HTML | 2016年 5月 30日 | |||
| 白皮书 | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPD3S714-Q1EVM — TPD3S714-Q1 用于 USB 2.0 接口接电池短路和接地短路保护的评估模块
TPD3S714-Q1EVM 包含四个 TPD3S714-Q1。一个 TPD3S714-Q1 (U1) 配备有两个 USB2.0 类型 A 连接器(USB1 和 USB2),用于捕获系统级测试。一个 TPD3S714-Q1 (U2) 配备有 4 个 SMA (S1 – S4) 连接器,可使用矢量网络分析器进行 4 端口分析。一个 TPD3S714-Q1 (U3) 配备有用于将 ESD 敲打至保护引脚的测试点。还配置了 U3 以便在 ESD 测试期间使用带有示波器的 J3 采集钳位波形。一个 TPD3S714-Q1 (U4) 为器件级测试分配了引脚。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00845 — 具有电池短路保护功能的双端口汽车级 USB 2.0 集线器参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点