TIDA-00928

采用光纤或双绞线接口、符合 EMI/EMC 标准的 10/100Mbps 以太网砖型参考设计

TIDA-00928

设计文件

概述

这一以太网砖型参考设计提供了一种简化的解决方案,因而无需多个铜线或光纤接口板。该设计采用小尺寸、低功耗的 10/100Mbps 以太网收发器来减小板尺寸,提供成本优化且可扩展的解决方案,降低高温工业应用的功耗。DP83822 提供发送和接收数据所需的所有物理层功能—无论是通过标准双绞线电缆,还是连接至外部光纤(SC 或 ST 或 SFP)收发器。此设计可采用固定或可编程的 LDO 为模拟和 IO 电源配置不同的供电水平。砖型结构通过内部 MAC 连接到 TM4C129X TIVA™ MCU。此设计依照 IEC61000-4 标准级别 4 针对辐射发射、ESD 和 EFT 进行了测试。

特性
  • DP83822 以太网 PHY 配备光纤 (100BASE-FX) 或双绞线(铜线 - 100BASETX 和 10BASE-Te)接口  
  • 可根据应用单独配置模拟和 IO 供电电压水平
  • 为链路和活动提供可编程 LED 支持
  • 符合 EN55011 A 类辐射发射要求和 IEC61000-4-2 级别 4 标准 B 要求
  • D83822 的工作温度范围为 40oC 至 125oC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU210C.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRO13A.ZIP (904 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRO12B.ZIP (101 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRO15B.ZIP (5459 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCR1A.ZIP (1236 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRO14A.ZIP (1761 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRO11B.ZIP (868 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

时钟缓冲器

CDCLVC1102低抖动 1:2 LVCMOS 扇出时钟缓冲器

数据表: PDF | HTML
时钟发生器

CDCE913具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E05U06-Q1适用于 USB 和高速接口的汽车类四路 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83822H具有 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83822HF具有光纤接口和 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83822I具有 16kV ESD 的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83822IF支持光纤接口、具有 16kV ESD 保护的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TL1963A-Q1具有反向电流保护功能的汽车类 1.5A、20V、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS71550mA 24V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS754具有电源正常指示和使能功能的 2A、超低压降稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 符合EMI 标准且具有双绞线或光纤接口的125°C 10/100Mbps 以太网砖型参考设计 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) 2018-3-27
技术文章 Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid PDF | HTML 2019-6-27
技术文章 Two ways to save power with low-power Ethernet PDF | HTML 2016-11-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频