DP83822IF

正在供货

支持光纤接口、具有 16kV ESD 保护的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

产品详情

Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RGMII, RMII Rating Catalog Number of ports Single Features Cable diagnostics, EEE, EtherCAT, Fiber, Profinet, Single supply, WoL Supply voltage (V) 3.3 or 1.8 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of LEDs 3 ESD HBM (kV) 8
Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RGMII, RMII Rating Catalog Number of ports Single Features Cable diagnostics, EEE, EtherCAT, Fiber, Profinet, Single supply, WoL Supply voltage (V) 3.3 or 1.8 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of LEDs 3 ESD HBM (kV) 8
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 超稳健 10/100Mbs PHY
    • IEC 61000-4-2 ESD:±8KV 接触放电
    • IEC 61000-4-4 EFT:4KV 下的 A 类
    • CISPR 22 传导发射:B 类
    • CISPR 22 辐射发射:B 类
    • 工作温度:-40°C 至 125°C
  • MAC 接口: RGMII/RMII/MII
  • 可编程 MII/RMII/RGMII 端接阻抗
  • 符合 IEEE 802.3u 标准:100BASE-FX、100BASE-TX 和 10BASE-Te
  • 灵活的电源选项
    • 低功耗单电源选项
      • 1.8V AVD < 120mW
      • 3.3V AVD < 220mW
    • 可用的 I/O 电压:3.3V/2.5V/1.8V
  • 省电特性
    • 节能以太网 (EEE) IEEE 802.3az
    • 支持 WoL(局域网唤醒),具有魔术包检测功能
    • 可编程节能模式
  • IEEE 1588 时间戳的帧起始监测
  • 诊断工具:电缆诊断、内置自检 (BIST)、回送、快速链路断开检测
  • 强制模式中的自动交叉
  • 超稳健 10/100Mbs PHY
    • IEC 61000-4-2 ESD:±8KV 接触放电
    • IEC 61000-4-4 EFT:4KV 下的 A 类
    • CISPR 22 传导发射:B 类
    • CISPR 22 辐射发射:B 类
    • 工作温度:-40°C 至 125°C
  • MAC 接口: RGMII/RMII/MII
  • 可编程 MII/RMII/RGMII 端接阻抗
  • 符合 IEEE 802.3u 标准:100BASE-FX、100BASE-TX 和 10BASE-Te
  • 灵活的电源选项
    • 低功耗单电源选项
      • 1.8V AVD < 120mW
      • 3.3V AVD < 220mW
    • 可用的 I/O 电压:3.3V/2.5V/1.8V
  • 省电特性
    • 节能以太网 (EEE) IEEE 802.3az
    • 支持 WoL(局域网唤醒),具有魔术包检测功能
    • 可编程节能模式
  • IEEE 1588 时间戳的帧起始监测
  • 诊断工具:电缆诊断、内置自检 (BIST)、回送、快速链路断开检测
  • 强制模式中的自动交叉

DP83822 是一款超稳健、低功耗单端口 10/100Mbps 以太网 PHY,旨在用于恶劣的工业环境。DP83822 提供通过标准双绞线电缆发送和接收数据或者连接到外部光纤收发器所需的所有物理层功能。此外,DP83822 可通过标准 MII、RMII 或 RGMII 接口灵活地连接到 MAC 上。

为便于使用,DP83822 提供了集成电缆诊断工具以及内置自检和回送功能。该器件能够凭借其快速下行链路检测和强制模式下的自动 MDIX 功能支持多条工业现场总线。

DP83822 提供了一种出色的可靠方案来降低功耗,具体将通过 EEE、WoL 和其他可编程节能模式来实现。

DP83822 是一个功能丰富的引脚到引脚可升级选项,适用于 TLK105、TLK106、TLK105L 和 TLK106L 10/100Mbps 以太网 PHY。

DP83822 采用 32 引脚 5.00mm × 5.00mm VQFN 封装。

DP83822 是一款超稳健、低功耗单端口 10/100Mbps 以太网 PHY,旨在用于恶劣的工业环境。DP83822 提供通过标准双绞线电缆发送和接收数据或者连接到外部光纤收发器所需的所有物理层功能。此外,DP83822 可通过标准 MII、RMII 或 RGMII 接口灵活地连接到 MAC 上。

为便于使用,DP83822 提供了集成电缆诊断工具以及内置自检和回送功能。该器件能够凭借其快速下行链路检测和强制模式下的自动 MDIX 功能支持多条工业现场总线。

DP83822 提供了一种出色的可靠方案来降低功耗,具体将通过 EEE、WoL 和其他可编程节能模式来实现。

DP83822 是一个功能丰富的引脚到引脚可升级选项,适用于 TLK105、TLK106、TLK105L 和 TLK106L 10/100Mbps 以太网 PHY。

DP83822 采用 32 引脚 5.00mm × 5.00mm VQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DP83822HF 正在供货 具有光纤接口和 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 This product supports fiber MDI over a high temperature range of -40°C to 125°C
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DP83822I 正在供货 具有 16kV ESD 的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 This product supports copper MDI over an industrial temperature range of -40°C to 85°C

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 25
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DP83822 低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网物理层收发器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 2026年 7月 22日
应用手册 DP83822 疑难解答指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
应用手册 以太网 PHY 光纤调试指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 11日
应用手册 DP8382x IEEE 802.3u 合规性和调试 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 4月 4日
应用手册 如何将 Linux 驱动程序集成到您的系统中 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 4日
应用手册 DP83848 至 DP83826 硬件过渡文档 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 5月 1日
应用手册 DP838xx 局域网唤醒 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 13日
应用手册 如何以及何时在 PROFINET 系统中使用以太网 PHY PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 28日
应用手册 How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests PDF | HTML 2021年 9月 20日
应用手册 适用于工业应用的使用 MDIO 的以太网 PHY 配置 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 6月 4日
应用手册 DP83822 Cable Break Test for Profinet Compliance PDF | HTML 2021年 3月 5日
电子书 电子书:工业机器人设计工程师指南 英语版 2020年 3月 25日
电子书 E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
应用手册 Selection and specification of crystals for Texas Instruments ethernet physical 2019年 2月 6日
应用手册 Configuring Ethernet Devices With 4-Level Straps (Rev. A) 2018年 9月 27日
技术文章 Two ways to save power with low-power Ethernet PDF | HTML 2016年 11月 17日
应用手册 DP83822 Jitter Analysis 2016年 8月 24日
应用手册 DP83822 Low Power Modes 2016年 8月 24日
应用手册 How to use the TDR Feature of DP83822 2016年 8月 24日
应用手册 DP83822 Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3az 2016年 8月 22日
应用手册 DP83822 Hardware Rollover 2016年 8月 22日
应用手册 Chinese and English Definitions of Acronyms Related to Ethernet Products 2016年 8月 20日
用户指南 DP83822 EVM Getting Started Guide 2016年 8月 19日
技术文章 How to select the right industrial Ethernet standard: Sercos III PDF | HTML 2015年 7月 23日
应用手册 AN-1469 PHYTER® Design & Layout Guide (Rev. D) 2013年 4月 26日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DP83822EVM — DP83822I 10Mbps 和 100Mbps 以太网 PHY 评估模块

DP83822EVM 支持 100BASE-FX、100BASE-TX 和 10BASE-Te。此参考设计已通过 UNH 的合规性测试和验证。它还获得了 A 级排放认证,额定值为 ±8kV IEC61000-4-2(接触放电)。

DP83822EVM 包含四个板载状态 LED 和一个带板载 LDO 稳压器的 5V USB 连接器。此 EVM 可使用 USB-2-MDIO 工具进行 SMI 访问。4 级配置使您无需直接访问 PHY 寄存器即可配置系统。外部电源可连接到各个指定电压轨以进行进一步系统评估。DP83822EVM 支持高能效以太网、局域网唤醒、帧起始检测 IEEE 1588 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

DIEP Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

The drivers for Texas Instruments' Ethernet physical layer (PHY) transceivers support communication through the serial management interface (MDC/MDIO) to configure and read PHY registers. Linux and RTOS drivers can be found on our github.

 

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

USB-2-MDIO USB-2-MDIO Tool v1.0

The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers.  The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI.  The (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

DELPHI Thermal Model

SNLC060.ZIP (1 KB) - Thermal Model
仿真模型

DP83822 IBIS Model (Rev. A)

SNLM205A.ZIP (54 KB) - IBIS Model
CAD/CAE 符号

DP83822 Schematic Checklist (Rev. A)

SNLR053A.ZIP (2906 KB)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00299 — EtherCAT 从属设备和多协议工业以太网参考设计

此参考设计实现了经成本优化且具有连接到应用处理器的 SPI 接口的高 EMC 抗扰性 EtherCAT 从站(双端口)。该硬件设计能够利用 AMIC110 工业通信处理器来支持多协议工业以太网和现场总线。该设计由 5V 单电源供电;PMIC 生成所有必要的板载轨道。EtherCAT 从站堆栈可以在 AMIC110 上运行,也可以通过串行外设接口 (SPI) 在应用处理器上运行。利用硬件开关,可对 AMIC110 进行配置,以从 SPI 闪存引导或通过 SPI 从应用处理器引导 EtherCAT 从固件。该设计已通过运行 EtherCAT 主站的标准工业 PLC 进行了 IEC61800-3 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00928 — 采用光纤或双绞线接口、符合 EMI/EMC 标准的 10/100Mbps 以太网砖型参考设计

这一以太网砖型参考设计提供了一种简化的解决方案,因而无需多个铜线或光纤接口板。该设计采用小尺寸、低功耗的 10/100Mbps 以太网收发器来减小板尺寸,提供成本优化且可扩展的解决方案,降低高温工业应用的功耗。DP83822 提供发送和接收数据所需的所有物理层功能—无论是通过标准双绞线电缆,还是连接至外部光纤(SC 或 ST 或 SFP)收发器。此设计可采用固定或可编程的 LDO 为模拟和 IO 电源配置不同的供电水平。砖型结构通过内部 MAC 连接到 TM4C129X TIVA™ MCU。此设计依照 IEC61000-4 标准级别 4 针对辐射发射、ESD 和 EFT 进行了测试。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01463 — 采用 IEEE802.3bt 以太网供电 (PoE) 参考设计的互联 LED 照明

此以太网供电 (PoE) 参考设计可通过一根以太网电缆向互联 LED 照明镇流器传输电力和数据。此参考设计使用 TI 的 TPS2372-4 PoE 供电设备 (PD) 接口、LM3409 降压控制器、LM5165 降压转换器、TPS62740 降压转换器、TM4C1292NCPDT 微控制器 (MCU)、TPD4E05U06-Q1 ESD 保护器件和 DP83822I 以太网 PHY 可为 LED 灯供电,并在 LED 灯连接到网络时远程控制 LED 灯的亮度和调光参数。

需要 IEEE802.3bt 就绪型 PSE 控制器?查看 TPS23881
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频