TPD4E05U06-Q1
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 用于 SuperSpeed(速率高达 6Gbps)接口的 TPDxE05U06-Q1 1 通道和 4 通道 ESD 保护二极管 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 11月 28日 |
| 用户指南 | 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 22日 | |
| 应用手册 | 高速信号的电容要求 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 8月 25日 | |
| 应用手册 | ESD 包装和布局指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
| 应用手册 | ESD 保护布局指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 25日 | |
| 应用简报 | ESD Protection for Automotive Infotainment (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 11月 12日 | |||
| 用户指南 | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
| 选择指南 | ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) | 2017年 6月 26日 | ||||
| 白皮书 | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ESDEVM — 适用于 ESD 二极管封装(包括 0402、0201 等)的通用评估模块
静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
参考设计
TIDA-00987 — 具有 USB 3.0 数据支持的 CISPR 25 5 类 USB Type-C™ 端口参考设计
TIDA-00987 是需要数据传输的汽车媒体端口参考设计。此项设计能够通过 15W USB Type-C™ 端口支持 USB 2.0 和 USB 3.0。客户可通过采用符合 AEC-Q100 模拟类认证且通过 CISPR 25 5 级测试的集成电路 (IC) 构建的完整参考设计,加速媒体端口系统的开发。此设计创建了一个稳健、灵活的解决方案,让系统能够在一个小型 1 英寸 x 2.5 英寸解决方案中为 USB Type-C 和传统器件充电。
参考设计
TIDA-00928 — 采用光纤或双绞线接口、符合 EMI/EMC 标准的 10/100Mbps 以太网砖型参考设计
这一以太网砖型参考设计提供了一种简化的解决方案,因而无需多个铜线或光纤接口板。该设计采用小尺寸、低功耗的 10/100Mbps 以太网收发器来减小板尺寸,提供成本优化且可扩展的解决方案,降低高温工业应用的功耗。DP83822 提供发送和接收数据所需的所有物理层功能—无论是通过标准双绞线电缆,还是连接至外部光纤(SC 或 ST 或 SFP)收发器。此设计可采用固定或可编程的 LDO 为模拟和 IO 电源配置不同的供电水平。砖型结构通过内部 MAC 连接到 TM4C129X TIVA™ MCU。此设计依照 IEC61000-4 标准级别 4 针对辐射发射、ESD 和 EFT 进行了测试。
参考设计
TIDA-080007 — DLP® 汽车前照灯参考设计
此参考设计详细介绍了 DLP5531-Q1 DMD 的控制板设计。DLP5531-Q1 DMD 是超过 130 万像素的空间光调制器,可以控制光线以产生数字控制的照明分布。该设计展示了简化的电源架构,该架构采用更少的元件,从而节省空间并降低成本。当与光学器件、输入视频源、计算机或其他控制方法结合使用时,此设计可用于演示自适应远光灯、无眩光波束控制、反光交通标志调光、行人调光、符号投影和 OEM 商标附加。
参考设计
TIDA-01463 — 采用 IEEE802.3bt 以太网供电 (PoE) 参考设计的互联 LED 照明
此以太网供电 (PoE) 参考设计可通过一根以太网电缆向互联 LED 照明镇流器传输电力和数据。此参考设计使用 TI 的 TPS2372-4 PoE 供电设备 (PD) 接口、LM3409 降压控制器、LM5165 降压转换器、TPS62740 降压转换器、TM4C1292NCPDT 微控制器 (MCU)、TPD4E05U06-Q1 ESD 保护器件和 DP83822I 以太网 PHY 可为 LED 灯供电,并在 LED 灯连接到网络时远程控制 LED 灯的亮度和调光参数。
需要 IEEE802.3bt 就绪型 PSE 控制器?查看 TPS23881。
需要 IEEE802.3bt 就绪型 PSE 控制器?查看 TPS23881。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| USON (DQA) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。