TIDA-010050

适用于 AMR 的超低功耗水流测量参考设计

TIDA-010050

设计文件

概述

此参考设计经过全面测试,展示了一个通过机械流量计对水流进行电子测量的低功耗解决方案,并提供了用于水流测量和无线通信的单芯片平台。该设计非常适用于水表自动抄表 (AMR) 模块,该模块可在现有机械流量计上添加无线通信功能。射频子系统支持无线 M-Bus 等标准协议或低于 1GHz ISM 频带的专有协议。此参考设计可提供远距离精确读取机械旋转量的能力,并提供更高的可靠性。超低的功耗可降低对电池的要求并延长产品寿命。

特性
  • 具有流量计计量和射频通信子系统的单芯片集成解决方案
  • 满足 ISO4064-1:2014-11(1 类)测量精度要求
  • 采样频率为 16Hz 且电源电压为 3.3V 时,消耗 1.83µA 的电流
  • 可在距离旋转光盘高达 5.8mm 处进行精确测量
  • 经完整测试且具有固件、设计文件和测试报告的参考设计
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU657.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZI3.PDF (114 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZI2.PDF (205 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZI5.ZIP (521 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFF1.ZIP (534 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZI4.PDF (497 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZI1.PDF (743 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD23285F5采用 0.8mm x 1.5mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单路、35mΩ、-12V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
与非门

SN74AUP2G002 通道、2 输入、0.8V 至 3.6V 低功耗与非门

数据表: PDF
电压转换门

SN74AUP1T00低功耗、1.8/2.5/3.3V 输入、3.3V CMOS 输出、单通道 2 输入正与非门

数据表: PDF

开始开发

硬件开发

开发套件

LAUNCHXL-CC1312R1 — SimpleLink™ 低于 1GHz CC1312R 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件

此参考设计经过全面测试,展示了一个通过机械流量计对水流进行电子测量的低功耗解决方案,并提供了用于水流测量和无线通信的单芯片平台。该设计非常适用于水表自动抄表 (AMR) 模块,该模块可在现有机械流量计上添加无线通信功能。射频子系统支持无线 M-Bus 等标准协议或低于 1GHz ISM 频带的专有协议。此参考设计可提供远距离精确读取机械旋转量的能力,并提供更高的可靠性。超低的功耗可降低对电池的要求并延长产品寿命。
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010024 具有增强型网络容量的安全 6LoWPAN 网状网络终端节点参考设计 TIDA-010032 支持以太网和 6LoWPAN 射频网状等网络的通用数据集中器参考设计 TIDA-010050 适用于 AMR 的超低功耗水流测量参考设计 TIDC-01002 适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云网关 TIDEP0084 适用于 Linux 系统的低于 1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LAUNCHXL-CC1312R1 SimpleLink™ 低于 1GHz CC1312R 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010024 具有增强型网络容量的安全 6LoWPAN 网状网络终端节点参考设计 TIDA-010032 支持以太网和 6LoWPAN 射频网状等网络的通用数据集中器参考设计 TIDA-010050 适用于 AMR 的超低功耗水流测量参考设计 TIDC-01002 适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云网关 TIDEP0084 适用于 Linux 系统的低于 1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计

软件开发

支持软件

TIDCFF2 — TIDA-010050 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010050 适用于 AMR 的超低功耗水流测量参考设计

TIDCFF2 TIDA-010050 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2019-4-11
硬件开发
参考设计
TIDA-010050 适用于 AMR 的超低功耗水流测量参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcff2 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcff2/tidcff2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCFF2. Please update any bookmarks accordingly.

设计工具和仿真

仿真模型

TIDA-010050 Simulation

TIDM059.ZIP (10 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010050 适用于 AMR 的超低功耗水流测量参考设计

TIDA-010050 Simulation

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2019-4-12
硬件开发
参考设计
TIDA-010050 适用于 AMR 的超低功耗水流测量参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 AMR 的超低功耗水流测量参考设计 英语版 2019-4-15

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
SENSOR-CONTROLLER-STUDIO TBD SENSOR CONTROLLER STUDIO
软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK SimpleLink™ CC13x2 和 CC26x2 软件开发套件(SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频