TIDA-010032

支持以太网和 6LoWPAN 射频网状等网络的通用数据集中器参考设计

TIDA-010032

设计文件

概述

基于 IPv6 的电网通信正在成为智能仪表和电网自动化等工业市场和应用领域的标准选择。通用数据集中器设计提供一套基于 IPv6 的完整网络解决方案,集成了以太网主干通信、6LoWPAN 射频网状网络、RS-485 等功能。这些基于 6LoWPAN 的网状网络可解决一些关键问题,例如符合标准的互操作性、可靠性和远距离连接。此设计可实现使用通过以太网主干通信访问的 Web 服务器来远程控制和监控终端设备。它还提供 3.3V 和 5V 电压轨以及多种外设接口,可通过扩展实现更高的连接能力,例如宽带电力线通信 (PLC)、蜂窝和 Wi-Fi® 连接。

特性
  • 实现支持以太网、6LoWPAN 网状网络和 RS-485 连接器件的通用数据集中器
  • 可通过 Web 服务器和以太网主干连接提供物联网 (IoT) 服务
  • 实现 6LoWPAN、RPL、IPv6/ICMPv6 和 UDP 6LoWPAN 射频网状网络协议
  • 与支持跳频 (FH) 和数据加密的 TI 15.4-Stack 集成
  • 能够通过扩展支持其他连接设备,例如宽带 PLC、蜂窝和 Wi-Fi
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

此参考设计中的示例软件用于实现基于 Contiki-OS RTOS 的 6LoWPAN 网络。此示例实施包括 uIP TCP/IP 协议栈,该协议栈经识别可能存在以下公告中概述的漏洞:Amnesia 开源 TCP/IP 协议栈漏洞 (AMNESIA:33)。

我们已停止使用此示例软件,建议您评估我们的 Wi-SUN 解决方案。如果您计划使用此参考设计的早期版本,请注意它已停产,而且目前没有更新计划。建议参考包含 Contiki-OS 在内的示例软件的 TI 客户评估 ICS 公告提供的建议,以及:

  1. 确保采取适当措施,以减轻 Contiki-OS 中的这些潜在漏洞产生的影响,或
  2. 转为采用 Contiki-NG 4.6。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU608.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRY59.PDF (144 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRY58.PDF (73 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRY61.ZIP (911 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF43.ZIP (790 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRY60.PDF (924 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRY57.PDF (2236 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟和精密开关和多路复用器

TS3A241593.3V、2:1 (SPDT)、双通道、模拟开关、0.3Ω 导通电阻、1.8V 兼容逻辑

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

TS3A47513.3V、1:1 (SPST)、四通道、模拟开关、0.9Ω 导通电阻、1.8V 兼容逻辑

数据表: PDF | HTML
D 型触发器

SN74LVC1G74具有清零和预置端的单路正边沿触发式 D 型触发器

数据表: PDF | HTML
D 型触发器

SN74LVC2G74具有清零和预设功能的单路正边沿 D 类触发器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4S012适用于 USB 接口且具有可耐受 15V 电压的 Vbus 的四路 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD6E004适用于高速接口的 6 通道、1.6pF、5.5V、8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4551低噪声精密 150MHz 全差分放大器

数据表: PDF | HTML
通用 MCU

TM4C1294NCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
仪表放大器

INA118精密低功耗仪表放大器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G06具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 逆变器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TL5209具有反向电压保护功能的 500mA、16V、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS731具有反向电流保护和使能功能的 150mA、高精度、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS796具有使能功能的 1A、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS2051B高电平有效的 0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65217具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、线性电池充电器和白光 LED 驱动器的电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3358Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G07具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC2G241具有三态输出的 2 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS127L0124 位、512kSPS、单通道、超低功耗、宽带宽 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA320高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

THVD1500具有 ±8-kV IEC ESD 保护功能且速率高达 500kbps 的 5V RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
带有集成电源的信号隔离器

ISOW7841High voltage, 4-channel, 3/1, reinforced & Basic digital isolator with integrated power

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1312R具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1314R10具有 1MB 闪存和高达 296kB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC4T245具有可配置电压电平转换的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74LV1T34单电源缓冲门逻辑电平转换器(无使能端)

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

开发套件

LAUNCHXL-CC1312R1 — SimpleLink™ 低于 1GHz CC1312R 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件

基于 IPv6 的电网通信正在成为智能仪表和电网自动化等工业市场和应用领域的标准选择。通用数据集中器设计提供一套基于 IPv6 的完整网络解决方案,集成了以太网主干通信、6LoWPAN 射频网状网络、RS-485 等功能。这些基于 6LoWPAN 的网状网络可解决一些关键问题,例如符合标准的互操作性、可靠性和远距离连接。此设计可实现使用通过以太网主干通信访问的 Web 服务器来远程控制和监控终端设备。它还提供 3.3V 和 5V 电压轨以及多种外设接口,可通过扩展实现更高的连接能力,例如宽带电力线通信 (PLC)、蜂窝和 Wi-Fi® 连接。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010024 具有增强型网络容量的安全 6LoWPAN 网状网络终端节点参考设计 TIDA-010032 支持以太网和 6LoWPAN 射频网状等网络的通用数据集中器参考设计 TIDA-010050 适用于 AMR 的超低功耗水流测量参考设计 TIDC-01002 适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云网关 TIDEP0084 适用于 Linux 系统的低于 1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LAUNCHXL-CC1312R1 SimpleLink™ 低于 1GHz CC1312R 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010024 具有增强型网络容量的安全 6LoWPAN 网状网络终端节点参考设计 TIDA-010032 支持以太网和 6LoWPAN 射频网状等网络的通用数据集中器参考设计 TIDA-010050 适用于 AMR 的超低功耗水流测量参考设计 TIDC-01002 适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云网关 TIDEP0084 适用于 Linux 系统的低于 1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 通用数据集中器参考设计支持以太网、6LoWPAN 射频网状网络和 英语版 2019-1-8
网络安全公告文章 Amnesia Open-Source TCP/IP Stack Vulnerabilities (AMNESIA:33) (Rev. A) PDF | HTML 2021-1-11
更多文献资料 RF Mesh Networking Offers System Performance and Interoperability 2018-12-17
应用手册 How to Configure Different Frequency Bands for the 6LoWPAN Mesh TI Designs 2018-9-25

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-010003 可提高网络性能的简单 6LoWPAN 网状网络终端节点参考设计 TIDA-010024 具有增强型网络容量的安全 6LoWPAN 网状网络终端节点参考设计

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM335X 适用于 AM335X Sitara™ 处理器的处理器 SDK

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频