TIDA-010024

具有增强型网络容量的安全 6LoWPAN 网状网络终端节点参考设计

TIDA-010024

设计文件

概述

此参考设计实现了一款用于智能仪表先进抄表基础设施 (AMI) 网络的射频网状网络终端节点(具有 DTLS 安全性)。该网络是一种基于 IPv6 的低功耗无线个人局域网 (6LoWPAN) 解决方案。该设计在单个 CC1312R SimpleLink™ Wireless MCU 内实现了该网络,以提高性能并尽可能降低系统成本。整个 6LoWPAN 网状网络都在基于 IEEE 802.15.4e/g 协议的 TI-15.4 堆栈上运行,且实现了非时隙信道跳跃 (USCH) 模式,可防止网络干扰。通过加入更大的邻居表和路由表来优化数据包路由决策,提高了网络容量和安全性。

特性
  • 基于低功耗射频(在低于 1GHz ISM 频带中运行)的 IPv6 网络
  • 实现了 6LoWPAN、RPL、IPv6/ICMPv6、UDP 和 DTLS 网状网络协议
  • 实现了具有基于 IEEE 802.15.4e 的跳频和 MAC 数据加密功能的 TI-15.4 堆栈
  • 与 Wi-SUN FAN v1.0 相同的软件层架构
  • 在 TIDA-010003(可提高网络性能的简单 6LoWPAN 网状网络终端节点参考设计)的基础上添加了 DTLS 安全特性和更大的邻居表和路由表
  • 支持适用于电池供电终端节点的低功耗模式配置
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

此参考设计中的示例软件用于实现基于 Contiki-OS RTOS 的 6LoWPAN 网络。此示例实施包括 uIP TCP/IP 协议栈,该协议栈经识别可能存在以下公告中概述的漏洞:Amnesia 开源 TCP/IP 协议栈漏洞 (AMNESIA:33)。

我们已停止使用此示例软件,建议您评估我们的 Wi-SUN 解决方案。如果您计划使用此参考设计的早期版本,请注意它已停产,而且目前没有更新计划。建议参考包含 Contiki-OS 在内的示例软件的 TI 客户评估 ICS 公告提供的建议,以及:

  1. 确保采取适当措施,以减轻 Contiki-OS 中的这些潜在漏洞产生的影响,或
  2. 转为采用 Contiki-NG 4.6。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU570A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRXD6.PDF (507 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXD5.PDF (42 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXD8.ZIP (2454 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEY3.ZIP (743 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXD7.PDF (5465 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRXD4.PDF (637 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 保护二极管

TPD6E004适用于高速接口的 6 通道、1.6pF、5.5V、8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
通用 MCU

TM4C1294NCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
电压转换器

SN74AVC4T245具有可配置电压电平转换的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1314R10具有 1MB 闪存和高达 296kB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS796具有使能功能的 1A、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1312R具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

开发套件

LAUNCHXL-CC1312R1 — SimpleLink™ 低于 1GHz CC1312R 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件

此参考设计实现了一款用于智能仪表先进抄表基础设施 (AMI) 网络的射频网状网络终端节点(具有 DTLS 安全性)。该网络是一种基于 IPv6 的低功耗无线个人局域网 (6LoWPAN) 解决方案。该设计在单个 CC1312R SimpleLink™ Wireless MCU 内实现了该网络,以提高性能并尽可能降低系统成本。整个 6LoWPAN 网状网络都在基于 IEEE 802.15.4e/g 协议的 TI-15.4 堆栈上运行,且实现了非时隙信道跳跃 (USCH) 模式,可防止网络干扰。通过加入更大的邻居表和路由表来优化数据包路由决策,提高了网络容量和安全性。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010024 具有增强型网络容量的安全 6LoWPAN 网状网络终端节点参考设计 TIDA-010032 支持以太网和 6LoWPAN 射频网状等网络的通用数据集中器参考设计 TIDA-010050 适用于 AMR 的超低功耗水流测量参考设计 TIDC-01002 适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云网关 TIDEP0084 适用于 Linux 系统的低于 1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LAUNCHXL-CC1312R1 SimpleLink™ 低于 1GHz CC1312R 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010024 具有增强型网络容量的安全 6LoWPAN 网状网络终端节点参考设计 TIDA-010032 支持以太网和 6LoWPAN 射频网状等网络的通用数据集中器参考设计 TIDA-010050 适用于 AMR 的超低功耗水流测量参考设计 TIDC-01002 适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云网关 TIDEP0084 适用于 Linux 系统的低于 1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有增强型网络容量的安全 6LoWPAN 网状终端节点参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019-7-9
网络安全公告文章 Amnesia Open-Source TCP/IP Stack Vulnerabilities (AMNESIA:33) (Rev. A) PDF | HTML 2021-1-11
更多文献资料 RF mesh networking offers system performance and interoperability 2018-11-1

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-010003 可提高网络性能的简单 6LoWPAN 网状网络终端节点参考设计 TIDA-010032 支持以太网和 6LoWPAN 射频网状等网络的通用数据集中器参考设计

软件开发

软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK SimpleLink™ CC13x2 和 CC26x2 软件开发套件(SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频