TIDA-010208

具有精确电池测量和高侧 MOSFET 控制功能的 10 节至 16 节串联电池包参考设计

TIDA-010208

设计文件

概述

此参考设计是一款待机和运输模式电流消耗低、电芯电压精度高的 10-16 芯串联锂离子、磷酸铁锂电池组设计。它能够非常精确地监控各电芯的电压和温度、电池包电流和 MOSFET 温度,并防止锂离子、磷酸铁锂电池包出现电芯过压、欠压、过热和充放电过流以及放电短路现象。采用高侧 N 沟道 MOSFET 架构,具有强大的驱动开关能力。利用高效的辅助电源策略,此参考设计可实现 100μA 待机功耗和 10μA 运输模式功耗,因此能够节省更多能源并实现更长的运输时间和空闲时间。借助上述特性,此参考设计非常适用于电动自行车和电动踏板车电池包应用。

特性
  • 超低的电流消耗:
    • 待机模式下的典型值为 100μA
    • 运输模式下的典型值为 10μA
  • 电芯电压精度高,无需校准:
    • 25°C 下为 ±5mV;0°C 至 60°C 下为 ±10mV
    • –40°C 至 85°C 下为 ±15mV
  • 提供可靠的电芯保护,包括:
    • 一级保护:电芯过压、欠压、双电平过流放电、过流充电、放电短路和过热
    • 二级保护:电芯过压、欠压和过热
  • 其他系统保护特性,包括:电池开路和主机看门狗热管理
  • 反向充电器和电池包侧高电压保护
  • 高侧 N 沟道 MOSFET 和强大的驱动能力
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU756.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM790.PDF (490 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM789.PDF (179 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM792.ZIP (2506 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFZ2.ZIP (1635 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM791.PDF (1921 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM788.PDF (714 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD19536KTT采用 D2PAK 封装的单路、2.4mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
热敏电阻

TMP61采用 0402、0603/0805 和通孔封装的 1%、10kΩ 线性热敏电阻

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2155具有 32KB FRAM、4KB SRAM、比较器、12 位 ADC、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

TCAN1042HV具有灵活数据速率的故障保护 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
电池监测器和平衡器

BQ76952适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

TCAN1044V具有待机模式、1.8V IO 支持和故障保护功能的高速 CAN FD 收发器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5163具有超低 IQ 的 100V 输入、0.5A 同步降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
电池保护器

BQ77216具有内部延迟计时器、适用于 3 节至 16 节串联锂离子电池的电压和温度保护器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

BQ77216EVM — 3 节至 16 节锂离子电池的电压和温度保护器评估模块

此参考设计是一款待机和运输模式电流消耗低、电芯电压精度高的 10-16 芯串联锂离子、磷酸铁锂电池组设计。它能够非常精确地监控各电芯的电压和温度、电池包电流和 MOSFET 温度,并防止锂离子、磷酸铁锂电池包出现电芯过压、欠压、过热和充放电过流以及放电短路现象。采用高侧 N 沟道 MOSFET 架构,具有强大的驱动开关能力。利用高效的辅助电源策略,此参考设计可实现 100μA 待机功耗和 10μA 运输模式功耗,因此能够节省更多能源并实现更长的运输时间和空闲时间。借助上述特性,此参考设计非常适用于电动自行车和电动踏板车电池包应用。
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010208 具有精确电池测量和高侧 MOSFET 控制功能的 10 节至 16 节串联电池包参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ77216EVM 3 节至 16 节锂离子电池的电压和温度保护器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010208 具有精确电池测量和高侧 MOSFET 控制功能的 10 节至 16 节串联电池包参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有精确电芯测量和高侧 MOSFET 控制功能的 10 至 16 芯串 联电池组参考设计 英语版 PDF | HTML 2020-11-9
应用手册 常见的电动两轮车BMS架构 2022-6-29

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件

设计工具和仿真

计算工具
LM5163-LM5164DESIGN-CALC LM5163 和 LM5164 转换器快速入门设计工具

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频