BQ77216
- 3 节至 16 节串联电池保护
- 高精度过压保护
- ±10mV(25°C 时)
- ±20mV(0°C 至 60°C 时)
- 3.55V 至 5.1V 的过压保护选项
- 1.0V 至 3.5V 的欠压保护选项
- 开路连接检测
- 过热保护
- 欠温保护
- 支持电池随机连接
- 功能安全型
- 固定内部延迟计时器
- 固定检测阈值
- 固定输出驱动类型,适用于每个 COUT 和 DOUT
- 高电平有效或低电平有效
- 高电平有效驱动达 6V
- 漏极开路,可从外部上拉至 VDD
- 低功耗 ICC ≈ 1µA (VCELL(ALL) < VOV)
- 每个电池输入具有小于 100nA 的低漏电流,且禁用开路检测
- 封装尺寸选项:
- 24 引脚带引线 TSSOP,引线间距为 0.65mm
BQ77216xx 产品系列提供了多种电压和温度监测功能,包括适用于锂离子电池组系统的过压 (OVP)、欠压 (UVP)、开路 (OW)、欠温 (UT) 和过热 (OT) 保护。可独立监控每节电池是否具有过压、欠压和开路情况。通过增加外部 NTC 热敏电阻,该器件可以检测到欠温和过热情况。
当检测到存在过压、欠压、开路、欠温或过热情况时,BQ77216xx 器件将立即启动内部延迟计时器。延迟计时器过期时,将触发相应的输出进入其工作状态(根据配置的不同,为高电平或低电平状态)。
如果检测到过压故障,将触发 COUT 引脚;如果检测到欠压故障,将触发 DOUT 引脚。如果检测到过热或开路故障,则同时触发 DOUT 和 COUT 引脚。为了实现更快速的产品线测试,BQ77216xx 器件可提供延迟时间大幅缩短的客户测试模式 (CTM)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | BQ77216xx 具有内部延迟计时器、适用于 3 节至 16 节串联锂离子电池的电压和温度保护器 数据表 (Rev. L) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.L) | PDF | HTML | 2025年 10月 30日 |
| 技术文章 | 提供更多动力:用于电动自行车和电动踏板车且使用寿命更长 的 13 节串联 48V 锂离子电池包 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 5月 22日 | |
| 技术文章 | 페달에 전원 공급 전기 자전거 및 전기 스쿠터를 위한 더 오래 지속되 는 13S, 48V 리튬 이온 배터리 팩 구현 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 5月 22日 | |||
| 技术文章 | 為踏板供電:實現適用於電動自行車與電動機車且續航力更長 的 13S、48-v 鋰離子電池組 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 5月 21日 | |||
| 应用手册 | 常见的电动两轮车BMS架构 | 2022年 6月 29日 | ||||
| 功能安全信息 | BQ77216 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 12月 8日 | |||
| 证书 | BQ77216EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 7月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ77216EVM — 适用于 3 节至 16 节串联锂离子电池的电压和温度保护器评估模块
BQ77216EVM 评估模块 (EVM) 是用于 BQ77216 的完整评估系统,BQ77216 是一个 3 节至 16 节
锂离子电池保护集成电路。电路模块包括一个 BQ77216 集成
电路 (IC)、热敏电阻和电池仿真电阻,可提供完整的评估系统,从而在 16 节串联锂离子电池组满足过充、
过放电和过热条件时发出信号。
锂离子电池保护集成电路。电路模块包括一个 BQ77216 集成
电路 (IC)、热敏电阻和电池仿真电阻,可提供完整的评估系统,从而在 16 节串联锂离子电池组满足过充、
过放电和过热条件时发出信号。
参考设计
TIDA-010208 — 具有精确电池测量和高侧 MOSFET 控制功能的 10 节至 16 节串联电池包参考设计
此参考设计是一款待机和运输模式电流消耗低、电芯电压精度高的 10-16 芯串联锂离子、磷酸铁锂电池组设计。它能够非常精确地监控各电芯的电压和温度、电池包电流和 MOSFET 温度,并防止锂离子、磷酸铁锂电池包出现电芯过压、欠压、过热和充放电过流以及放电短路现象。采用高侧 N 沟道 MOSFET 架构,具有强大的驱动开关能力。利用高效的辅助电源策略,此参考设计可实现 100μA 待机功耗和 10μA 运输模式功耗,因此能够节省更多能源并实现更长的运输时间和空闲时间。借助上述特性,此参考设计非常适用于电动自行车和电动踏板车电池包应用。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。