TIDA-010262

采用数据线供电的四端口 10BASE-T1L 单线对以太网参考设计

TIDA-010262

设计文件

概述

该参考设计展示了一个以太网网关,该网关充当四个具有数据线供电 (PoDL) 功能的 10BASE-T1L 单线对以太网 (SPE) 端口和一个 1000BASE-T 以太网端口之间的桥梁。四个 SPE 端口充当电源设备 (PSE),为现场器件提供 24V 电压。该网关由 AM6442 微处理器控制并采用 Linux® 操作系统,支持灵活且可扩展的开源软件。

特性
  • 四个 10BASE-T1L 单线对以太网 (SPE) 端口
  • 每个 SPE 均支持数据线供电 (PoDL) IEEE802.3cg 标准
  • 一个 MSPM0,用于驱动四端口串行通信分级协议 (SCCP)
  • AM6442 微处理器,具有双核 64 位 Arm® Cortex®-A53 和四核 Cortex-R5F,以及 Linux® 操作系统
  • 千兆位 1000BASE-T 以太网端口,用于实现云连接
  • 可选的 LaunchPad™ 接口,用于连接 CC3301 Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUB40A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMBN5.PDF (1933 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBN4A.ZIP (170 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBN7.ZIP (22273 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGF6.ZIP (7291 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBN6.PDF (951 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMBN3.PDF (3160 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Wi-Fi 产品

CC3301SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83867IR具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83TD510EIEEE 802.3cg 10BASE-T1L 以太网 PHY

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM6442双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,四核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性

数据表: PDF | HTML
通用 MCU

MSPM0G1107具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、运算放大器的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

BP-CC3301 — SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ plug-in module

该参考设计展示了一个以太网网关,该网关充当四个具有数据线供电 (PoDL) 功能的 10BASE-T1L 单线对以太网 (SPE) 端口和一个 1000BASE-T 以太网端口之间的桥梁。四个 SPE 端口充当电源设备 (PSE),为现场器件提供 24V 电压。该网关由 AM6442 微处理器控制并采用 Linux® 操作系统,支持灵活且可扩展的开源软件。

EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010262 采用数据线供电的四端口 10BASE-T1L 单线对以太网参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 and Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ plug-in module

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010262 采用数据线供电的四端口 10BASE-T1L 单线对以太网参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用数据线供电的四端口 10BASE-T1L 单线对以太网参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-28
应用手册 采用数据线供电的单线对以太网 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-9-28

相关设计资源

硬件开发

评估板
TQ-3P-SOM-TQMA64XXL TQ-Group TQMa64xxL system on module for AM6442 processor

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频