DP83TD510E

正在供货

IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 以太网 PHY

产品详情

Datarate (Mbps) 10BASE-T1L Interface type MII, RGMII, RMII master low power 5MHz, RMII master/slave Rating Catalog Number of ports Single Features 10BASE-T1L, Cable diagnostics, Compliant with IEEE 802.3cg, Dual MDI amplitude level for long cable reach, External terminations on MDI for intrinsic safety Supply voltage (V) 3.3 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Number of LEDs 3 ESD HBM (kV) 6
Datarate (Mbps) 10BASE-T1L Interface type MII, RGMII, RMII master low power 5MHz, RMII master/slave Rating Catalog Number of ports Single Features 10BASE-T1L, Cable diagnostics, Compliant with IEEE 802.3cg, Dual MDI amplitude level for long cable reach, External terminations on MDI for intrinsic safety Supply voltage (V) 3.3 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Number of LEDs 3 ESD HBM (kV) 6
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 更长的电缆长度
    • 对于 1V p2p,支持超过 2000 米的电缆长度

    • 对于 2.4V p2p,支持超过 2000 米的电缆长度
  • 超低功耗
    • 1V 点对点模式下为 38mW
    • 2.4V 点对点模式下为 82mW
  • 符合 IEEE 802.3cg 10Base-T1L 标准
  • IEC 61000-4-4 EFT:5KHz、100KHz 下为 ±4KV

  • IEC61000-4-5 浪涌 ±2KV @ 1,2/50us、8/20us

  • IEC 61000-4-2 接触放电 ±4KV、±8KV 空气放电

  • CISPR22 B 类辐射发射

  • 实现本质安全的外部 MDI 终端
  • MAC 接口:
    • MII 模式
    • RMII 主/从模式
    • RGMII 模式
    • 低功耗 5MHz RMII 主模式
    • 适用于范围扩展器的 RMII 背对背模式

  • 电源
    • 可由一个 3.3V 单电源供电
    • 双电源供电可实现超低功耗
  • I/O 电压:1.8V、2.5V 或 3.3V
  • 诊断工具套件

    • 电缆开路和短路检测
    • 信号质量指示器 (SQI) 可检测电缆是否老化
    • 活动链路电缆诊断 (ALCD)

  • 时钟输出:25MHz、50MHz(RMII 主模式)
  • 在 MDI 引脚上提供 ±6kV HBM ESD 保护
  • 工作温度范围:–40°C 至 105°C
  • 封装:5mm x 5mm,32 引脚,间距为 0.5mm
  • 更长的电缆长度
    • 对于 1V p2p,支持超过 2000 米的电缆长度

    • 对于 2.4V p2p,支持超过 2000 米的电缆长度
  • 超低功耗
    • 1V 点对点模式下为 38mW
    • 2.4V 点对点模式下为 82mW
  • 符合 IEEE 802.3cg 10Base-T1L 标准
  • IEC 61000-4-4 EFT:5KHz、100KHz 下为 ±4KV

  • IEC61000-4-5 浪涌 ±2KV @ 1,2/50us、8/20us

  • IEC 61000-4-2 接触放电 ±4KV、±8KV 空气放电

  • CISPR22 B 类辐射发射

  • 实现本质安全的外部 MDI 终端
  • MAC 接口:
    • MII 模式
    • RMII 主/从模式
    • RGMII 模式
    • 低功耗 5MHz RMII 主模式
    • 适用于范围扩展器的 RMII 背对背模式

  • 电源
    • 可由一个 3.3V 单电源供电
    • 双电源供电可实现超低功耗
  • I/O 电压:1.8V、2.5V 或 3.3V
  • 诊断工具套件

    • 电缆开路和短路检测
    • 信号质量指示器 (SQI) 可检测电缆是否老化
    • 活动链路电缆诊断 (ALCD)

  • 时钟输出:25MHz、50MHz(RMII 主模式)
  • 在 MDI 引脚上提供 ±6kV HBM ESD 保护
  • 工作温度范围:–40°C 至 105°C
  • 封装:5mm x 5mm,32 引脚,间距为 0.5mm

DP83TD510E 是一款符合 IEEE 802.3cg 10Base-T1L 规范的超低功耗以太网物理层收发器。PHY 具有超低噪声的耦合接收器架构,可实现更长的电缆长度和超低功耗。DP83TD510E 具有外部 MDI 终端,可满足本质安全要求。该器件通过 MII、简化 MII (RMII)、RGMII 和 RMII 低功耗 5MHz 主器件模式与 MAC 层相连。该器件还支持 RMII 背对背模式,适用于需要将电缆长度扩展到 2000 米以上的应用。该器件支持 25MHz 参考时钟输出,为系统上的其他模块提供时钟。为便于设计或调试,DP83TD510E 提供了集成电缆诊断工具以及内置自检和环回功能。

DP83TD510E 是一款符合 IEEE 802.3cg 10Base-T1L 规范的超低功耗以太网物理层收发器。PHY 具有超低噪声的耦合接收器架构,可实现更长的电缆长度和超低功耗。DP83TD510E 具有外部 MDI 终端,可满足本质安全要求。该器件通过 MII、简化 MII (RMII)、RGMII 和 RMII 低功耗 5MHz 主器件模式与 MAC 层相连。该器件还支持 RMII 背对背模式,适用于需要将电缆长度扩展到 2000 米以上的应用。该器件支持 25MHz 参考时钟输出,为系统上的其他模块提供时钟。为便于设计或调试,DP83TD510E 提供了集成电缆诊断工具以及内置自检和环回功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DP83TC811R-Q1 正在供货 低功耗 100BASE-T1 汽车 PHYTER™ 以太网物理层收发器 AEC-Q100 grade 1, 100BASE-T1 with RGMII
DP83TC811S-Q1 正在供货 具有 xMII 支持和诊断工具套件的汽车级 1 级、低功耗 100BASE-T1 以太网 PHY 收发器 AEC-Q100 grade 1, 100BASE-T1 with SGMII
DP83TG720S-Q1 正在供货 具有 RGMII 和 SGMII 的 1000BASE-T1 汽车级以太网 PHY AEC-Q100 grade 1, 1000BASE-T1 with SGMII

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DP83TD510E 超低功耗 802.3cg 10Base-T1L 10M 单线对以太网 PHY 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 1月 19日
应用简报 依托先进工业通信技术,实现 AI 驱动型监控和故障预防 PDF | HTML 2026年 3月 12日
应用手册 DP83TD510E 疑难解答指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 10日
应用手册 适用于单线对以太网、符合 EMC/EMI 标准的设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 27日
应用手册 采用数据线供电的单线对以太网 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 28日
应用手册 IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 数据线供电器件设计方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 8月 22日
应用手册 DP83TD510E 电缆诊断工具套件 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 8月 18日
证书 DP83TD510E-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022年 6月 14日
白皮书 在楼宇自动化领域利用单对以太网 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 4月 22日
用户指南 DP83TD510E-EVM 用户指南 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 27日
应用简报 How to Implement an IEEE 802.3cg or 802.3bu-Compliant PoDL PSE PDF | HTML 2021年 11月 23日
应用手册 使用 IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 以太网 PHY 扩大网络覆盖范围 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 10日
技术文章 Leveraging single-pair Ethernet in video surveillance applications PDF | HTML 2021年 2月 18日
技术文章 How 10BASE-T1L single-pair Ethernet brings the network edge closer with fewer cabl PDF | HTML 2020年 10月 6日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DP83TD510E-EVM — DP83TD510E 低功耗 10Base-T1L 单线对以太网 PHY 评估模块

DP83TD510E 评估模块具有 DP83TD510 PHY 的低功耗和长电缆的突出特性,DP83TD510 PHY 符合 10Base-T1L IEEE 802.3cg 标准。DP83822 介质转换器板符合以太网 10BASE-TX 标准,可实现系统快速启动。此 EVM 还提供板载工具,可利用 USB-MDIO 图形用户界面工具配置 PHY 寄存器。

用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.B): PDF
TI.com 上无现货
评估板

DP83TD510E-PODL-EVM — DP83TD510E 数据线供电 (PoDL) 评估模块

PoDL 评估模块 (EVM) 展示了单线对以太网 (SPE) 通信的实施方式,包括数据线供电 (PoDL)。该 EVM 包含电源设备 (PSE) 介质转换器和供电设备介质转换器。因此,可以使用标准以太网网络硬件进行简单评估。

该 EVM 支持 10Mbps 速度,并根据 IEEE802.3cg(包括 PoDL 及 SCCP)标准实现 10 BASE-T1L。该 EVM 采用 10 BASE-TX 到 10BASE T1L 的介质转换器,支持误码率测试、互操作性和合规性测试。该 EVM 还包括一个 USB2MDIO 接口,允许通过寄存器访问 PHY 以进行配置。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
评估板

BEAGL-PLAY-SBC — 由 BeagleBoard.org 基金会提供的基于 AM62x 的 BeaglePlay® 单板计算机

BeaglePlay 是一款开源单板计算机,旨在简化将传感器、执行器、指示器、人机界面以及连接添加到可靠的嵌入式系统的过程。它采用功能强大的 64 位四核处理器和创新的连接选项,包括 WiFi、千兆位以太网、Sub-1GHz 无线以及具有数据线供电功能的单线对以太网。BeaglePlay 与 1,000 个现成的插件和定制的 Debian Linux 映像兼容,可轻松实现扩展和定制。它还包含用于摄像头和触摸屏显示屏的带状电缆连接以及用于电池供电型实时时钟的插座,是人机界面设计的理想选择。BeaglePlay 具有极具竞争力的价格和用户友好的设计,可为用户提供良好的开发体验。 

TI.com 上无现货
评估板

SES-3P-APL — Smart Embedded Systems HART 以太网高级物理层 (Ethernet-APL) 开发套件

Smart Embedded Systems 用于 HART 的以太网高级物理层 (APL) 开发套件使用 TI 符合 IEEE 802.3cg 和以太网 APL 标准的 DP83TD510E 10BASE-T1L 以太网 PHY 来提供本质安全通信。此开发套件包括 HART 发送器板和 3 端口以太网 APL 至以太网交换板。此外,还单独提供各个板。

评估模块 (EVM) 用 GUI

DIEP Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

The drivers for Texas Instruments' Ethernet physical layer (PHY) transceivers support communication through the serial management interface (MDC/MDIO) to configure and read PHY registers. Linux and RTOS drivers can be found on our github.

 

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

DP83TD510E DP83TD510E-USB-2-MDIO-SCRIPTS

A collection of commonly used scripts for debugging the DP83TD510E
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

USB-2-MDIO USB-2-MDIO Tool v1.0

The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers.  The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI.  The (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

光绘文件

DP83TD510E-EVM Design Files

SNLC068.ZIP (15295 KB)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-010261 — 10BASE-T1L 采用数据线供电的单线对以太网传感器参考设计

该参考设计展示了单线对以太网 (SPE) 通信后端的实现,包括数据线供电 (PoDL)。该设计使用 Sitara™ AM2434 MCU,一侧连接模拟前端,另一侧连接以太网物理 (PHY) 层。功能强大的 MCU 不仅可以将传感器数据转发到以太网,还可以在边缘执行数据处理。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010262 — 采用数据线供电的四端口 10BASE-T1L 单线对以太网参考设计

该参考设计展示了一个以太网网关,该网关充当四个具有数据线供电 (PoDL) 功能的 10BASE-T1L 单线对以太网 (SPE) 端口和一个 1000BASE-T 以太网端口之间的桥梁。四个 SPE 端口充当电源设备 (PSE),为现场器件提供 24V 电压。该网关由 AM6442 微处理器控制并采用 Linux® 操作系统,支持灵活且可扩展的开源软件。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频