TIDA-010268

具有低侧 MOSFET 控制功能的 5 至 7 节串联电池包监测器参考设计

TIDA-010268

设计文件

概述

该参考设计是一款具有高电芯电压精度的 5 至 7 节串联锂离子 (Li-ion)、磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池包设计。该设计能够非常精确地监测各个电芯的电压、电池包电流和金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 温度,并防止锂离子和磷酸铁锂电池包出现电芯过压、电芯欠压、过热、充放电过流以及放电短路现象。该产品采用低侧 N 沟道 MOSFET 架构,具有强大的驱动开关能力。得益于上述特性,该参考设计非常适用于电动工具和真空吸尘器电池包应用。

特性
  • 专门设计的 5 至 7 节串联锂离子或磷酸铁锂电池包,最大持续放电电流为 30A(BQ76905 和 BQ76907 可支持最少 2 个电芯,经过合理调整,该设计也可支持最少 2 个电芯的应用)
  • 监测电芯电压、电池包电流、电池包温度,平衡电芯电流,并通过控制充电或放电 FET 提供保护
  • 在放电过流、放电短路、过压和欠压情况下,均能提供硬件保护
  • 可靠的电池电芯保护以及次级保护:电芯过压、电芯欠压和过热保护
  • 用于低侧 MOSFET 控制的板载小尺寸、低导通电阻、低 Qg 和 Qgd MOSFET
  • 适合装运的低静态电流和低功耗状态
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUBL9.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMCI5.PDF (331 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCI4.PDF (159 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCI7.ZIP (2693 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGL9.ZIP (726 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCI6.PDF (1439 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMCI3.PDF (523 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电源模块(集成电感器)

TPSM365R63-65V 输入 1-13V 输出 0.6A 同步降压转换器电源模块

数据表: PDF | HTML
通用 MCU

MSPM0C1104具有 16KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC 的 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

数据表: PDF | HTML
电池监测器和平衡器

BQ76905适用于 2 至 5 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗监测器和保护器

数据表: PDF | HTML
汽车车身和照明 MCU

MSPM0C1103-Q1具有 8KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、LIN 的汽车级 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

数据表: PDF | HTML
通用 MCU

MSPM0C1103具有 8KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC 的 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

数据表: PDF | HTML
电池监测器和平衡器

BQ76907适用于 2 至 7 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗监测器和保护器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
汽车车身和照明 MCU

MSPM0C1104-Q1具有 16KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、LIN 的汽车级 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L1106具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

数据表: PDF | HTML
热敏电阻

TMP61采用 0402、0603/0805 和通孔封装的 1%、10kΩ 线性热敏电阻

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

TCAN1042-Q1具有灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
电池保护器

BQ772073 系列至 7 系列锂离子电池、内部延迟计时器、电压和温度保护器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有低侧 MOSFET 控制功能的 5 节至 7 节串联电池包参考设 计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-4

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频