产品详情

Rating Catalog Number of series cells (max) 7 Number of series cells (min) 2 Features Digital output, I2C support, Integrated ADC, LDO output, Low-Power Sleep Mode, Low-side driver, Multi-cell support, One-time-programmable (OTP) memory, Open-wire detection, Overcurrent in charging protection, Overcurrent in discharging protection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Short-current detection, Sleep Mode, Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 38.5 Communication interface I2C Device type Cell monitor and balancer, Protector Operating temperature range (°C) -40 to 110 Battery overvoltage protection (min) (V) 0 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.5 Operating current (typ) (µA) 140
Rating Catalog Number of series cells (max) 7 Number of series cells (min) 2 Features Digital output, I2C support, Integrated ADC, LDO output, Low-Power Sleep Mode, Low-side driver, Multi-cell support, One-time-programmable (OTP) memory, Open-wire detection, Overcurrent in charging protection, Overcurrent in discharging protection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Short-current detection, Sleep Mode, Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 38.5 Communication interface I2C Device type Cell monitor and balancer, Protector Operating temperature range (°C) -40 to 110 Battery overvoltage protection (min) (V) 0 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.5 Operating current (typ) (µA) 140
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 适用于 2 节至 7 节串联电池的电池监控功能
  • 集成低侧驱动器,用于 NFET 保护,具有可选的自主恢复功能
  • 广泛的保护套件,包括电压、温度、电流和内部诊断
  • 16 位 Δ-Σ 电压 ADC
    • 4mV 的高精度电芯电压测量(典型值)
  • 专用的 16 位或 24 位 Δ-Σ 库仑计 ADC
    • 具有低输入失调电压误差的高精度电流测量
    • 宽量程的电流应用(检测电阻上的测量范围为 ±200mV)
    • 具有计时器的 48 位累积电荷积分器
  • 主机控制的电芯均衡
  • 多种功耗模式(电池包典型运行范围条件)
    • NORMAL 模式:32µA 至 175µA
    • SLEEP 模式:6µA
    • DEEPSLEEP 模式:2.7µA
    • SHUTDOWN 模式: <1µA
  • 电池连接和部分其他引脚上的高电压容差为 45V
  • 支持使用内部传感器和外部热敏电阻进行温度检测
  • 集成一次性可编程 (OTP) 存储器,用于保存器件设置,由 TI 编程
  • 400kHz I2C 串行通信,具有可选的 CRC 支持
  • 供外部系统使用的可编程 LDO
  • 20 引脚 QFN (RGR) 封装
  • 适用于 2 节至 7 节串联电池的电池监控功能
  • 集成低侧驱动器,用于 NFET 保护,具有可选的自主恢复功能
  • 广泛的保护套件,包括电压、温度、电流和内部诊断
  • 16 位 Δ-Σ 电压 ADC
    • 4mV 的高精度电芯电压测量(典型值)
  • 专用的 16 位或 24 位 Δ-Σ 库仑计 ADC
    • 具有低输入失调电压误差的高精度电流测量
    • 宽量程的电流应用(检测电阻上的测量范围为 ±200mV)
    • 具有计时器的 48 位累积电荷积分器
  • 主机控制的电芯均衡
  • 多种功耗模式(电池包典型运行范围条件)
    • NORMAL 模式:32µA 至 175µA
    • SLEEP 模式:6µA
    • DEEPSLEEP 模式:2.7µA
    • SHUTDOWN 模式: <1µA
  • 电池连接和部分其他引脚上的高电压容差为 45V
  • 支持使用内部传感器和外部热敏电阻进行温度检测
  • 集成一次性可编程 (OTP) 存储器,用于保存器件设置,由 TI 编程
  • 400kHz I2C 串行通信,具有可选的 CRC 支持
  • 供外部系统使用的可编程 LDO
  • 20 引脚 QFN (RGR) 封装
下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可根据保密协议提供失效模式、影响和诊断分析 (FMEDA)、安全分析报告和安全手册等功能安全信息。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ76907 适用于锂离子、锂聚合物、磷酸铁锂 (LFP) 和 LTO 电池包的 2 节至 7 节串联高精度电池监测器和保护器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 7月 6日
应用手册 了解 BQ76905 、BQ76907 的电压采样测量环路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 9月 19日
应用手册 理解BQ76905/07电压采样Measurement Loop的调度逻辑 2024年 12月 17日
应用手册 使用 BQ7690x 电池监测器实现电芯平衡 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 8日
用户指南 BQ7690x 软件开发指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 14日
用户指南 BQ76907 Technical Reference Manual PDF | HTML 2023年 11月 17日
证书 BQ76907EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ76907EVM — BQ76907 低功耗监测器和保护器评估模块

BQ76907EVM 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ76907 的完整评估系统。BQ76907 是一款高度集成的高精度电池监测器和保护器,适用于 2 至 7 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池包。该 EVM 包括一个 BQ76907 集成电路 (IC)、检测电阻、一个热敏电阻、功率 FET,以及用于保护电池免受过充电、过放电、短路、过流放电、过温和欠温影响的所有其他必要板载组件。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQSTUDIO-TEST Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 未测试版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
驱动程序或库

BQ7690X-CODE-EXAMPLES BQ7690x battery monitors code examples

Microcontroller sample code examples for interfacing with BQ7690x battery monitors and protectors.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
参考设计

TIDA-010268 — 具有低侧 MOSFET 控制功能的 5 至 7 节串联电池包监测器参考设计

该参考设计是一款具有高电芯电压精度的 5 至 7 节串联锂离子 (Li-ion)、磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池包设计。该设计能够非常精确地监测各个电芯的电压、电池包电流和金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 温度,并防止锂离子和磷酸铁锂电池包出现电芯过压、电芯欠压、过热、充放电过流以及放电短路现象。该产品采用低侧 N 沟道 MOSFET 架构,具有强大的驱动开关能力。得益于上述特性,该参考设计非常适用于电动工具和真空吸尘器电池包应用。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGR) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频