MSPM0C1104-Q1

正在供货

具有 16KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、LIN 的汽车级 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

产品详情

CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 24 Flash memory (kByte) 16 RAM (kByte) 1 ADC type 12-bit SAR Features 5-V-tolerant I/Os, AEC Q100, DMA, General purpose, LIN UART 1 Security Secure debug Number of ADC channels 3, 8, 10 SPI 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Operating system Not Applicable Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 16 Number of GPIOs 6, 14, 18 Number of I2Cs 1
CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 24 Flash memory (kByte) 16 RAM (kByte) 1 ADC type 12-bit SAR Features 5-V-tolerant I/Os, AEC Q100, DMA, General purpose, LIN UART 1 Security Secure debug Number of ADC channels 3, 8, 10 SPI 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Operating system Not Applicable Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 16 Number of GPIOs 6, 14, 18 Number of I2Cs 1
SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² (4.2 mm × 2 mm) WSON (DSG) 8 4 mm² (2 mm × 2 mm) VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² (5.1 mm × 4.9 mm) WQFN (RUK) 20 9 mm² (3 mm × 3 mm) SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 内核
    • Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,频率高达 24MHz
  • 工作特性
    • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 存储器
    • 高达 16KB 的闪存
    • 1KB SRAM
  • 高性能模拟外设
    • 一个模数转换器 (ADC),总共具有多达 10 个外部通道,速率为 1.7Msps(10 位)或 1.5Msps(12 位),将 VDD 作为电压基准
    • 可配置的 1.4V 或 2.5V 内部 ADC 电压基准 (VREF)
    • 集成温度传感器
    • 集成电源监测器
  • 经优化的低功耗模式
    • RUN:87µA/MHz
    • STOP:4MHz 时为 609µA,32kHz 时为 311µA
    • STANDBY:5µA(SRAM 处于保持模式)
    • SHUTDOWN:200nA
  • 智能数字外设
    • ADC 专用单通道 DMA 控制器
    • 三个计时器,支持多达 14 个 PWM 通道
      • 一个 16 位高级计时器,具有死区支持和多达 8 个 PWM 通道
      • 一个 16 位通用计时器,具有 4 个捕捉/比较块
      • 一个 16 位通用计时器,具有 2 个捕捉/比较块
    • 窗口化看门狗计时器
    • BEEPER 可生成 1kHz、2kHz、4kHz 或 8kHz 方波以驱动外部蜂鸣器
  • 增强型通信接口
    • 一个 UART 接口,支持 LIN、IrDA、DALI、Smart Card、Manchester 以及待机模式下的低功耗运行
    • 一个 I2C 接口,支持 FM+ (1Mbps)、SMBus、PMBus 和从停止模式唤醒
    • 一个 SPI,支持高达 12Mbps 的速度
  • 时钟系统
    • 精度为 -2% 至 +1.2% 的内部 24MHz 振荡器 (SYSOSC)
    • 内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC)
  • 数据完整性
    • 循环冗余校验器 (CRC-16)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 18 个 GPIO
    • 两个 5V 容限开漏 IO
  • 开发支持
    • 2 引脚串行线调试 (SWD)
  • 封装选项
    • 20 引脚 VSSOP (DGS)
    • 20 引脚 WQFN (RUK)
    • 16 引脚 SOT (DYY)
    • 8 引脚 SOT (DDF)
    • 8 引脚 WSON (DSG)
  • 系列成员(另请参阅器件比较)
    • MSPM0C1104:16KB 闪存、1KB RAM
    • MSPM0C1103:8KB 闪存、1KB RAM
  • 开发套件与软件(另请参阅工具与软件)
    • LP-MSPM0C1104 LaunchPad™ 开发套件
    • MSP 软件开发套件 (SDK)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 内核
    • Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,频率高达 24MHz
  • 工作特性
    • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 存储器
    • 高达 16KB 的闪存
    • 1KB SRAM
  • 高性能模拟外设
    • 一个模数转换器 (ADC),总共具有多达 10 个外部通道,速率为 1.7Msps(10 位)或 1.5Msps(12 位),将 VDD 作为电压基准
    • 可配置的 1.4V 或 2.5V 内部 ADC 电压基准 (VREF)
    • 集成温度传感器
    • 集成电源监测器
  • 经优化的低功耗模式
    • RUN:87µA/MHz
    • STOP:4MHz 时为 609µA,32kHz 时为 311µA
    • STANDBY:5µA(SRAM 处于保持模式)
    • SHUTDOWN:200nA
  • 智能数字外设
    • ADC 专用单通道 DMA 控制器
    • 三个计时器,支持多达 14 个 PWM 通道
      • 一个 16 位高级计时器,具有死区支持和多达 8 个 PWM 通道
      • 一个 16 位通用计时器,具有 4 个捕捉/比较块
      • 一个 16 位通用计时器,具有 2 个捕捉/比较块
    • 窗口化看门狗计时器
    • BEEPER 可生成 1kHz、2kHz、4kHz 或 8kHz 方波以驱动外部蜂鸣器
  • 增强型通信接口
    • 一个 UART 接口,支持 LIN、IrDA、DALI、Smart Card、Manchester 以及待机模式下的低功耗运行
    • 一个 I2C 接口,支持 FM+ (1Mbps)、SMBus、PMBus 和从停止模式唤醒
    • 一个 SPI,支持高达 12Mbps 的速度
  • 时钟系统
    • 精度为 -2% 至 +1.2% 的内部 24MHz 振荡器 (SYSOSC)
    • 内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC)
  • 数据完整性
    • 循环冗余校验器 (CRC-16)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 18 个 GPIO
    • 两个 5V 容限开漏 IO
  • 开发支持
    • 2 引脚串行线调试 (SWD)
  • 封装选项
    • 20 引脚 VSSOP (DGS)
    • 20 引脚 WQFN (RUK)
    • 16 引脚 SOT (DYY)
    • 8 引脚 SOT (DDF)
    • 8 引脚 WSON (DSG)
  • 系列成员(另请参阅器件比较)
    • MSPM0C1104:16KB 闪存、1KB RAM
    • MSPM0C1103:8KB 闪存、1KB RAM
  • 开发套件与软件(另请参阅工具与软件)
    • LP-MSPM0C1104 LaunchPad™ 开发套件
    • MSP 软件开发套件 (SDK)

MSPM0C110x 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列,该 MCU 系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 内核平台,工作频率最高可达 24MHz。这些低成本 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的工作温度范围,并在 1.62V 至 3.6V 的电源电压下运行。

MSPM0C110x 器件提供高达 16KB 的嵌入式闪存程序存储器和 1KB 的 SRAM。这些 MCU 包含精度为 -2% 至 +1.2% 的高速片上振荡器,无需外部晶体。其他特性包括单通道 DMA、CRC-16 加速器和各种高性能模拟外设(例如一个以 VDD 作为电压基准的 12 位 1.5Msps ADC 和片上温度传感器)。这些器件还提供智能数字外设,例如一个 16 位高级计时器、两个 16 位通用计时器、一个窗口化看门狗计时器和各种通信外设(包括一个 UART、一个 SPI 和一个 I2C)。这些通信外设为 LIN、IrDA、DALI、Manchester、Smart Card、SMBus 和 PMBus 提供协议支持。

TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件,可让客户找到满足其工程需求的 MCU。此架构结合了多种低功耗模式,并经过优化,可在便携式测量应用中延长电池寿命。

MSPM0C110x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad™ 套件和适用于目标插座板的设计文件。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM0 MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。

有关完整的模块说明,请参阅 MSPM0 C 系列 24MHz 微控制器技术参考手册

MSPM0C110x 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列,该 MCU 系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 内核平台,工作频率最高可达 24MHz。这些低成本 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的工作温度范围,并在 1.62V 至 3.6V 的电源电压下运行。

MSPM0C110x 器件提供高达 16KB 的嵌入式闪存程序存储器和 1KB 的 SRAM。这些 MCU 包含精度为 -2% 至 +1.2% 的高速片上振荡器,无需外部晶体。其他特性包括单通道 DMA、CRC-16 加速器和各种高性能模拟外设(例如一个以 VDD 作为电压基准的 12 位 1.5Msps ADC 和片上温度传感器)。这些器件还提供智能数字外设,例如一个 16 位高级计时器、两个 16 位通用计时器、一个窗口化看门狗计时器和各种通信外设(包括一个 UART、一个 SPI 和一个 I2C)。这些通信外设为 LIN、IrDA、DALI、Manchester、Smart Card、SMBus 和 PMBus 提供协议支持。

TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件,可让客户找到满足其工程需求的 MCU。此架构结合了多种低功耗模式,并经过优化,可在便携式测量应用中延长电池寿命。

MSPM0C110x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad™ 套件和适用于目标插座板的设计文件。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM0 MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。

有关完整的模块说明,请参阅 MSPM0 C 系列 24MHz 微控制器技术参考手册

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MSPM0C110x-Q1 汽车类 混合信号微控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-8-14
* 用户指南 MSPM0 C-Series Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. C) PDF | HTML 2025-4-1
* 勘误表 MSPM0C1103、MSPM0C1104、MSPM0C1103-Q1、 MSPM0C1104、MSPS003F3 和 MSPS003F4 微控制器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-14
系统设计 LIN to I2C Bridge PDF | HTML 2026-9-4
应用手册 EMC Improvement Guide for MSPM0 (Rev. A) PDF | HTML 2025-12-2
应用手册 MSPM0 ADC 噪声分析和应用 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-24
用户指南 MSPM0 MCU 开发指南 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 使用闪存(A 型)仿真 EEPROM (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 带闪存的仿真 EEPROM(B 型) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-9-18
应用手册 STM8 到 MSPM0 迁移指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-7-21
应用手册 闭环恒定功率驱动,可简化加热器元件控制并延长电池寿命 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-21
应用手册 实现基于软件的密码保护调试 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-18
应用手册 LIN 的基础知识和在 MSPM0 上的实现 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-5
应用手册 基于 MSPM0 MCU 的投影仪激光斑点抑制解决方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-2-28
用户指南 从 NXP 迁移到 MSPM0 的指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-2-4
应用手册 MSPM0 硬件编程和调试程序指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-5
应用手册 MSPM0 低功耗优化指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-21
产品概述 MSPM0C:适用于 8 位和 16 位 MCU 应用的新款标准 32 位 MCU PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-2-28
应用手册 由电容器供电的 MSPM0 的工作时间 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-2-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP-MSPM0C1104 — 适用于 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0C1104 LaunchPad™ 开发套件

LP-MSPM0C1104 LaunchPad™ 开发套件是基于 MSPM0C1104 的易用型评估模块 (EVM),包含在 MSPM0C1104 M0+ MCU 平台上开始开发所需的全部资源,包括用于编程和调试的板载调试探针,并且外形尺寸更小。该板包含两个按钮和一个 LED。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger

TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)

支持的产品和硬件
硬件编程工具

ACROVIEW-3P-AP6000 — AP6000 programmer support all TI programmable chips, including EP Product, Power ICs, and Gauge ICs

AP6000, launched by Acroview, is a universal programmer designed to support TI ICs across all series. Leveraging Acroview's highly skilled algorithm R&D engineering team, it delivers the fastest chip support speed in the industry.The AP6000 is capable of programming 8 chips simultaneously, and (...)

支持的产品和硬件
硬件编程工具

ACROVIEW-3P-AP8000 — AP8000 Universal Programming System, including all TI programmable chips.

AP8000 is a leading technology platform of Universal Programming developed by Acroview. We have an accomplished team of algorithm R&D engineers, to offer the fastest chip support software development service among the industry. The AP8000 can support the programming of 8 chips simultaneously. (...)

支持的产品和硬件
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
硬件编程工具

C-GANG — 适用于独立和集成闪存且快速可靠的 Gang 编程解决方案

C-GANG 是一款低成本的 GANG 编程器,可同时对多达六个相同的目标进行编程。它与多种 TI 微控制器(包括 MSPM0、MSP430 和 C2000 器件)兼容。

来源:Elprotronic Inc.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
软件开发套件 (SDK)

MSPM0-SDK — MSPM0 Software Development Kit (SDK)

MSPM0 SDK 通过单个软件包提供软件、工具和文档的精选集合,可以加快 MSPM0 MCU 平台应用程序的开发。

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO-OPENOCD — OpenOCD Binary Releases

Pre-built binaries for the popular open-source OpenOCD debug stack.
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

MSP-ZERO-CODE-STUDIO — Graphical development environment for designing applications for MSP microcontrollers

MSP Zero Code Studio 是一个可视化设计环境,可简化固件开发,可在数分钟内完成微控制器应用的配置、开发和运行,无需编码且无需 IDE。可独立下载或通过云端使用。

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件
入门

CCSTUDIO-STARTHUB — Example application browser

Explore a vast library of example projects, categorized by application type, with support for multiple development environments
支持的产品和硬件
入门

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件
操作系统 (OS)

GHS-3P-UVELOSITY — Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS

The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors (...)

支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

LP-MSPM0C1104-OOBE — Out-of-box experience GUI for LP-MSPM0C1104

Out-of-box experience GUI for LP-MSPM0C1104
支持的产品和硬件
软件编程工具

UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。

可以在 CCStudio 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。

请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010268 — 具有低侧 MOSFET 控制功能的 5 至 7 节串联电池包监测器参考设计

该参考设计是一款具有高电芯电压精度的 5 至 7 节串联锂离子 (Li-ion)、磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池包设计。该设计能够非常精确地监测各个电芯的电压、电池包电流和金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 温度,并防止锂离子和磷酸铁锂电池包出现电芯过压、电芯欠压、过热、充放电过流以及放电短路现象。该产品采用低侧 N 沟道 MOSFET 架构,具有强大的驱动开关能力。得益于上述特性,该参考设计非常适用于电动工具和真空吸尘器电池包应用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian
WQFN (RUK) 20 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频