TIDA-010272

适用于储能系统的 1500V 高压机架监测单元参考设计

TIDA-010272

设计文件

概述

该参考设计是一款具有高电压、电流和绝缘阻抗精度的锂离子 (Li-ion)、磷酸铁锂电池架。该设计可以监测四个高压总线输入、一个分流电流与温度,以及电池的一个绝缘阻抗,从而确保电池架的安全运行。该设计提供板载串行外设接口 (SPI) 和非板载菊花链通信接口,使堆叠连接更加经济高效,并且具备加强的绝缘保护。得益于这些特性,该参考设计适用于高容量电池架应用。

特性
  • 25°C 时总线电压精度为 ±0.5%
  • 25°C 且 <10A 时分流电流误差为 ±10mA;25°C 且 >10A 时分流电流误差为 ±0.1%
  • 支持分流温度校准
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUCG4.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMDG4.PDF (529 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDG3.PDF (143 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDG6.ZIP (5110 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGS7.ZIP (481 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDG5.PDF (2268 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDG2.PDF (977 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池监测器和平衡器

BQ79731-Q1具有电压、电流和绝缘电阻检测功能的汽车级高电压电池组监测器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7841高隔离额定值、四通道、3/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
固态继电器

TPSI2140-Q1具有 2mA 雪崩额定值的汽车级 1200V、50mA 隔离开关

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6507适用于隔离式电源且具有占空比控制功能的低发射 36V 推挽式变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于储能系统的 1500V 高压电池架监测单元参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-11-20

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-010253 适用于储能系统的电池控制单元参考设计 TIDA-010279 面向储能系统的高达 1500V 可堆叠电池管理单元参考设计 TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM 高达 1500V 的高压锂离子和磷酸铁锂电池组组合参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频