TIDA-010279

面向储能系统的高达 1500V 可堆叠电池管理单元参考设计

TIDA-010279

设计文件

概述

该参考设计是一种全面的电芯温度传感和高电芯电压精度锂离子 (Li-ion)、磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池包(52 芯)。该设计可监控每个电芯的电压和电芯温度,并保护电池包以确保安全使用。该设计支持菊花链和控制器局域网 (CAN) 接口,用于高达 1500V 电池储能系统的可堆叠通信。得益于这些特性,该参考设计适用于高容量电池包应用。

特性
  • –40°C 至 85°C 时的电压精度为 ±2.5mV,无需校准
  • 通过多路复用器 (MUX) 实现全面的电芯温度检测
  • 强大的可编程电池电芯和电池包保护
  • 具有数据重新计时和环形架构的稳健菊花链通信
  • 关断模式下为 7μA
  • 通过菊花链和高达 1500V 的 CAN 接口支持堆叠式架构
  • 与汇流条兼容或无汇流条连接
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUCN9.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMDN9.PDF (2002 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDN8.PDF (210 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDO1A.ZIP (7421 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGU2.ZIP (1284 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDO0.PDF (10412 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDN7A.PDF (1725 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用 MCU

MSPM0G3519具有 512KB 双组闪存、128KB SRAM、2 个 CAN-FD、2 个 ADC、DAC 和 COMP 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

数据表: PDF | HTML
电池监测器和平衡器

BQ78706符合 ASIL-B 标准的工业类 14 节可堆叠电池监测器、平衡器和集成保护器

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

TMUX13085V, 8:1, 1-channel, analog mux, injection current control, 1.8V logic

数据表: PDF | HTML
隔离式电源模块(集成变压器)

UCC33421-Q1具有集成变压器的汽车级 5V/5V、1.5W 稳压 5kVRMS 隔离式 DC/DC 电源模块

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 面向储能系统的高达 1500V 可堆叠电池管理单元参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-10

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-010253 适用于储能系统的电池控制单元参考设计 TIDA-010272 适用于储能系统的 1500V 高压机架监测单元参考设计 TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM 高达 1500V 的高压锂离子和磷酸铁锂电池组组合参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频