产品详情

Rating Automotive Features High precision, Integrated ADC, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 20 Communication interface Daisy Chain, SPI controller, UART Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (min) (V) 6 Battery overvoltage protection (max) (V) 20 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating current (typ) (µA) 5000
Rating Automotive Features High precision, Integrated ADC, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 20 Communication interface Daisy Chain, SPI controller, UART Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (min) (V) 6 Battery overvoltage protection (max) (V) 20 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating current (typ) (µA) 5000
HTQFP (PHP) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 符合 AEC-Q100 标准,–40°C 至 +125°C
  • 功能安全合规型
    • 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件可满足 ASIL D 要求
  • 17 个单端电压通道
    • 高压电池包、链路、电荷测量精度更新至 0.2%
    • 电池包和电池 VI 同步至 64µS
  • 2 个独立的电流检测 ADC (BQ79731-Q1)
    • ±0.15% 增益误差漂移
    • 输入范围 = ±275mV
  • 2 个过流检测比较器 (BQ79731-Q1)
    • ±1% 精度
    • 可选择的双向阈值
    • 可编程 OC
  • 集成库仑计数 (BQ79731-Q1)
  • 15 个具有 IO、I2C、SPI、ADC 和温度检测功能的 GPIO 输入
  • 专用 MOSFET 开关驱动引脚
  • 智能 SPI 控制器 HUB
    • 支持多个 SPI 外围器件
    • 用于触发接触器驱动器和热熔丝驱动器的 HW 引脚
  • 与 BQ7971x-Q1 电池监测器兼容的可堆叠和寄存器映射
  • 符合 AEC-Q100 标准,–40°C 至 +125°C
  • 功能安全合规型
    • 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件可满足 ASIL D 要求
  • 17 个单端电压通道
    • 高压电池包、链路、电荷测量精度更新至 0.2%
    • 电池包和电池 VI 同步至 64µS
  • 2 个独立的电流检测 ADC (BQ79731-Q1)
    • ±0.15% 增益误差漂移
    • 输入范围 = ±275mV
  • 2 个过流检测比较器 (BQ79731-Q1)
    • ±1% 精度
    • 可选择的双向阈值
    • 可编程 OC
  • 集成库仑计数 (BQ79731-Q1)
  • 15 个具有 IO、I2C、SPI、ADC 和温度检测功能的 GPIO 输入
  • 专用 MOSFET 开关驱动引脚
  • 智能 SPI 控制器 HUB
    • 支持多个 SPI 外围器件
    • 用于触发接触器驱动器和热熔丝驱动器的 HW 引脚
  • 与 BQ7971x-Q1 电池监测器兼容的可堆叠和寄存器映射

该器件可用于测量电池系统中的高电压分压节点。它可以测量保险丝和接触器两端的电压,并检查电池接线盒 (BJB) 系统中的隔离电压。该器件具有两条支持低侧分流电阻器的集成式电流检测 (BQ79731-Q1) 路径。库仑计数 (BQ79731-Q1) 功能可用于进行精确的 SOC 计算。有 15 个 GPIO/辅助输入可用于高压测量、热敏电阻测量和驱动继电器。有 4 个 SW 输出可用于驱动测量路径中的 MOSFET 开关。该器件可用作 SPI 集线器并与多达 8 个独立的 SPI 器件/组进行连接。可以使用 HW 引脚自主实现过流保护响应,以便在危险的过流事件中提供快速保护。隔离式双向菊花链端口支持基于电容器和变压器的隔离。该器件还可以通过 SPI 和 UART 与 MCU 通信。

该器件可用于测量电池系统中的高电压分压节点。它可以测量保险丝和接触器两端的电压,并检查电池接线盒 (BJB) 系统中的隔离电压。该器件具有两条支持低侧分流电阻器的集成式电流检测 (BQ79731-Q1) 路径。库仑计数 (BQ79731-Q1) 功能可用于进行精确的 SOC 计算。有 15 个 GPIO/辅助输入可用于高压测量、热敏电阻测量和驱动继电器。有 4 个 SW 输出可用于驱动测量路径中的 MOSFET 开关。该器件可用作 SPI 集线器并与多达 8 个独立的 SPI 器件/组进行连接。可以使用 HW 引脚自主实现过流保护响应,以便在危险的过流事件中提供快速保护。隔离式双向菊花链端口支持基于电容器和变压器的隔离。该器件还可以通过 SPI 和 UART 与 MCU 通信。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ79731-Q1 用于 HV 汽车 BMS 应用的电池包电压电流和隔离电阻监测器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-7
应用手册 BQ79718, BQ78706, BQ79731 使用I2C与EEPROM通讯应用指导 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-26
应用简报 高压 BMS 如何增强安全性并延长电池的使用寿命 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-21
技术文章 硬件仿真在开发下一代汽车电池管理系统 (BMS) 时的重要性 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-3-19
技术文章 电池储能系统需要克服的 3 大设计挑战 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-14
白皮书 设计更安全、更智能、互联程度更高 的电池管理系统 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-3-10
白皮书 通过低噪声功率器件简化电源架构 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-11-19
技术文章 How solid-state relays simplify insulation monitoring designs in high-voltage applications PDF | HTML 2024-1-4
应用简报 跨储能系统扩展精确的电池管理设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-10-23
技术文章 How to design an intelligent battery junction box for advanced EV battery manageme PDF | HTML 2023-1-4
白皮书 电池管理系统创新如何提高电动汽车采用率 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-12-13
证书 BQ79731Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022-11-3
技术文章 Intelligent junction box with voltage and current synchronization in EVs PDF | HTML 2022-4-8

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ79731Q1EVM-060 — BQ7973x-Q1 电压、电流和绝缘电阻监测功能评估模块

BQ79731Q1EVM 评估模块 (EVM) 也称为 BMS060,介绍了 BQ7973x-Q1 的一般特性、工作原理、硬件设置和使用。这些是高度集成的电压、电流和绝缘电阻监测器件,主要用于需要高级诊断功能和多种通信协议的电池接线盒 (BJB) 汽车应用。

BMS060 评估板旨在考察包含大尺寸锂离子电池包应用的系统中潜在的器件用途,从而提供监测、系统保护和菊花链通信。

支持的产品和硬件
模拟工具

CMSO-3P-BCS — comemso 电池电芯仿真器

电池电芯仿真器 (BCS) 是任何测试电池管理系统 (BMS) 的核心。可以在电芯级别对 BMS 所有必需的状态和故障进行仿真。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010272 — 适用于储能系统的 1500V 高压机架监测单元参考设计

该参考设计是一款具有高电压、电流和绝缘阻抗精度的锂离子 (Li-ion)、磷酸铁锂电池架。该设计可以监测四个高压总线输入、一个分流电流与温度,以及电池的一个绝缘阻抗,从而确保电池架的安全运行。该设计提供板载串行外设接口 (SPI) 和非板载菊花链通信接口,使堆叠连接更加经济高效,并且具备加强的绝缘保护。得益于这些特性,该参考设计适用于高容量电池架应用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频