TIDC-01004

双频带射频频谱分析仪参考设计

TIDC-01004

设计文件

概述

SA13x0 频谱分析仪是基于 SimpleLink™ CC13x0 的参考设计,可用于实施简单实惠的工具,从而快速启动低于 1GHz 和 2.4GHz 频率范围内的射频开发。

越来越多的电子器件包含内置的射频链路,但用于设计和调试此类系统的器件可能非常昂贵。基于 CC13x0 的频谱分析仪提供经济实惠的开发工具,能够减少昂贵测量设备所需的时间。该系统被识别为 USB 设备,能够通过可供免费下载的功能强大且简单易用的图形用户界面进行操作。

特性
  • 基于 SimpleLink™ CC13x0 超低功耗无线 MCU
  • SA13x0 支持的频率范:
    • 431 - 527MHz
    • 861 - 1054MHz
    • 2152 - 2635MHz
  • 基于开源 QT 的图形用户界面 (GUI)
  • 灵活 GUI 允许开发人员设置要测量的频率范围和振幅
  • 可进行配置,以显示连续扫描读数或单个快照
  • 多达 4 条布线可在 GUI 上显示,可配置为显示最大读数、平均读数或实际读数
  • 标记适用于轻松测量读数。这些标记可以使用缓动轮手动控制,也可以根据自动峰值检测动态控制。
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU509.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWI2.PDF (372 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWI1.PDF (54 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低功耗 2.4GHz 产品

CC2650具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1310具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1350具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

LAUNCHXL-CC1310 — SimpleLink™ 低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件

SA13x0 频谱分析仪是基于 SimpleLink™ CC13x0 的参考设计,可用于实施简单实惠的工具,从而快速启动低于 1GHz 和 2.4GHz 频率范围内的射频开发。

越来越多的电子器件包含内置的射频链路,但用于设计和调试此类系统的器件可能非常昂贵。基于 CC13x0 的频谱分析仪提供经济实惠的开发工具,能够减少昂贵测量设备所需的时间。该系统被识别为 USB 设备,能够通过可供免费下载的功能强大且简单易用的图形用户界面进行操作。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00816 电网物联网参考设计:使用 Sub-1GHz 射频连接故障指示灯、数据收集器和微型 RTU TIDA-010003 可提高网络性能的简单 6LoWPAN 网状网络终端节点参考设计 TIDA-01066 具备低于 1GHz 无线功能与 10 年纽扣电池寿命的低功耗门窗传感器参考设计 TIDA-01236 用于延长无线超声波气体泄漏检测器纽扣电池运行时间的参考设计 TIDA-01518 支持 Sub-1GHz 技术并可实现 10 年纽扣电池寿命的低功耗水灾/冰冻探测器参考设计 TIDA-01531 低功耗无线 M-Bus 通信模块参考设计 TIDC-01002 适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云网关 TIDC-01004 双频带射频频谱分析仪参考设计 TIDEP0084 适用于 Linux 系统的低于 1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LAUNCHXL-CC1310 SimpleLink™ 低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00816 电网物联网参考设计:使用 Sub-1GHz 射频连接故障指示灯、数据收集器和微型 RTU TIDA-010003 可提高网络性能的简单 6LoWPAN 网状网络终端节点参考设计 TIDA-01066 具备低于 1GHz 无线功能与 10 年纽扣电池寿命的低功耗门窗传感器参考设计 TIDA-01236 用于延长无线超声波气体泄漏检测器纽扣电池运行时间的参考设计 TIDA-01518 支持 Sub-1GHz 技术并可实现 10 年纽扣电池寿命的低功耗水灾/冰冻探测器参考设计 TIDA-01531 低功耗无线 M-Bus 通信模块参考设计 TIDC-01002 适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云网关 TIDC-01004 双频带射频频谱分析仪参考设计 TIDEP0084 适用于 Linux 系统的低于 1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计
开发套件

LAUNCHXL-CC1350US — CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU

SA13x0 频谱分析仪是基于 SimpleLink™ CC13x0 的参考设计,可用于实施简单实惠的工具,从而快速启动低于 1GHz 和 2.4GHz 频率范围内的射频开发。

越来越多的电子器件包含内置的射频链路,但用于设计和调试此类系统的器件可能非常昂贵。基于 CC13x0 的频谱分析仪提供经济实惠的开发工具,能够减少昂贵测量设备所需的时间。该系统被识别为 USB 设备,能够通过可供免费下载的功能强大且简单易用的图形用户界面进行操作。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01469 采用无线振动传感器并支持预防性维护的电机监测参考设计 TIDA-01531 低功耗无线 M-Bus 通信模块参考设计 TIDC-01001 在低于 1GHz 网络中通过低功耗 Bluetooth® 调试传感器的参考设计 TIDC-01002 适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云网关 TIDC-01004 双频带射频频谱分析仪参考设计 TIDEP0084 适用于 Linux 系统的低于 1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LAUNCHXL-CC1350US CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-01469 采用无线振动传感器并支持预防性维护的电机监测参考设计 TIDA-01531 低功耗无线 M-Bus 通信模块参考设计 TIDC-01001 在低于 1GHz 网络中通过低功耗 Bluetooth® 调试传感器的参考设计 TIDC-01002 适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云网关 TIDC-01004 双频带射频频谱分析仪参考设计 TIDEP0084 适用于 Linux 系统的低于 1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计

软件开发

支持软件

SA13X0-SW — SA13x0

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDC-01004 双频带射频频谱分析仪参考设计

SA13X0-SW SA13x0

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2018-6-3
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDC-01004 双频带射频频谱分析仪参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidceq2 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidceq2/tidceq2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCEQ2. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 CC13x0 频谱分析仪参考设计 英语版 2018-6-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频