TIDA-01236

用于延长无线超声波气体泄漏检测器纽扣电池运行时间的参考设计

TIDA-01236

设计文件

概述

该参考设计展示了一款低功耗无线传感器,该传感器可通过分析特定信号的超声波频谱来检测气体泄漏情况。该系统由单节初级锂纽扣电池供电,可与基站进行无线通信,无需进行布线即可轻松安装。该设计包含超低功耗电池电量监测计,可精确预测电池健康状况,并可在电池寿命即将结束时提供预先通知,以便安排电池更换。

特性
  • 精确的初级锂电池电量监测可延长电池寿命并预测维护需求
  • 使用多个电源域来优化系统电流消耗
  • 系统诊断功能可在开发期间进行精确电源评估
  • 如果每 30 秒感应一次,则可依靠纽扣电池运行三年以上
  • 泄漏检测不受气体类型影响;要触发传感器,无需气体达到特定浓度
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU425.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVE3.PDF (199 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVE2.PDF (67 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVE5.ZIP (705 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEG1.ZIP (565 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVE4.PDF (1267 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRVE1.PDF (251 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

音频编解码器

TLV320AIC3256具有 miniDSP 和 DirectPath™ 耳机放大器的超低功耗立体声编解码器

数据表: PDF | HTML
电池电量监测

BQ35100适用于不可充电电池(初级锂电池)和服务终止监控器的电池电量监测计

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61070采用 ThinSOT-23 封装且具有省电模式的可调节 600mA 开关、1200kHz 升压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS731具有反向电流保护和使能功能的 150mA、高精度、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD13201W10采用 1mm x 1mm WLP 封装的单通道、34mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1310具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

BQ35100EVM-795 — 采用放电结束监测计电量监测技术的 bq35100 锂原电池评估模块

该参考设计展示了一款低功耗无线传感器,该传感器可通过分析特定信号的超声波频谱来检测气体泄漏情况。该系统由单节初级锂纽扣电池供电,可与基站进行无线通信,无需进行布线即可轻松安装。该设计包含超低功耗电池电量监测计,可精确预测电池健康状况,并可在电池寿命即将结束时提供预先通知,以便安排电池更换。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010053 使用原电池的智能仪表无线模块低功耗选项参考设计 TIDA-01236 用于延长无线超声波气体泄漏检测器纽扣电池运行时间的参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ35100EVM-795 采用放电结束监测计电量监测技术的 bq35100 锂原电池评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010053 使用原电池的智能仪表无线模块低功耗选项参考设计 TIDA-01236 用于延长无线超声波气体泄漏检测器纽扣电池运行时间的参考设计
评估板

LAUNCHXL-CC1310 — SimpleLink™ 低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件

该参考设计展示了一款低功耗无线传感器,该传感器可通过分析特定信号的超声波频谱来检测气体泄漏情况。该系统由单节初级锂纽扣电池供电,可与基站进行无线通信,无需进行布线即可轻松安装。该设计包含超低功耗电池电量监测计,可精确预测电池健康状况,并可在电池寿命即将结束时提供预先通知,以便安排电池更换。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00816 电网物联网参考设计:使用 Sub-1GHz 射频连接故障指示灯、数据收集器和微型 RTU TIDA-010003 可提高网络性能的简单 6LoWPAN 网状网络终端节点参考设计 TIDA-01066 具备低于 1GHz 无线功能与 10 年纽扣电池寿命的低功耗门窗传感器参考设计 TIDA-01236 用于延长无线超声波气体泄漏检测器纽扣电池运行时间的参考设计 TIDA-01518 支持 Sub-1GHz 技术并可实现 10 年纽扣电池寿命的低功耗水灾/冰冻探测器参考设计 TIDA-01531 低功耗无线 M-Bus 通信模块参考设计 TIDC-01002 适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云网关 TIDC-01004 双频带射频频谱分析仪参考设计 TIDEP0084 适用于 Linux 系统的低于 1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LAUNCHXL-CC1310 SimpleLink™ 低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00816 电网物联网参考设计:使用 Sub-1GHz 射频连接故障指示灯、数据收集器和微型 RTU TIDA-010003 可提高网络性能的简单 6LoWPAN 网状网络终端节点参考设计 TIDA-01066 具备低于 1GHz 无线功能与 10 年纽扣电池寿命的低功耗门窗传感器参考设计 TIDA-01236 用于延长无线超声波气体泄漏检测器纽扣电池运行时间的参考设计 TIDA-01518 支持 Sub-1GHz 技术并可实现 10 年纽扣电池寿命的低功耗水灾/冰冻探测器参考设计 TIDA-01531 低功耗无线 M-Bus 通信模块参考设计 TIDC-01002 适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云网关 TIDC-01004 双频带射频频谱分析仪参考设计 TIDEP0084 适用于 Linux 系统的低于 1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计

软件开发

支持软件

TIDCEG2 — TIDA-01236 Wireless Ultrasonic Gas Leak Sensor

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01236 用于延长无线超声波气体泄漏检测器纽扣电池运行时间的参考设计

TIDCEG2 TIDA-01236 Wireless Ultrasonic Gas Leak Sensor

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2018-1-14
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01236 用于延长无线超声波气体泄漏检测器纽扣电池运行时间的参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidceg2 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidceg2/tidceg2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCEG2. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 用于延长无线超声波气体检漏仪中纽扣电池运行时间的参考设计 英语版 2018-1-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频