TIDA-01069
使用 PIR 传感器避免错误触发的高级运动检测器参考设计
TIDA-01069
概述
此参考设计是基于两个 PIR 传感器的高级运动检测器的模拟前端,用于避免错误触发,并支持机器学习功能。此设计具有标准 BoosterPack™ 引脚排列,采用德州仪器 (TI) 低功耗元件,并由一节 AAA 碱性电池供电。
PIR_MOTION GUI 通过多个图表加快了参考设计的数据采集和可视化速度,并允许控制某些参数。它可实时显示 PIR 传感器、小波变换 (CWT)、湿度、温度以及光传感器数据。
特性
- 两个具有单独检测区域的 PIR 传感器
- 灵敏度高达 30 英尺以上 (≈9m)
- 标准 BoosterPack 引脚排列
- 可避免错误检测
- 基于电池的低功耗设计
- 可与不同的 MCU 和 DSP 配合使用
- 支持机器学习
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 使用PIR 传感器以避免错误触发的高级运动检测器参考设计 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | 2017-12-27 | ||
| 应用手册 | 采用低于 1GHz SimpleLink™无线 MCU 的无线运动检测器 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | 2021-6-9 | ||
| 更多文献资料 | Techniques for PIR-based motion detection | 2020-12-15 |