TLV3691
- 低静态电流:75nA
- 宽电源:
- 0.9V 至 6.5V
- ±0.45V 至 ±3.25V
- 微型封装:双列扁平无脚封装 (DFN)-6 (1mm × 1mm),5 引脚 SC70
- 输入共模范围扩展至两个电源轨以上 100mV
- 响应时间:24µs
- 低输入偏移电压:±3mV
- 推挽输出
- 工业温度范围:
-40°C 至 125°C
应用
- 过压和欠压检测
- 窗口比较器
- 过流检测
- 零交叉检测
- 系统监控:
- 智能电话
- 平板电脑
- 工业传感器
- 便携式医疗设备
All trademarks are the property of their respective owners.
此 TLV3691提供宽电源电压范围、低至 150nA(最大值)的静态电流和轨到轨输入。所有这些 具有 搭配行业标准的超小型封装,使得这款器件成为便携式电子和工业系统中 低压和低功耗 应用的理想选择。
单通道、低功耗、宽电源和温度范围使得这款器件能够灵活处理从消费类到工业类的几乎全部应用。TLV3691 采用 SC70-5 和 1mm × 1mm DFN-6 封装。这款器件可在 -40°C 至 125°C 的扩展工业温度范围内运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLV3691 0.9V 至 6.5V、毫微功耗比较器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 6月 3日 |
| 应用手册 | 使用具有动态基准的比较器进行过零检测 | 英语版 | 2021年 6月 24日 | |||
| 应用简报 | Headphone Jack Detection in Personal Electronics Using Comparators | 2018年 2月 9日 | ||||
| 电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
| 应用手册 | Nano-Power Battery Monitoring in Personal Electronics | 2017年 12月 8日 | ||||
| 技术文章 | IoT is making buildings greener and more intelligent. Value versus affordability | PDF | HTML | 2017年 1月 4日 | |||
| 技术文章 | The secrets of energy harvesting: The sloth and the bear | PDF | HTML | 2015年 9月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
Comparator Over and Under Voltage Detection TINA-TI Reference Design
SBOMAH8.ZIP (12 KB) - TINA-TI Reference Design
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-00489 — 支持扣式电池 10 年续航的低功耗无线 PIR 运动探测器参考设计
TIDA-00489 采用纳米功率运算放大器、比较器和 SimpleLink™ 超低功耗低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) 平台,演示了低功耗无线运动检测器的实现。 这些技术可实现超长的电池使用寿命,如标准 CR2032 锂离子纽扣电池的使用寿命可超过 10 年,可用于运动检测或通过占用检测进行照明控制等应用。 该 PIR 传感器的灵敏度最高可达 30 英尺,待机电流为 1.65µA。 此设计指南包括系统设计技术、详细测试结果和有助于快速启动和运行设计的信息。
参考设计
TIDA-00756 — 可实现 10 年以上纽扣电池寿命并保持常开状态的低功耗气体检测参考设计
此参考设计采用纳瓦功耗运算放大器、比较器、系统计时器、温度传感器和 SimpleLink™ 超低功耗 2.4GHz 无线微控制器 (MCU) 平台,展示了一种超低功耗一氧化碳检测仪的实施方案。这些技术可实现超长的电池使用寿命,如标准 CR2032 锂离子纽扣电池的使用寿命可达 10 年以上,可用于气体检测或空气质量监测等应用。一氧化碳检测仪的待机电流为 1.07 µA,灵敏度高达 1000ppm。此设计指南包括系统设计技术、详细测试结果和有助于快速启动和运行设计的信息。
参考设计
TIDA-00759 — 支持蓝牙智能且可实现 10 年纽扣电池寿命的低功耗 PIR 运动检测器参考设计
该参考设计采用纳米功率运算放大器、比较器和 SimpleLink™ 超低功耗 2.4GHz 无线微控制器 (MCU) 平台,演示了低功耗无线运动检测器的实现。 这些技术可实现超长的电池使用寿命,如标准 CR2032 锂离子纽扣电池的使用寿命可超过 10 年,可用于运动检测或通过占用检测进行照明控制等应用。 PIR 传感器的灵敏度最高可达 30 英尺,关断电流为 1.63µA。 此设计指南包括系统设计技术、详细测试结果和有助于快速启动和运行设计的信息。
参考设计
TIDA-01069 — 使用 PIR 传感器避免错误触发的高级运动检测器参考设计
此参考设计是基于两个 PIR 传感器的高级运动检测器的模拟前端,用于避免错误触发,并支持机器学习功能。此设计具有标准 BoosterPack™ 引脚排列,采用德州仪器 (TI) 低功耗元件,并由一节 AAA 碱性电池供电。
PIR_MOTION GUI 通过多个图表加快了参考设计的数据采集和可视化速度,并允许控制某些参数。它可实时显示 PIR 传感器、小波变换 (CWT)、湿度、温度以及光传感器数据。
PIR_MOTION GUI 通过多个图表加快了参考设计的数据采集和可视化速度,并允许控制某些参数。它可实时显示 PIR 传感器、小波变换 (CWT)、湿度、温度以及光传感器数据。
参考设计
TIDA-01476 — 支持传感器到云网络的低功耗无线 PIR 运动检测器参考设计
此参考设计演示了如何创建工业传感器到云终端节点,助力连接物联网网关和云数据提供商。此设计采用了德州仪器 (TI) 的毫微功耗运算放大器、比较器和低于 1Ghz 的 SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台,展示了一款超低功耗的传感器到云运动检测器,可显著延长电池寿命且无需接线。
参考设计
TIDA-00246 — 适用于热电发电机 (TEG) 的通用能量收集适配器模块参考设计
该参考设计旨在为能量收集提供通用解决方案,同时为热电发生器 (TEG) 提供实际应用。它是一款以 60nA 运行的完全可编程状态机,可根据系统优化功耗所需的关键功能来启用和禁用这些功能。TIDA-00246 用作 MSP430FR5969 LaunchPad 开发套件 (MSP-EXP430FR5969) 的 BoosterPack,以用作超低功耗状态机。
有关 II-VI Marlow 的更多信息,请单击此处。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
| X2SON (DPF) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。