可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
HDC1010
- 相对湿度精度为 ±2%(典型值)
- 温度精度为 ±0.2°C(典型值)
- 高湿度下具有出色的稳定性
- 14 位测量分辨率
- 睡眠模式的电流为 100nA
- 平均电源电流:
- 1 sps、11 位相对湿度 (RH) 测量时为 710nA
- 1 sps、11 位 RH 与温度测量时为 1.3µA
- 电源电压为 2.7V 至 5.5V
- 微型 2mm x 1.6mm 器件封装
- I2C 接口
应用
- 制热、通风与空调控制 (HVAC)
- 物联网 (IoT) 智能温度调节装置和室温监视器
- 冰箱
- 打印机
- 白色家电
- 医疗设备
- 无线传感器(TIDA:00374、00484、00524)
All trademarks are the property of their respective owners.
HDC1010 是一款具有集成温度传感器的数字湿度传感器,其能够以超低功耗提供出色的测量精度。HDC1010 支持较宽的工作电源电压范围,并且相比竞争解决方案,该器件可为各类常见应用提供低成本和低功耗 优势。创新型 WLCSP(晶圆级芯片规模封装)凭借超紧凑型封装简化了电路板设计。HDC1010 的传感元件位于器件底部,这样可使 HDC1010 免受灰尘、粉尘以及其他环境污染物的影响,从而提高耐用性。湿度和温度传感器均经过出厂校准,校准数据存储在片上非易失性存储器中。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | HDC1010 具有温度传感器的低功耗、高精度数字湿度传感器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 10月 17日 |
| 应用手册 | TI 湿度传感器:编程和集成指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 11月 20日 | |
| 应用手册 | Is a Protective Cover Needed for Humidity Sensors? | PDF | HTML | 2021年 4月 21日 | |||
| 应用手册 | 湿度传感器:存储和处理指南 | 英语版 | 2019年 4月 16日 | |||
| 应用手册 | Optimizing Placement and Routing for Humidity Sensors (Rev. A) | 2017年 3月 6日 | ||||
| 应用手册 | HDC1010 Pin FMEA | 2016年 12月 15日 | ||||
| 技术文章 | How to use boost converters in wireless sensor nodes | PDF | HTML | 2015年 10月 6日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
HDC1010EVM — HDC1010 低功耗湿度温度传感器评估模块
HDC1010EVM 评估套件是一种即插即用系统,可用于测试和评估 HDC1010 湿度和温度传感器。此 EVM 采用 USB 接口来实现控制和数据流式传输,并可插入 PC USB 端口。将此 EVM 连接到 PC 并启动 GUI 后,可利用简易 GUI 在数秒内完成湿度和温度测量数据的流式传输。此 EVM 上配有 MSP430F5528 微控制器,该微控制器可用作 PC USB 接口与 HDC1010 的 I2C 接口的桥梁。PCB 的传感器部分可与主 PCB 分离,从而支持在传感器远离主机控制器的系统中进行原型设计。HDC1010EVM 无需校准或任何软件编程,仅须安装感应解决方案 (...)
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YPA) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点