TIDA-01070

在空气滤清器更换过程中提供预测性维护的 HVAC 盘管气流传感器参考设计

TIDA-01070

设计文件

概述

此设计为通过热风和空调 (HVAC) 系统监控气流效率和温度提供了参考。该参考设计与固态继电器和压电振动传感器配合使用,从而通过空气处理器监控低气流和低温状况并做出相应的反应。该系统还包含校准算法,以确保所有系统设置的性能均保持一致。

特性
  • 低温冷凝器切断
  • 一键式系统校准
  • 设计用于与空气处理器 24V 交流变压器配合使用
  • 运行时电流消耗为 14.08mA
  • 运行条件:-40°C 至 85°C
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCA6A.PDF (9826 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNO6.PDF (428 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNO5.PDF (68 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNO8.ZIP (2122 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCN9.ZIP (629 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNO7.PDF (2425 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRNO4.PDF (1950 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

或非门

SN74LVC1G27单路 3 输入、1.65V 至 5.5V 或非门

数据表: PDF
模拟温度传感器

LMT84采用 SC70 和 TO-92 封装的 1.5V、10uA 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2985-N具有使能功能的 150mA、16V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV4313四路、5.5V、1MHz、低静态电流 (65μA)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2311具有 3.75KB FRAM、运算放大器、TIA、比较器、DAC、10 位 ADC 的 16MHz 集成模拟微控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54013.5V 至 42V 输入 0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDCCN8 — TIDA-01070 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01070 在空气滤清器更换过程中提供预测性维护的 HVAC 盘管气流传感器参考设计
下载选项

TIDCCN8 TIDA-01070 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-9-28
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01070 在空气滤清器更换过程中提供预测性维护的 HVAC 盘管气流传感器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidccn8 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidccn8/tidccn8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCCN8. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 HVAC Coil Airflow Sensor for Predictive Maintenance in Air Filter Replacement (Rev. A) 2016-10-25
技术文章 Predictive maintenance solutions for HVAC filter replacement – part 2 PDF | HTML 2016-12-8
技术文章 Predictive maintenance solutions for HVAC filter replacement – part 1 PDF | HTML 2016-11-14
白皮书 Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2016-11-2
技术文章 Trends in building automation: predictive maintenance PDF | HTML 2016-11-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频