TIDA-01088

使用隔离式分流传感器参考设计的多相电源质量测量

TIDA-01088

设计文件

概述

TIDA-01088 参考设计可在多相电能计量系统中实现电源质量参数测量。将计算总谐波失真 (THD)、基本读数和标准计量参数(如有功和无功电能和功率)。还会计算相间角,以帮助防止系统安装错误。该设计使用隔离式分流电流传感器,以在谐波分析中保持精度并防止磁篡改。

特性
  • 带电隔离分流电流传感器的 0.5% 级三相计量
  • 高达 1kV 交流(工作电压)和 7kV(峰值)的隔离性能
  • 针对电压和电流计算总谐波失真 (THD)
  • 以可编程的阈值级别记录电压骤降和骤升事件
  • 进行相间角测量以确定相序,从而帮助防止系统安装错误
  • 完整能源库具有基本电压和电流、基本有功和无功功率、有功和无功电能、均方根 (RMS) 电流和电压、功率因数以及线路频率
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBO7A.PDF (9378 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRLM8.PDF (250 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLN0.ZIP (350 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC52.ZIP (289 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLM9.PDF (374 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRLM7.PDF (97 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字隔离器

ISO7320C2-channel, 2/0, digital isolator

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7321C2-channel, 1/1, digital isolator

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC1304M05具有 LDO 的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS763具有使能功能的 150mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

TRS3232具有 +/-15kV ESD 保护的 3V 至 5.5V 双通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430F67641具有 3 个 Σ-Δ ADC、10 位 SAR ADC、LCD、128KB 闪存和 8KB RAM 的低成本多相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCC53 — TIDA-01088 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01088 使用隔离式分流传感器参考设计的多相电源质量测量

TIDCC53 TIDA-01088 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2019-10-17
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01088 使用隔离式分流传感器参考设计的多相电源质量测量

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcc53 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcc53a/tidcc53a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCC53. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Multi-Phase Power Quality Measurement With Isolated Shunt Sensors Design Guide (Rev. A) 2016-7-26
技术文章 Quantifying harmonic distortion - Effect of sinc3 filter roll off (part 3) PDF | HTML 2017-8-7

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00601 采用隔离式分流传感器的多相能量测量参考设计 TIDM-3PH-ENERGY5-ESD 具有增强型 ESD 保护的 0.5 类三相能量测量系统参考设计 TIDM-THDREADING 用于能量监测的总谐波失真测量参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频