产品详情

Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 50mV Interface type CMOS, Serial Sample rate (max) (Msps) 20 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 15 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 77 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 58 SFDR (dB) -80 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 50mV Interface type CMOS, Serial Sample rate (max) (Msps) 20 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 15 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 77 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 58 SFDR (dB) -80 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 针对基于分流电阻的电流测量进行优化的引脚兼容系列:
    • 输入电压范围为 ±50mV 或 ±250mV
    • CMOS 或 LVDS 数字接口选项
  • 出色的直流性能,支持系统级高精度感测:
    • 偏移误差:±50µV 或 ±100µV(最大值)
    • 偏移漂移:1.3µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2% 或 ±0.3%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
  • 安全相关认证:
    • 7000 VPK 增强型隔离,符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12 标准
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000 VRMS 隔离
    • CAN/CSA No. 5A 组件接受服务通知、IEC 60950-1 和 IEC 60065 终端设备标准
  • 瞬态抗扰度:15kV/µs(最小值)
  • 高电磁场抗扰度
    (请参见应用手册 SLLA181A
  • 外部 5MHz 至 20MHz 时钟输入
    可更加轻松地实现系统级同步
  • 18V 片载低压降 (LDO) 稳压器
  • 可在扩展工业温度范围内运行
  • 针对基于分流电阻的电流测量进行优化的引脚兼容系列:
    • 输入电压范围为 ±50mV 或 ±250mV
    • CMOS 或 LVDS 数字接口选项
  • 出色的直流性能,支持系统级高精度感测:
    • 偏移误差:±50µV 或 ±100µV(最大值)
    • 偏移漂移:1.3µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2% 或 ±0.3%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
  • 安全相关认证:
    • 7000 VPK 增强型隔离,符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12 标准
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000 VRMS 隔离
    • CAN/CSA No. 5A 组件接受服务通知、IEC 60950-1 和 IEC 60065 终端设备标准
  • 瞬态抗扰度:15kV/µs(最小值)
  • 高电磁场抗扰度
    (请参见应用手册 SLLA181A
  • 外部 5MHz 至 20MHz 时钟输入
    可更加轻松地实现系统级同步
  • 18V 片载低压降 (LDO) 稳压器
  • 可在扩展工业温度范围内运行

AMC1304 是一款高精度 Δ-Σ (ΔΣ) 调制器,通过磁场抗扰度较高的电容式双隔离栅隔离输出与输入电路。根据 DIN V VDE V 0884-10、UL1577 和 CSA 标准,该隔离栅经认证可提供高达 7000 VPEAK 的增强型隔离。当与隔离电源配合使用时,该器件可防止共模高电压线路上的噪声电流进入本地系统接地,从而干扰或损害低电压电路。

AMC1304 的输入针对直接连接分流电阻或其他低电压等级信号源进行了优化。凭借独特的 ±50mV 低输入电压范围,器件可通过分流显著降低功耗,同时具有出色的交流和直流性能。通过使用适当的数字滤波器(即集成于 TMS320F2807xTMS320F2837x 系列)来抽取位流,该器件可在 78kSPS 数据速率下实现 81dB (13.2 ENOB) 动态范围的 16 位分辨率。

在高侧,调制器由集成的低压降 (LDO) 稳压器供电,该稳压器支持介于 4V 和 18V 之间的未经稳压的输入电压 (LDOIN)。隔离数字接口由 3.3V 或 5V 电源 (DVDD) 供电。

AMC1304 采用宽体小外形尺寸集成电路 (SOIC)-16 (DW) 封装,工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

AMC1304 是一款高精度 Δ-Σ (ΔΣ) 调制器,通过磁场抗扰度较高的电容式双隔离栅隔离输出与输入电路。根据 DIN V VDE V 0884-10、UL1577 和 CSA 标准,该隔离栅经认证可提供高达 7000 VPEAK 的增强型隔离。当与隔离电源配合使用时,该器件可防止共模高电压线路上的噪声电流进入本地系统接地,从而干扰或损害低电压电路。

AMC1304 的输入针对直接连接分流电阻或其他低电压等级信号源进行了优化。凭借独特的 ±50mV 低输入电压范围,器件可通过分流显著降低功耗,同时具有出色的交流和直流性能。通过使用适当的数字滤波器(即集成于 TMS320F2807xTMS320F2837x 系列)来抽取位流,该器件可在 78kSPS 数据速率下实现 81dB (13.2 ENOB) 动态范围的 16 位分辨率。

在高侧,调制器由集成的低压降 (LDO) 稳压器供电,该稳压器支持介于 4V 和 18V 之间的未经稳压的输入电压 (LDOIN)。隔离数字接口由 3.3V 或 5V 电源 (DVDD) 供电。

AMC1304 采用宽体小外形尺寸集成电路 (SOIC)-16 (DW) 封装,工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC1304x 具有 LDO 的高精度、增强隔离式 Δ-Σ 调制器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.F) PDF | HTML 2017年 3月 5日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
白皮书 Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
白皮书 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
应用简报 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
应用简报 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
白皮书 比较隔离式放大器和隔离式调制器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
应用简报 隔离式数据转换器的分流电阻选型 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 5日
应用手册 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 13日
证书 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日
应用简报 集成式电流检测模数转换器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
EVM 用户指南 AMC1304EVM 用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 2022年 10月 11日
技术文章 Designing a magnetically immune polyphase smart meter, part 3: comparing isolated PDF | HTML 2018年 10月 29日
技术文章 Designing a magnetically immune polyphase smart meter, part 2: an overview of isol PDF | HTML 2018年 10月 18日
技术文章 Designing a magnetically immune polyphase smart meter, part 1: isolated shunt sens PDF | HTML 2018年 10月 4日
技术文章 Quantifying harmonic distortion - Effect of sinc3 filter roll off (part 3) PDF | HTML 2017年 8月 7日
白皮书 High Voltage Isolation Quality and Reliability for AMC130x 2016年 6月 21日
应用手册 How to Optimize Performance of AMC1304/05M05 in Voltage Sensing 2015年 8月 31日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC-MOD-50A-EVM — AMC1306 50A 隔离式电流检测评估模块

AMC-MOD-50A-EVM 是一款用于 ±50A 分流式电流检测的隔离式电流检测评估模块。该 EVM 允许用户通过外部分流电阻器检测不超过 ±50A 的峰值电流,同时可通过 AMC1306M05 隔离屏障测量隔离输出。AMC1306M05 是一款精密的隔离式调制器,专门针对分流式电流测量进行了优化,能够与 Isabellenhütte™ BVN-M-R001 分流电阻器配合使用。该 EVM 采用过孔拼接工艺,有助于在大电流条件下散热,能够在 ±1%(典型值)的精度范围内执行检测。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

AMC1304M05EVM — 适用于 AMC1304M05 具有 LDO 稳压器和 ±50mV 输入的增强型隔离式调制器的评估模块

AMC1304M05 是一款隔离式单通道 Δ-Σ (ΔΣ) 调制器,适用于电流监测、工业过程控制以及电机定位系统等高分辨率测量应用。AMC1304M05EVM 是一款小型电路板,其中包含评估 AMC1304M05 器件所需的所有元件。AMC1304M05EVM 用户指南包含完整的电路原理图,并介绍了评估模块的特性与使用。有关 AMC1304M05 的完整详细信息,请参阅 AMC1304M05 产品页面。

用户指南: PDF | HTML
最新英语版本: PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

MODULATOR-TIMING-EXCEL-CALC Isolated Modulator Digital Communication Timing Calculation Tool

Use this excel calculator to confirm the correct clock setup and hold timing compensation method with an isolated modulator and SDFM controller.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SBAR010 Delta Sigma Modulator Filter Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-00080 — 基于隔离式 Δ-Σ 调制器的交流/直流电压和电流测量模块参考设计

这是一种基于并联的隔离式电流测量装置,无需使用电流互感器 (CT) 即可实现高精度电流测量。隔离是通过使用集成了高压隔离以及 Δ-Σ 调制器的 AMC1304 实现的。此解决方案消除了对客户重视的 CT 的需求,因为 CT 的电路板尺寸减小,产品重量减轻,缓解系统中的串扰和 EMI,并且可以通过用分流器替换 CT 来减少机械问题,从而延长产品寿命。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01088 — 使用隔离式分流传感器参考设计的多相电源质量测量

TIDA-01088 参考设计可在多相电能计量系统中实现电源质量参数测量。将计算总谐波失真 (THD)、基本读数和标准计量参数(如有功和无功电能和功率)。还会计算相间角,以帮助防止系统安装错误。该设计使用隔离式分流电流传感器,以在谐波分析中保持精度并防止磁篡改。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01094 — 适用于隔离式分流电流测量的抗磁场干扰、无变压器电源参考设计

TIDA-01094 参考设计通过使用隔离式 Δ-Σ 调制器实现了具有隔离式分流传感器的 0.5 类三相无变压器能量测量系统。Δ-Σ 调制器使其输出电路与输入电路进行电容性隔离,从而提供无变压器的数据隔离。每个调制器的高侧由一个同样无变压器的电容压降电源供电。由于在这种设计中不使用变压器,因此这种设计与生俱来就能抗磁性干扰。此外,高侧电容压降电源降低了整体系统成本,具有固有的低传导和辐射发射,并且由于高侧单独由市电供电而非来自低侧电源,因此减少了从低侧电源消耗的电流。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00171 — 适用于电机驱动器的隔离式电流分流和电压测量参考设计

此评估套件和参考设计在 C2000™ TMS320F28377D Delfino™ 微控制器中实现了 AMC130x 增强型隔离式 Δ-Σ 调制器以及集成式 Sinc 滤波器。此设计能够评估这些测量值的性能:三个电机电流、三个逆变器电压以及直流链路电压。  套件中提供了固件来配置 Sinc 滤波器、设置 PLL 频率以及接收 Sinc 滤波器的数据。还提供多功能运行时 GUI 来帮助用户验证 AMC130x 性能,并支持对 Delfino 控制器中的 Sinc 滤波器参数进行配置更改。
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIPD165 — 基于分流器的隔离式电流检测参考设计

此参考设计经过验证,基于 AMC1304M25 隔离式 Δ-Σ 调制器和 TMS320F28377D 微控制器实现隔离式电流检测数据采集。此设计专用于基于分流器的电流测量应用,此类应用需要出色的电流隔离和精度,例如工业电机驱动、光电逆变器和电能计量。  该设计能够测量 -10A 到 +10A 的负载电流,未校准精度优于 0.3%,并且还能提供高分辨率通道和额外过流或短路检测通道的双功能。  通过制造三块 PCB 并测量直流和交流输入信号的结果,验证了设计的功能和性能是否符合电路设计目标。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00601 — 采用隔离式分流传感器的多相能量测量参考设计

TIDA-00601 设计使用隔离式并联传感器实现 0.5% 类三相电能计量系统。  通过使用具有电容隔离的输出电路的隔离式 Delta-Sigma 调制器来实现隔离。  电能计量 SoC 从隔离式调制器获取不同的比特流,并使用其板载数字滤波器生成 ADC 采样读数。  电能计量 SoC 还用于感应电压、计算计量参数值、驱动电路板 LCD 以及通过电路板的隔离式 RS-232 电路与 PC GUI 通信。

该参考设计使用 ISO7420ISO7421。该参考设计也可以使用 ISO7320CISO7321C

该参考设计使用 AMC1304M05。该参考设计也可以使用 (...)

用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00738 — 用于保护继电器、基于分流器的扩展型电流电压测量参考设计

此参考设计演示了一种使用单个分流器和电压测量 AMC1304Mx5 隔离式 Δ-Σ (ΔΣ) 调制器扩展电流测量范围的独特方法。通过精心选择低阻值分流电阻(以最小化功耗)、采用低噪声前端放大器,并引入两条增益路径,实现了电流上下限值的双向扩展。  将调制器输出与 AM437x 主机处理器相连,通过处理器执行 Sinc3 滤波,可使电流和电压测量精度均达到 <±0.5%。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00209 — 采用 AM437x 的适用于电机驱动器的隔离式电流分流和电压测量参考设计

该参考设计使用 AMC130x 增强型隔离式 Δ-Σ 调制器以及 AM437x Sitara™ ARM® Cortex® -A9 处理器,可在 PRU-ICSS 上实现 Sinc 滤波器。此设计能够评估这些测量值的性能:三个电机电流、三个逆变器电压以及直流链路电压。  参考设计中提供了固件来配置 Sinc 滤波器、设置调制器频率以及接收 Sinc 滤波器的数据。还提供多功能运行时 GUI 来帮助用户验证 AMC130x 性能,并支持对 Sitara™ 处理器中的 Sinc 滤波器参数进行配置更改。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频