TIDA-01093

适合 20S 应用的工业电池管理模块参考设计

TIDA-01093

设计文件

概述

高串联电芯数电池(>15 节)系统在工业应用中变得愈发常见。这些应用对成本敏感,需要一种简单的解决方案,其中包括监控、保护和控制甚至包括 SOC(充电状态)信息,而不仅仅是基本的独立硬件保护。此设计为完整的电池组端解决方案提供了一个平台。bq76930 包含所有独立的硬件保护特性,主机器件还具备强大的通信接口用来读取电池信息。

特性
  • 支持 16 节至 20 节串联电芯应用
  • 从 bq76930 继承了所有独立的硬件保护功能
  • 可检测充电器的插入情况
  • 可检测负载移除
  • 用于和主机系统通信的隔离式差分 CAN PHY
  • 支持和外部主机进行高达 128k 波特率的 UART 通信
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC43A.PDF (6807 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNC7.ZIP (365 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNC6A.PDF (449 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNC9.ZIP (1725 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCK3.ZIP (673 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNC8.PDF (11521 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRNC5.PDF (627 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池监测器和平衡器

BQ769306 至 10 节电池锂离子和锂磷酸盐电池监视器(bq76940 系列)

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM250187.5-48V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
I2C 隔离器

ISO15412.5kVrms、隔离式单向时钟、双向 I2C 隔离器

数据表: PDF | HTML
隔离式 CAN 收发器

ISO1050隔离式 5V CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2955具有 56KB 闪存、2KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF

开始开发

硬件开发

评估板

BQ76940EVM — 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块

高串联电芯数电池(>15 节)系统在工业应用中变得愈发常见。这些应用对成本敏感,需要一种简单的解决方案,其中包括监控、保护和控制甚至包括 SOC(充电状态)信息,而不仅仅是基本的独立硬件保护。此设计为完整的电池组端解决方案提供了一个平台。bq76930 包含所有独立的硬件保护特性,主机器件还具备强大的通信接口用来读取电池信息。
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00792 多节 36-48V 电池管理系统参考设计 TIDA-01093 适合 20S 应用的工业电池管理模块参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ76940EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00792 多节 36-48V 电池管理系统参考设计 TIDA-01093 适合 20S 应用的工业电池管理模块参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 20-Series Battery Management Module Reference Design (Rev. A) 2016-10-17
用户指南 MSP430F2xx 、MSP430G2xx 系列 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2022-10-3
应用手册 I2C Communication Sample Code for the bq76940 with CRC Based on the MSP430 (Rev. B) 2014-5-14

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00255 15 节锂离子电池控制器模拟前端参考设计 TIDA-00449 10s 电池包的监控、均衡和综合保护。50A 放电参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频