TIDA-00449

10s 电池包的监控、均衡和综合保护。50A 放电参考设计

TIDA-00449

设计文件

概述

该参考设计已经过测试,用于对电动工具中包含 10 节串联电池的电池组进行监控、平衡和保护。越来越多的电动工具使用高功率密度、基于锂离子或磷酸铁锂电池的电池组,我们需要防止这些电池组因充电或放电不当而发生爆炸。TIDA-00449 在以高持续电流放电时,也符合电动工具电池组的热要求。

特性
  • 专为 36V(基于 10 节锂离子电池或磷酸铁锂电池)而设计的电池组,可实现 50A 最大持续放电电流
  • 通过控制充电/放电 FET 来监测电池电压、电池组电流、电池组温度和保护,并提供电池平衡
  • 针对放电过流、放电短路、过压和欠压提供硬件保护
  • 板载超小尺寸、低导通电阻、低 Qg 和 Qgd FemtoFET MOSFET,适用于高达每节电池 150mA 的无源平衡电流
  • 适合装运的低静态电流和超低功耗状态
  • 采用板载主机微控制器来支持实施电池电量监测
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU264C.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRHT9.PDF (517 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHT8.PDF (221 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHU1.ZIP (3631 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB49.ZIP (513 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHU0.PDF (3485 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRHT7.PDF (994 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池监测器和平衡器

BQ769306 至 10 节电池锂离子和锂磷酸盐电池监视器(bq76940 系列)

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

LMT01精度为 0.5°C 且具有脉冲序列接口的双引脚温度传感器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
MOSFET

CSD13381F4采用 1mm x 0.6mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单通道、180mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19536KTT采用 D2PAK 封装的单路、2.4mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD23381F4采用 0.6mm x 1mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单路、175mΩ、-12V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3839超低功耗电源电压监控器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCBB1 — TIDA-00449 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00449 10s 电池包的监控、均衡和综合保护。50A 放电参考设计

TIDCBB1 TIDA-00449 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-10-21
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00449 10s 电池包的监控、均衡和综合保护。50A 放电参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcbb1 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcbb1/tidcbb1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBB1. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 10 节串联电池组的监测、平衡和综合保护、50A 放电参考设计 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) 2019-10-28
应用手册 -高串数锂电池包短路保护电路的设计及考虑因素 2021-7-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频