TIDA-010941

具有环境光消除功能、用于烟雾探测的智能模拟传感器接口参考设计

TIDA-010941

设计文件

概述

此参考设计提供了一种 BOM 成本较低的烟雾探测器设计,该设计通过了 UL217 第 9 版灵敏度和防火室测试。通过使用基于调制的光电架构,此参考设计能够对环境光实现高阻隔,适用于腔体或无腔烟雾探测。此设计还具有较高的信号链信噪比,有助于实现强大的算法,以减少烟雾探测器应用和空气质量检测应用中微粒检测的误报。此设计使用 MSPM0L1306 微控制器的低功耗模式,使用 9V 碱性电池可实现 10 年的电池寿命。

特性
  • 具有环境光抑制功能的基于调制的感应信号链
  • 先进的压缩传感技术,可实现低功耗运行
  • 双波长双角光学设计,可减少烟雾探测和微粒空气质量检测误报率
  • 77dB 的信号链信噪比(300 个脉冲)
  • 总电流消耗为 5.8uA(16 个脉冲,0.1Hz ODR),使用 9V 碱性电池时可实现 10 年以上的电池寿命
  • 通过 UL217 第 9 版灵敏度和防火室测试
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUBN3.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SSIT003.PDF (2140 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMCB0.PDF (267 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCA9.PDF (130 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMC63.ZIP (97 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDMCB2.ZIP (1579 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGK4.ZIP (456 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCB1.PDF (1082 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMCA8.PDF (429 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟和精密开关和多路复用器

SN74LVC1G665V、1:1 (SPST)、1 通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

TS5A623157具有下冲和过冲电压保护的 5V、2:1 (SPDT)、双通道、模拟开关

数据表: PDF
通用运算放大器

TLV9062双路、5.5V、10MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC20102% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A24具有使能功能的 200mA、18V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L1306具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

评估模块 (EVM) 用 GUI

TIDA-010941-GUI — TIDA-010941 GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010941 具有环境光消除功能、用于烟雾探测的智能模拟传感器接口参考设计

TIDA-010941-GUI TIDA-010941 GUI

close
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 2023-12-16

TIDA-010941 GUI files for Python

SHA-256 校验和
硬件开发
参考设计
TIDA-010941 具有环境光消除功能、用于烟雾探测的智能模拟传感器接口参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有环境光消除功能、用于烟雾探测的智能模拟传感器接口参 考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-9
* 测试报告 TIDA-010941 UL217 Test Report 2023-11-16

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MSPM0-SDK MSPM0 软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频