TPS7A24

正在供货

具有使能功能的 200mA、18V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.4 Iout (max) (A) 0.2 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 17.75 Vout (min) (V) 1.24 Fixed output options (V) 1.25, 1.8, 2.5, 3, 3.3, 3.6, 5 Noise (µVrms) 300 PSRR at 100 KHz (dB) 22 Iq (typ) (mA) 0.002 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 167.8 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 160 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.4 Iout (max) (A) 0.2 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 17.75 Vout (min) (V) 1.24 Fixed output options (V) 1.25, 1.8, 2.5, 3, 3.3, 3.6, 5 Noise (µVrms) 300 PSRR at 100 KHz (dB) 22 Iq (typ) (mA) 0.002 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 167.8 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 160 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 超低 IQ:2.0µA
  • 输入电压:2.4 V 至 18 V
  • 可用输出电压选项:
    • 固定:1.25 V 至 5.5 V
    • 可调节:1.24 V 至 17.75 V
  • 在温度范围内的精度为 1.25%
  • 低压降:200 mA 时为 250 mV(最大值)
  • 主动过冲下拉保护
  • 热关断保护和过流保护
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
  • 与 1µF 输出电容器一起工作时保持稳定
  • 封装:5 引脚 SOT-23 封装
  • 超低 IQ:2.0µA
  • 输入电压:2.4 V 至 18 V
  • 可用输出电压选项:
    • 固定:1.25 V 至 5.5 V
    • 可调节:1.24 V 至 17.75 V
  • 在温度范围内的精度为 1.25%
  • 低压降:200 mA 时为 250 mV(最大值)
  • 主动过冲下拉保护
  • 热关断保护和过流保护
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
  • 与 1µF 输出电容器一起工作时保持稳定
  • 封装:5 引脚 SOT-23 封装

TPS7A24 低压降 (LDO) 线性稳压器支持 2.4V 至 18V 的输入电压范围,并具有超低的静态电流 (IQ)。这些特性能帮助现代电器满足日益严苛的能源要求,并有助于延长便携式电源解决方案的电池寿命。

TPS7A24 有固定电压和可调节电压两种版本可供选用。固定电压版本无需外部电阻器,可最大限度减小印刷电路板 (PCB) 尺寸。为获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调节电压版本使用反馈电阻器将输出电压设置为 1.24V 到 17.75V 之间。两种版本都具有 1.25% 的输出调节精度,可对微控制器 (MCU) 基准电压进行精密调节。

在电流为 200mA 时,TPS7A24 LDO 的最大压降小于 250mV,因此它比标准线性稳压器的工作效率更高。此最大压降使得在 3.55V 输入电压 (VIN) 至 3.3V 输出电压 (VOUT) 范围内的效率达到了 92.8%。

TPS7A24 低压降 (LDO) 线性稳压器支持 2.4V 至 18V 的输入电压范围,并具有超低的静态电流 (IQ)。这些特性能帮助现代电器满足日益严苛的能源要求,并有助于延长便携式电源解决方案的电池寿命。

TPS7A24 有固定电压和可调节电压两种版本可供选用。固定电压版本无需外部电阻器,可最大限度减小印刷电路板 (PCB) 尺寸。为获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调节电压版本使用反馈电阻器将输出电压设置为 1.24V 到 17.75V 之间。两种版本都具有 1.25% 的输出调节精度,可对微控制器 (MCU) 基准电压进行精密调节。

在电流为 200mA 时,TPS7A24 LDO 的最大压降小于 250mV,因此它比标准线性稳压器的工作效率更高。此最大压降使得在 3.55V 输入电压 (VIN) 至 3.3V 输出电压 (VOUT) 范围内的效率达到了 92.8%。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LP2985 正在供货 具有使能功能的 150mA、16V、低压降稳压器 Lower noise
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV709 正在供货 具有 3.2μA 电源电流的 150mA、30V 低压降 (LDO) 线性稳压器 Wider input voltage and no enable function.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A24 200mA、18V、超低 IQ 低压降稳压器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 9月 22日
功能安全信息 TPS7A24 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 8月 27日
白皮书 Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems 2021年 2月 18日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A24 Transient Model

SBVM949.ZIP (4084 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010232 — 高压电动汽车充电和太阳能中的绝缘监测 AFE 参考设计

此参考设计采用基于电桥的直流绝缘监测 (DC-IM) 方法,可实现精确的对称和非对称绝缘漏电检测机制,以及隔离电阻检测机制。我们推出了新一代隔离放大器和开关,无需热侧外部电源即可实现隔离。因此,MCU 可以从冷侧为隔离器件供电。绝缘监测诊断可直接由功率转换或充电协议 MCU 控制。
设计指南: PDF
参考设计

PMP41115 — 240W 集成 USB Type-C 和 USB PD3.1 充电器参考设计

该参考设计是一款适用于 10 至 12 节电池的集成式 USB Type-C 和 USB 电力输送 (PD) 充电器,适用于电动自行车、高容量移动电源和便携式发电站等应用。该设计整合了 USB PD3.1 控制器 TPS26750 和 TPD4S480(一款 48V 扩展功率范围 (ERP) USB 端口保护器)以及 BQ25756(一款四开关降压/升压控制器),从而完全实现具有 240W 功率能力的 USB PD3.1 功能。PD 控制器通过 I2C 与电池充电器控制器 BQ25756 通信。BQ25756 (...)
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-010247 — 面向 48V 至 1500V 储能系统的高精度电池管理单元参考设计

此参考设计是一款采用堆叠式 BQ769x2 电池监测器系列的高侧 N 沟道 MOSFET 控制(多达 32 节串联)电池管理单元 (BMU)。此设计还集成了一个 CAN 接口,用于堆叠高压(高达 1500V)储能站应用的 BMU。高侧 N 沟道 MOSFET 架构和优化的驱动电路可提供轻松的开关控制。此参考设计可实现低待机和运输模式功耗,并减小两组之间的电流差。此参考设计适用于 48V 至 1500V 储能系统。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010941 — 具有环境光消除功能、用于烟雾探测的智能模拟传感器接口参考设计

此参考设计提供了一种 BOM 成本较低的烟雾探测器设计,该设计通过了 UL217 第 9 版灵敏度和防火室测试。通过使用基于调制的光电架构,此参考设计能够对环境光实现高阻隔,适用于腔体或无腔烟雾探测。此设计还具有较高的信号链信噪比,有助于实现强大的算法,以减少烟雾探测器应用和空气质量检测应用中微粒检测的误报。此设计使用 MSPM0L1306 微控制器的低功耗模式,使用 9V 碱性电池可实现 10 年的电池寿命。
设计指南: PDF
参考设计

PMP41017 — 使用 GaN 和 C2000™ MCU 器件的 3kW 两相交错式半桥 LLC 参考设计

该参考设计是使用 LMG3422 和 F280039C 器件的 3kW、两相交错式半桥电感器-电感器-电容器 (LLC)。该设计可实现 98.1% 的峰值效率和 313W/in³ 功率密度,可用作通用冗余电源 (CRPS) 服务器电源的输出级,用于评估两个并联 LLC 级的控制方法,例如交错和电流平衡。
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-010216 — 适用于大容量应用且具有低侧 MOSFET 控制功能的 16 芯串联电池包参考设计

此参考设计是一款待机和运输模式电流消耗低、电芯电压精度高的 16 芯串联锂离子、磷酸铁锂电池包。该设计能够非常精确地监测各个电芯的电压和温度、电池包电流和 MOSFET 温度,并防止锂离子和磷酸铁锂电池包出现电芯过压、欠压、过热、充放电过流以及放电短路现象。五对低侧 N 沟道 MOSFET 架构具有强大的开关能力,使该设计能够承受更大的充放电电流。利用高效的辅助电源策略,此参考设计可实现 100μA 待机功耗和 10μA 运输模式功耗,因此能够节省更多能源并实现更长的运输时间和待机时间。这些特性使得此参考设计适用于电信和服务器、住宅储能系统 (...)
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频