可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
HDC3021 正在供货 带有可拆卸式胶带盖的 0.5% RH 数字湿度传感器 Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN with removable tape for conformal coating
HDC3022 正在供货 具有永久性 IP67 滤膜的 0.5% RH 数字湿度传感器 Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN with permanent IP67 filter
HDC3020 正在供货 具有 0.19% 长期温漂和 4 秒响应时间的 0.5% RH 400nA NIST 可追溯数字湿度传感器 Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN package (2.5 mm × 2.5 mm)
HDC3020-Q1 正在供货 具有 0.19% 长期温漂和 4 秒响应时间的汽车级 0.5% RH 400nA 数字湿度传感器 Automotive (Q100) qualified, higher accuracy (±0.5 %RH) in QFN (2.5 mm × 2.5 mm)

产品详情

Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 2 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Average supply current (typ) (µA) 0.105 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 2 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Average supply current (typ) (µA) 0.105 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
DSBGA (YPA) 6 2.1316 mm² (1.46 mm × 1.46 mm)
  • 相对湿度范围:0% 至 100%
  • 湿度精度:±2%
  • 休眠电流:50nA
  • 平均电源电流(每秒测量 1 次)
    • 仅 RH(11 位):300nA
    • RH(11 位)+ 温度(11 位):550nA
  • 温度范围:
    • 工作:–40°C 至 85°C
    • 可使用:–40°C 至 125°C
  • 温度精度:典型值 ±0.2°C
  • 电源电压:1.62V 至 3.6V
  • 可编程采样率(5Hz、2Hz、1Hz、0.2Hz、0.1Hz、1/60Hz、1/120Hz)或按需触发
  • I2C 接口
  • 相对湿度范围:0% 至 100%
  • 湿度精度:±2%
  • 休眠电流:50nA
  • 平均电源电流(每秒测量 1 次)
    • 仅 RH(11 位):300nA
    • RH(11 位)+ 温度(11 位):550nA
  • 温度范围:
    • 工作:–40°C 至 85°C
    • 可使用:–40°C 至 125°C
  • 温度精度:典型值 ±0.2°C
  • 电源电压:1.62V 至 3.6V
  • 可编程采样率(5Hz、2Hz、1Hz、0.2Hz、0.1Hz、1/60Hz、1/120Hz)或按需触发
  • I2C 接口

HDC2010 是一款采用超紧凑 WLCSP(晶圆级芯片级封装)的集成式湿度和温度传感器,能够以超低功耗提供高精度测量。HDC2010 的传感元件位于器件底部,有助于 HDC2010 抵抗粉尘、灰尘以及其他环境污染物的影响,从而更加稳定可靠。这款电容式传感器包括新的集成数字特性和用于消散冷凝和湿气的加热元件。HDC2010 数字特性包括可编程中断阈值,因此能够提供警报/系统唤醒,而无需微控制器持续对系统进行监控。同时,HDC2010 具有可编程采样间隔、低固有功耗,并且支持 1.8V 电源电压,使其非常适合电池供电系统。

HDC2010 为各种环境监测应用和物联网(IoT)(如智能恒温器、智能家居助理和可穿戴设备)提供高精度测量功能。HDC2010 还可用于为冷链运输和易腐货物的储存提供关键温度和湿度数据,以帮助确保食品和药物等产品新鲜送达。

HDC2010 经过工厂校准,温度精度为 0.2°C,相对湿度精度为 2%,并配备了加热元件,可消除冷凝和湿气,从而增加可靠性。HDC2010 支持的工作温度范围为 -40°C 至 125°C,相对湿度范围为 0% 至 100%。

HDC2010 是一款采用超紧凑 WLCSP(晶圆级芯片级封装)的集成式湿度和温度传感器,能够以超低功耗提供高精度测量。HDC2010 的传感元件位于器件底部,有助于 HDC2010 抵抗粉尘、灰尘以及其他环境污染物的影响,从而更加稳定可靠。这款电容式传感器包括新的集成数字特性和用于消散冷凝和湿气的加热元件。HDC2010 数字特性包括可编程中断阈值,因此能够提供警报/系统唤醒,而无需微控制器持续对系统进行监控。同时,HDC2010 具有可编程采样间隔、低固有功耗,并且支持 1.8V 电源电压,使其非常适合电池供电系统。

HDC2010 为各种环境监测应用和物联网(IoT)(如智能恒温器、智能家居助理和可穿戴设备)提供高精度测量功能。HDC2010 还可用于为冷链运输和易腐货物的储存提供关键温度和湿度数据,以帮助确保食品和药物等产品新鲜送达。

HDC2010 经过工厂校准,温度精度为 0.2°C,相对湿度精度为 2%,并配备了加热元件,可消除冷凝和湿气,从而增加可靠性。HDC2010 支持的工作温度范围为 -40°C 至 125°C,相对湿度范围为 0% 至 100%。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
HDC2021 正在供货 带胶带盖的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器 Removable tape cover, p2p and software compatible
HDC2080 正在供货 具有中断/DRDY 引脚的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器 QFN package, software compatible
HDC2022 正在供货 具有 IP67 滤膜的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器 Permanent IP67 filter, p2p and software compatible

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 23
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 HDC2010 低功耗湿度和温度数字传感器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022-7-20
应用手册 化学污染如何影响湿度传感器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-3
应用手册 使用集成式加热器从高湿暴露中恢复 RH 精度 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-8
产品概述 湿度传感器比较指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-9
应用手册 如何调试 RH 传感器中的 RH 精度问题 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-20
应用手册 TI 湿度传感器:编程和集成指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-20
系统设计 子系统通过 I2C 从传感器读取数据 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-1
应用简报 通过精确的温度感应提高汽车和工业摄像头的系统可靠性 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-2-24
应用简报 使用相对湿度推导蒸汽压、露点、绝对湿度和焓 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-2-13
用户指南 BOOSTXL-BASSENSORS 用户指南 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2022-9-22
用户指南 HDC20XX 器件 英语版 PDF | HTML 2022-2-1
白皮书 85°C/85% RH 加速寿命测试对湿度传感器的影响 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-9-10
技术文章 Why long-term consistent performance matters for relative humidity sensors PDF | HTML 2021-6-21
应用手册 Is a Protective Cover Needed for Humidity Sensors? PDF | HTML 2021-4-21
技术文章 How accurate sensing in HVAC systems improves efficiency and saves consumers money PDF | HTML 2021-1-26
技术文章 Interface to sensors in seconds with ASC Studio PDF | HTML 2020-11-12
白皮书 简化信号链设计,在小型系统中实现高性能 英语版 2020-10-22
应用简报 Self Diagnostics and Environmental Sensing in IP Network Cameras 2019-10-10
应用手册 Low-Power Design Techniques for Temperature-Sensing Applications 2019-6-6
应用手册 湿度传感器:存储和处理指南 英语版 2019-4-16
应用手册 Programming the HDC20X0 Devices 2018-8-29
应用简报 Humidity Sensors 2018-7-9
应用手册 Optimizing Placement and Routing for Humidity Sensors (Rev. A) 2017-3-6

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-BASSENSORS — 实现楼宇自动化的 Sensors BoosterPack 插件模块

BOOSTXL-BASSENSORS BoosterPack 插件模块为您在 LaunchPad 开发套件中添加数字传感器提供了简便方法。MCU Launchpad 开发人员可使用该 BoosterPack 模块,利用板载温度、湿度、环境光和霍尔效应传感器开始开发传感器应用。
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

BP-BASSENSORSMKII — 实现楼宇自动化的 Sensors BoosterPack™ 插件模块

BP-BASSENSORSMKII BoosterPack™ 插件模块为您在 LaunchPad™ 开发套件中添加数字传感器提供了简便方法。MCU Launchpad 开发人员可使用该 BoosterPack 插件模块,利用板载温度、湿度、环境光和加速计、磁力计和霍尔效应传感器开始开发传感器应用。
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

HDC2010EVM — HDC2010 低功耗湿度温度传感器评估模块

HDC2010EVM 评估套件是一种即插即用系统,可用于测试和评估 HDC2010 湿度和温度传感器。此评估模块 (EVM) 采用 USB 接口来实现控制和数据流式传输,并可插入 PC USB 端口。将此 EVM 连接到 PC 并启动 GUI 后,可利用简易 GUI 在数秒内完成湿度和温度测量数据的流式传输。此 EVM 上配有 MSP430F5528 微控制器,该微控制器可用作 PC USB 接口与 HDC2010 的 I2C 接口的桥梁。PCB 的传感器部分可与主 PCB 分离,从而支持在传感器远离主机控制器的系统中进行原型设计。HDC2010EVM (...)
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

HDC2010METER-EVM — 低功耗湿度和温度数字仪表

HDC2010 是一款采用超小型 WLCSP 封装(晶圆级芯片级封装)的集成式湿度和温度传感器,能够以超低功耗提供高准确度测量。HDC2010METER 是一款德州仪器 (TI) 提供的 HDC2010 演示板,可方便地以数字方式显示 HDC2010 的测量结果。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
IDE、配置、编译器或调试器

ASC-STUDIO-HDC2010 — ASC studio for configuring all aspects of the HDC2010 humidity sensor

SysConfig can be used to help simplify configuration challenges and accelerate software development with the HDC2010.
支持的产品和硬件
驱动程序或库

SNAC075 — HDC2010 Arduino Library v1.0

支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

支持的产品和硬件
插件

SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN — Sensor and Actuator Plug-in for SimpleLink™ MCU SDKs

支持的产品和硬件
插件

SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN — 适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的传感器和传动器插件

适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的传感器和传动器插件可为各种相关元件(包括光学、温度和湿度传感器)提供支持,允许客户在他们基于 SimpleLink MCU 的设计中轻松添加新功能。针对每个受支持的元件提供 API 用户指南以及基于控制台的示例。

当前版本支持的模块包括:

  • 德州仪器 (TI) OPT3001 光学传感器
  • Bosch BME280 压力、温度和湿度插件
  • Bosch BMI160 IMU 插件
  • 按钮
  • LED
支持的产品和硬件
仿真模型

HDC2010 IBIS Model

SNAM205.ZIP (79 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010941 — 具有环境光消除功能、用于烟雾探测的智能模拟传感器接口参考设计

此参考设计提供了一种 BOM 成本较低的烟雾探测器设计,该设计通过了 UL217 第 9 版灵敏度和防火室测试。通过使用基于调制的光电架构,此参考设计能够对环境光实现高阻隔,适用于腔体或无腔烟雾探测。此设计还具有较高的信号链信噪比,有助于实现强大的算法,以减少烟雾探测器应用和空气质量检测应用中微粒检测的误报。此设计使用 MSPM0L1306 微控制器的低功耗模式,使用 9V 碱性电池可实现 10 年的电池寿命。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01477 — 支持低于 1GHz 技术和传感器到云网络的温湿度传感器节点参考设计

此参考设计演示了如何创建能够连接物联网网络网关和云数据提供者的工业传感器到云端节点。此传感器节点参考设计使用德州仪器 (TI) 的纳米级功耗系统计时器(用于电源门控)、低 lq 升压转换器、SimpleLink™ 超低功耗低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) 平台和湿度技术,展示了传感器终端节点占空比调节的超低功耗方法,可实现更长的电池寿命。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01518 — 支持 Sub-1GHz 技术并可实现 10 年纽扣电池寿命的低功耗水灾/冰冻探测器参考设计

此参考设计使用德州仪器 (TI) 的低功耗数字温湿度双重传感器和 SimpleLink™ 的超低功耗 Sub-1Ghz 无线微控制器 (MCU) 平台,展示了一款可极大地延长电池寿命且无需接线的水灾和冰冻探测器。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01625 — 低功耗数字湿度和温度计参考设计

HDC2010 是一款采用超小型 WLCSP 封装(晶圆级芯片级封装)的集成式湿度和温度传感器参考设计,能够以超低功耗提供高准确度测量。HDC2010METER 是一款 HDC2010 演示板,可方便地以数字方式显示 HDC2010 的测量结果。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YPA) 6 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频