TIDA-010987

罗氏线圈电流传感器参考设计

TIDA-010987

设计文件

概述

本该参考设计让最终用户能够评估适用于各种电流检测应用的不同尺寸和灵敏度的 PCB 罗氏线圈。该设计支持低电流测量和高达 500A 的高电流测量,具有 0.2% 的高精度和超过 1MHz 的宽带宽检测。该设计将这些功能整合到一个与多种电流检测应用兼容的平台中。

特性
  • 采用多元件序列进行信号调节,可在多种应用中进行评估
  • 宽电流范围:
    • 通过增益设置调整到 0.1A – 500A
  • 不同的线圈尺寸:
    • 电路板上包含六种不同尺寸的可拆式线圈
  • 易于使用的插件式外形,无需焊接料
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUDF6.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLURB73.PDF (227 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVRBX3.PDF (133 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVRBX5.ZIP (3996 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC911.ZIP (781 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVRBX4.PDF (1593 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRBX2.PDF (151 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM2664输入电压为 1.8V 至 5.5V 的开关电容器电压反相器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TL081H工作温度范围为 -40°C 至 125°C 且输入接近 V+ 的单路、40V、5.25MHz、4mV 失调电压、20V/µs 运算放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9002适用于成本优化型应用的双路、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
仪表放大器

INA333低功耗、零漂移、精密仪表放大器

数据表: PDF | HTML
对数放大器

LOG300具有集成式低噪声放大器的 40MHz 对数检测器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

TLV2387双通道、超高精度 (10μV) 零漂移 (0.01μV/°C) 低输入偏置电流运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

ADS131M08MET-EVM — ADS131M08 3 Phase Metrology Reference Design

本该参考设计让最终用户能够评估适用于各种电流检测应用的不同尺寸和灵敏度的 PCB 罗氏线圈。该设计支持低电流测量和高达 500A 的高电流测量,具有 0.2% 的高精度和超过 1MHz 的宽带宽检测。该设计将这些功能整合到一个与多种电流检测应用兼容的平台中。

EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010987 罗氏线圈电流传感器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS131M08MET-EVM ADS131M08 3 Phase Metrology Reference Design

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010987 罗氏线圈电流传感器参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 罗氏线圈电流传感器参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-21
应用简报 在电子计量中切换到罗氏线圈的优势 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-2

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-010971 基于边缘 AI 的断路器交流电弧故障检测参考设计 TIDA-010986 Rogowski 线圈信号节参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频