TIDA-010992

采用单个 DSP 实现人形机器人手部的集中式六轴电机控制参考设计

TIDA-010992

设计文件

概述

此参考设计采用单个 TI C2000™ F28P65 微控制器,适用于具有六轴控制功能的工业以太网电机驱动器。该设计用小于 420mm2 的印刷电路板 (PCB) 来驱动人形机器人的手。该设计展现了一种外形小巧的集成式平台。该集成式平台使用了六个具有集成电流检测功能和 FET 的 DRV8376 三相电机驱动器。该平台包含使用 F28P65 的实时控制,这些控制具有两个 32 位 C28x 数字信号处理器 (DSP) 中央处理单元 (CPU) 和一个控制律加速器 (CLA) CPU,均在 200MHz 下运行。目前正在进行系统测试。软件和完整设计指南将于近期发布。

特性
  • 具有高度集成电路 (IC) 的紧凑型设计有助于实现小于 420mm2 的 PCB 尺寸•具有三个 CPU 的单个实时微控制器 (MCU),用于控制六个独立的闭环磁场定向控制 (FOC),以实现电流、速度和位置
  • 具有集成式低侧电流检测放大器与集成式场效应晶体管 (FET) 的 DRV8376 具有高效率和小外形尺寸
  • 针对芯片间通信的灵活通信接口选项,例如快速串行接口 (FSI)、通用异步接收器/发送器 (UART) 和具有灵活数据速率 (CAN-FD) 的控制器局域网
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUDJ3.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLURB76.PDF (802 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVRBY3.PDF (143 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVRBY5.ZIP (7267 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC920.ZIP (1265 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVRBY4.PDF (6213 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRBY2.PDF (1303 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

BLDC 驱动器

DRV8376具有集成电流检测功能和集成 FET、70V 最大电压、4.5A 峰值电流的三相电机驱动器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83826AE具有扩展温度范围、已针对 EtherCAT(TM) 应用进行优化的低延迟 10/100Mbps PHY

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS650352-Q1适用于摄像头模块且具有三个降压转换器和一个 LDO 的汽车级 18V PMIC

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28P650DK具有 2 个 C28x+CLA CPU、1.28MB 闪存、16 位 ADC、HRPWM、EtherCAT、CAN-FD、AES 和、锁步功能的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
时钟发生器

LMK3C0105采用体声波 (BAW) 技术的 5 路输出无基准时钟发生器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用单个 DSP 实现类人机器人手部的集中式六轴电机控制参考 设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-15

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 适用于 C2000™ MCU 的 MotorControl 软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频