C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
适用于 C2000™ MCU 的 MotorControl 软件开发套件 (SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
概述
适用于 C2000™ 微控制器 (MCU) 的 MotorControl SDK 包含一套全面的软件基础架构、工具和文档,旨在尽可能地缩短基于 C2000 实时控制器的电机控制系统开发时间,可适用于各种三相电机控制应用。该软件包括在 C2000 电机控制评估模块 (EVM) 和针对工业驱动器、机器人、电器和汽车应用的 TI Designs (TID) 上运行的固件。MotorControl SDK 包含高性能电机控制应用在开发和评估等各阶段所需的所有资源。
该 SDK 包含一个 C2000Ware 副本,因此可提供从器件特定的驱动程序和支持软件到复杂系统应用中的完整系统示例
请在下方查看此 SDK 支持的 C2000 系列。以前的电机控制软件基础架构(例如 MotorWare 和 controlSUITE)仍然支持其他 C2000 系列。
特性
- 适用于 C2000 MCU 电机控制应用的完整软件库
- 如需按器件系列、EVM 和控制解决方案列出的解决方案,请参阅版本说明硬件支持表
- 无传感器解决方案
- 无传感器扭矩或速度
- 梯形或场定向控制
- 用于开放式解决方案的增强型滑模观测器,最适合高速
- InstaSPIN-FOC
- 用于优质转子磁通、角度、速度和扭矩估算的 FAST™ 软件观测器
- 电机参数识别
- 观测器和扭矩控制回路自动调整
- 针对低速和高动态应用的卓越性能
- 参考设计可能包含以下示例
- 通过 CAN 接口、电位器模拟输入和频率输入发送命令
- 系统保护
- 快速启动
- 磁场削弱
- 失速检测和恢复
- 启动故障检测和恢复
- 缺相检测/保护
- 带制动器的电机停止
- 振动和声学补偿
- 初始位置检测
- IPM 电机的每安培最大扭矩 (MTPA)
- 有传感器 FOC 解决方案
- 有传感器速度或位置场定向控制
- 位置反馈:旋转变压器、增量和绝对编码器
- 电流检测技术:低侧分流、直列式电流采样和 Σ-Δ 滤波器解调
- 快速电流环路 (FCL):优化的软件库,可充分利用硬件资源来加速对系统的采样、处理和驱动,从而在伺服控制应用中实现针对给定 PWM 频率的最高控制带宽。
- 实时连接示例(EtherCAT、CAN、CAN FD、FSI)
- 分散式/分布式架构示例
- 将可配置逻辑块用于绝对编码器、脉冲序列输入/输出、QEP 解码和死区补偿
- 基于 Code Composer Studio 的 TI Resource Explorer 图形用户界面 (GUI) 可实现对软件、开发套件、库、用户指南、应用手册等的直观导航。
- MotorControl SDK InstaSPIN 通用 GUI
- InstaSPIN-FOC 项目中的仪器变量
- 从 TI 云库安装,搜索“InstaSPIN”
- MotorControl SDK 安装
- 要安装 SDK,请运行:C2000Ware_MotorControl_SDK_
_setup.exe - 默认安装位置为“C:\ti\c2000”
- 安装 Code Composer Studio
- 运行 Code Composer Studio 并浏览 TI Resource Explorer
- 要安装 SDK,请运行:C2000Ware_MotorControl_SDK_
下载
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — MotorControl software development kit (SDK) for C2000™ MCUs
支持的产品和硬件
产品
实时数字电源 MCU
实时电机控制和自动化 MCU
汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU
汽车车身和照明 MCU
硬件开发
参考设计
评估板
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — MotorControl software development kit (SDK) for C2000™ MCUs
产品
实时数字电源 MCU
实时电机控制和自动化 MCU
汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU
汽车车身和照明 MCU
硬件开发
参考设计
评估板
文档
发布信息
MotorControl SDK for C2000™ real-time control microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based motor control system development time targeted for various three-phase motor control applications.
新增功能
- New: Added Edge AI Fan Imbalance detection for F28P55x
- New: Universal Servo Control project for F28P65x
- Sensored FOC software based on UMCL framework
- Supports BOOSTXL-3PHGANINV, DRV83000DRGE-EVM, BOOSTXL-LMG2100-MD, and BOOSTXL-AMC0106-LMG-MD
- Update: Universal Motor Control Lab supports F28P65x
- Supports BOOSTXL-DRV8323RS, BOOSTXL-3PHGANINV, DRV8300DRGE-EVM, DRV8353RS-EVM
- Updated C2000Ware to version 5.04.00.00
您可能需要的其他资源
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — DigitalPower SDK for C2000 Real-time Controllers
支持的产品和硬件
产品
实时数字电源 MCU
实时电机控制和自动化 MCU
汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU
汽车车身和照明 MCU
硬件开发
参考设计
开发套件
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — DigitalPower SDK for C2000 Real-time Controllers
产品
实时数字电源 MCU
实时电机控制和自动化 MCU
汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU
汽车车身和照明 MCU
硬件开发
参考设计
开发套件
文档
C2000Ware DigitalPower SDK User Guide
发布信息
Digital Power SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based digital power system development time targeted for various AC-DC, DC-DC and DC-AC power supply applications.
新增功能
- Added 10kW Vienna Rectifier-based, 3Ph PFC (TIDA-010257 on F280013x) Reference Design
- Added Clickable selection tool to narrow down to a specific reference design based on desired criteria
- Updated Machine Learning based Arc Fault Detection Reference Design (TIDA-010955 on F28P55x) to support 250KHz data collection
- Bug fixed for PMP23338 on F28003x to fix close inrush relay and operate baby boost. Removed support for F280013x
- Bug fixed for TIDM-02011 on F28003x to combine buck+kernel example (Bank1 to Bank0 LFU failure), added more build configurations and changed optimization settings
- Updated minor macro/ user configuration fixes in TIDM-02013 , TIDA-010054 & PMP41042
MCU-MOTOR-CONTROL-GUI — Graphical tool for configuring and tuning motors using ASM devices.
支持的产品和硬件
硬件开发
参考设计
开发套件
评估板
MCU-MOTOR-CONTROL-GUI — Graphical tool for configuring and tuning motors using ASM devices.
硬件开发
参考设计
开发套件
评估板
文档
V 1.01.00.00 Release Notes for MCU-MOTOR-CONTROL-GUI
Manifest for MCU-MOTOR-CONTROL-GUI
发布信息
Release of MCU MOTOR CONTROL GUI to ti.com
Supported Devices: F280013x
Supported Reference Designs: TIDM-02010, TIDA-010265
Supported Boards: TIEVM-MTR-HVINV
新增功能
- Redesigned home page with one-click continue
- Improved communication bandwidth with C2000 real-time MCU
- Added support for InstaSPIN motor parameter identification routine for easy motor setup
- Added support for new board: TIEVM-MTR-HVINV (TIDA-010265)
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | 电机控制 SDK 通用工程和实验 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-6-3 | |
| 用户指南 | C2000Ware motor control SDK getting started guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022-10-27 | |||
| 产品概述 | C2000 F280013x Real-Time Microcontrollers | PDF | HTML | 2022-10-18 | |||
| 技术文章 | Customizing on-chip peripherals defies conventional logic | PDF | HTML | 2020-1-13 | |||
| 技术文章 | Real-time controllers get new connectivity capabilities | PDF | HTML | 2019-6-19 | |||
| 技术文章 | Motor control software development kit jump-starts new designs | PDF | HTML | 2019-4-17 |