TIDA-011001
四通道、6A、0V 至 5V 可编程电源参考设计
TIDA-011001
概述
此参考设计为老化和可靠性测试应用提供了一种高密度四通道数控可编程电源。此设计支持 12VDC 输入总线,并提供四个独立稳压输出通道,每个通道的可调节电压范围为 0V 至 5V,每通道的最大持续输出电流为 6A。
该控制架构以执行 2P2Z(双极,双零点)数字补偿器的 C2000™ 实时微控制器 (MCU) 为核心。16 位四通道 DAC 通过反馈引脚电流注入,动态地调制降压电源模块的输出。虽然 24 位 16 通道 SAR ADC 利用集成式低漂移 PGA 同时采集电流和电压遥测数据,但该设计可以在整个负载范围内实现低于满标度 ±0.005% 的负载调整误差。
特性
- 可在 0V 至 5VDC 电压范围内对四个独立的输出通道进行编程
- 电流钳位集成在数字控制环路中;无需外部模拟限制电路
- 高精确度负载调整:
- 电压负载调整:< ±0.25mV(5V 满标度的 ±0.005%)
- 电流负载调整:< ±0.3mA(6A 满量程的 ±0.005%)
- 亚毫伏输出电压设定点的 16 位 DAC 分辨率
- 具有多通道精度 SAR ADC 的同步 24 位遥测装置,适用于同步电流和电压监控,每通道速率高达 125kSPS。
- 无论是空负载还是满负载,输出电压建立时间均少于 200µs
| 输出电压选项 | TIDA-011001.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 12 |
| 输入电压(最大值)(V) | 17 |
| 输出电压(标称值)(V) | 5 |
| Iout(最大值)(A) | 6 |
| 输出功率 (W) | 30 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Buck- Integrated Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
实时电机控制和自动化 MCU
TMS320F28P650DK — 具有 2 个 C28x+CLA CPU、1.28MB 闪存、16 位 ADC、HRPWM、EtherCAT、CAN-FD、AES 和、锁步功能的 C2000™ 32 位 MCU
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | TIDA-011001 Quad-Channel 6A, 0-5V Programmable Power Supply Reference Design | PDF | HTML | 2026-10-19 |