ADS9308V8I
- 16 通道、24 位同步采样 ADC
- 8 电流检测和 8 电压检测
- 每个通道上数据速率高达 125kSPS
- 可编程零漂移电流检测放大器
- 差分输入阻抗 (ZIN): 0.5MΩ
- 输入温漂:0.1µV/°C
- 增益漂移:5ppm/°C
- 输入范围:±25mV、±50mV、±100mV、±150mV、±200mV
- 共模范围:±18V
- 可编程电压检测放大器
- 输入阻抗:1MΩ
- 输入温漂:1ppm/°C
- 增益漂移:0.8ppm/°C
- 输入范围:±50V、±25V、±12.5V、±10V、±6.25V、±5V、±2.5V
- 支持单端和差分输入
- 共模范围:±12.5V
- 电源
- 模拟电源:5V 和 1.8V
- 数字 I/O 电源:1.8V 至 3.3V
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
ADS9308V8I 是一款 16 通道、24 位逐次逼近型 (SAR) 模数转换器 (ADC),具有集成模拟前端,可同时进行电流和电压检测。该器件集成了 eight 个用于电流检测的零漂移可编程增益放大器和 eight 个用于电压检测的低漂移可编程增益差分放大器。ADC 输入可以直接连接到电源,以同时测量电压和电流。该器件在每个通道上提供 125kSPS 的最大吞吐量。此外,该器件还具有一个低漂移精密基准以及一个用于驱动 ADC 的缓冲器。
ADS9308V8I 包括一个灵活的数字接口,使其可以与各种主机控制器配合使用。用户可以配置串行接口,以在单通道、双通道、4 通道和 8 通道上读取 ADC 输出。该器件还可灵活地将 ADC 用作双通道、4 通道、8 通道和 16 通道同步采样 ADC。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ADS9308V8I 用于电压和电流检测的 24 位、16 通道、同步采样精密 ADC | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-6-24 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS9308V8IEVM — ADS9308V8I 评估模块
The ADS9308V8I evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the performance of the ADS9308V8I, 16-channel, 24-bit, 100ksps/channel SAR ADC with integrated analog front-end and ADC reference. The ADS9308V8IEVM includes a standard FMC connector that can interface with standard FPGA (...)
ADS9324EVM — ADS9324 评估模块
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
TIDA-011001 — 四通道、6A、0V 至 5V 可编程电源参考设计
此参考设计为老化和可靠性测试应用提供了一种高密度四通道数控可编程电源。此设计支持 12VDC 输入总线,并提供四个独立稳压输出通道,每个通道的可调节电压范围为 0V 至 5V,每通道的最大持续输出电流为 6A。
该控制架构以执行 2P2Z(双极,双零点)数字补偿器的 C2000™ 实时微控制器 (MCU) 为核心。16 位四通道 DAC 通过反馈引脚电流注入,动态地调制降压电源模块的输出。虽然 24 位 16 通道 SAR ADC 利用集成式低漂移 PGA 同时采集电流和电压遥测数据,但该设计可以在整个负载范围内实现低于满标度 ±0.005% 的负载调整误差。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RSK) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。