TIDA-01171

交流耦合 RS-485 参考设计

TIDA-01171

设计文件

概述

TIDA-01171 参考设计可在交流耦合链路上实现 RS-485 通信,即使在数据速率极低的情况下也可实现此用途。  即使节点之间存在较大的接地电势差,此参考设计也能实现节点通信。  采用交流耦合还有助于为收发器提供总线故障保护,否则总线故障可能会导致高压电源出现直接短路。

特性
  • 通过串联交流耦合电容器实现 RS-485 数据链路的功能隔离
  • 在高达 1Mbps 的数据速率下运行
  • 与现有的 MCU/UART 接口配合使用
  • 仅使用两根导线进行数据传输(无需接地线)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBZ8.PDF (4128 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRML6.PDF (58 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRML5.PDF (96 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRML8.ZIP (367 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCD7.ZIP (232 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRML7.PDF (324 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRML4.PDF (55 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD3088E低功耗半双工 RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD96SymPol 收发器

数据表: PDF
JK 触发器

SN74HC112具有清零和预置端的双路下降沿触发式 J-K 触发器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G04单通道 1.65V 至 5.5V 逆变器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 AC-Coupled RS-485 Design Guide 2016-6-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频