TIDA-01212

单路双向红外 LED 通信端口参考设计

TIDA-01212

设计文件

概述

TIDA-01212 参考设计为向任意智能仪表或分项计量器件中添加 9600 bps 的双向 IrDA PHY 链路提供了一种超低功耗而又简单的低成本解决方案。在使用单一 IR LED、电阻器和内部 1.27V 基准电压,由传感器控制器引擎内的优化软件进行控制的情况下,对 9600 bps 的 IrDA PHY 同时实施了发送器和接收器。可以对 TI CC13xx 和 CC26xx SimpleLink™ 无线 MCU 使用此设计方法,通过用两个单独的 LED 更换旧的光学 IrDA PHY 模块来降低成本。

特性
  • 通过 CC1350 SimpleLink 无线 MCU 实施 9600 bps 的单一双向 IrDA PHY
  • 只需要 2 个 I/O;可通过用于实施外部电压基准的两个额外 I/O 来提高灵敏度(或链路范围)。
  • 传感器控制器引擎感应电容式触控 PCB 区域并且每秒轮询 IR LED 一次(周期可调)
  • 通过单一 IR LED 连接到 TIDA-00848 以添加 IrDA PHY 功能(发送和接收)
  • 平均电流:在 3.0V 电压下为 1.73uA(LCD 关闭);在 3.0V 电压下为 975uA(80 段 LCD 开启)(在 TI RTOS 框架下)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCF0.PDF (2909 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDROW8.PDF (106 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROW7.PDF (72 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROX0.ZIP (247 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCY3.ZIP (365 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROW9.PDF (358 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDROW6.PDF (168 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟温度传感器

LMT70A±0.1°C 匹配精度精密模拟温度传感器

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1310具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1350具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCCY4 — TIDA-01212 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01212 单路双向红外 LED 通信端口参考设计

TIDCCY4 TIDA-01212 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-12-4
硬件开发
参考设计
TIDA-01212 单路双向红外 LED 通信端口参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidccy4 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidccy4/tidccy4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCCY4. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Single Bidirectional Infrared LED Communication Port Reference Design 2016-11-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频